(単位:mm)
FZ3シリーズコントローラ
●液晶一体タイプ
形FZ3-30□/形FZ3-30□-10
形FZ3-70□/形FZ3-70□-10
形FZ3-90□/形FZ3-90□-10
形FZ3-H30□/形FZ3-H30□-10
形FZ3-H70□/形FZ3-H70□-10
形FZ3-H90□/形FZ3-H90□-10
●BOXタイプ
形FZ3-35□/形FZ3-35□-10
形FZ3-75□/形FZ3-75□-10
形FZ3-95□/形FZ3-95□-10
形FZ3-H35□/形FZ3-H35□-10
形FZ3-H75□/形FZ3-H75□-10
形FZ3-H95□/形FZ3-H95□-10
形FZ3-L35□/形FZ3-L35□-10
カメラ
●インテリジェントカメラ
形FZ-SLC15
形FZ-SLC100
●オートフォーカスカメラ
形FZ-SZC15
形FZ-SZC100
デジタルカメラ(単体)
●30万画素カメラ
形FZ-S
形FZ-SC
●200万画素カメラ
形FZ-S2M
形FZ-SC2M
●500万画素カメラ
形FZ-S5M2
形FZ-SC5M2
●ハイスピードカメラ(単体)
形FZ-SHC
形FZ-SH
小型デジタルカメラ(単体)
●カメラヘッド
フラットタイプ
形FZ-SF
形FZ-SFC
ペンタイプ
形FZ-SP
形FZ-SPC
●カメラアンプ
フラットタイプ、ペンタイプ共通
●インテリジェントコンパクトカメラ
狭視野タイプ、中視野タイプ
形FZ-SQ010F
形FZ-SQ050F
注1.取付金具は各側面に取付け可能。
広視野タイプ
形FZ-SQ100F(遠距離)
形FZ-SQ100N(近距離)
注1.取付金具は各側面に取付け可能。
ケーブル
カメラケーブル
●カメラケーブル
形FZ-VS
●長距離カメラケーブル
形FZ-VS2
●ライトアングルカメラケーブル
形FZ-VSL
●長距離ライトアングルカメラケーブル
形FZ-VSL2
●ライトアングルカメラケーブル
形FZ-VSL
※1 各ケーブルは、2m/5m/10m があります。
※2 各カメラケーブルはには極性があります。
銘板の貼られている側をコントローラに接続してください。
※3 ケーブルは15mです。
パラレルケーブル
形FZ-VP
形FZ-VPX
※1 ケーブルは、2m/5m があります。
※1 ケーブルは、2m/5m があります。
モニタケーブル
形FZ-VM
※1 ケーブルは、2m/5m があります。
液晶モニタ
形FZ-M08
カメラケーブル延長ユニット
形FZ-VSJ
小型カメラ用接写リング
形FZ-LESR
小型カメラ用レンズ
形FZ-LESシリーズ
ハレーションカット専用照明
形FZ-SXCRB7018BR-4S(カメラ一体タイプ)