クラス最速モデル、最大の入力レンジ

全チャネル絶縁マルチファンクション入力

各種、入力信号によるチャネル間の影響を受けない全チャネル絶縁入力方式を採用。
また、ロギングに必要な電圧や温度、湿度(オプション)、パルス、ロジックに対応。
多様な入力をロギングできます。

BNC&ネジ・ハイブリッド入力端子

各アナログ入力端子はBNC端子とネジ端子のハイブリッド仕様。
電圧入力はどちらでも接続できます。

超ワイドな電圧入力レンジ

電圧入力範囲は±20mV~±500Vのワイドレンジ、AC100~240Vの電源波形を測定することも可能です。

超高速サンプリング

最高10μsのサンプリングを実現。落下試験や振動試験など、高速サンプリングが必要なアプリケーションに対応します。
フラッシュメモリへの連続ロギングが可能ですので(1ms以上の場合)、長時間の耐久試験や環境試験に対応します。

収録時間例(アナログ8CHの場合)

※セキュリティ機能が付いていないUSBメモリをお使いください。

外部機器との同期サンプリング

外部機器のタイミングに応じて、データを記録。
必要なデータのみを記録することができます。

X-Yレコーダ機能搭載

データの相関関係が確認できるアナログX-Yレコーダの動きを再現。4ペンX-Yレコーダにも対応。
デジタルデータなので、測定後のデータ確認や報告書作成も容易です。

カーソルキーでのスマート操作

カーソルキーによる感覚的な操作で高速波形の拡大・縮小表示が可能。
大型5.7インチカラー液晶(QVGA)を搭載しているため、暗い場所でも波形や計測状態が確認できます。

豊富なトリガ・タイマ機能

トリガ機能とタイマ機能を組み合わせた多彩な設定が可能。
無駄なデータ収録をせずに必要なデータのみの収録を実現します。

LAN・USBなど多彩なPCリンク

USBメモリ、USB接続、LAN接続の3WAYのPCリンクを実現。
初期設定不要で、お客さまの用途に応じたデータ活用をサポートします。

ロギング中のデータ取得機能

FTPサーバ機能を搭載しているため、ロギングを止めずにロガー本体に保存されているデータを自由に取り出せます。

遠隔制御・監視機能

Webサーバ機能により、LAN接続したロガーにIPアドレスを設定することで、パソコン上のWebブラウザからロガー本体をリモート操作できます。
また、Webブラウザ上で本体(あるいはUSBメモリ)に保存された収録ファイルをパソコンにコピーできます。

自動時刻補正

NTPクライアント機能を搭載しているので、自動で本体の時刻を補正します。

PCでのビューワー機能

専用のPCソフトを使えば、収録データを簡単に波形表示することができます。
特徴点の検索や印刷、CSV変換などが可能です。

※ソフトを起動してファイルを選択するだけ。

多チャンネル計測や高度な波形表示をする場合はスペシャルPCソフト(Wave Inspire RX)が便利です。(カタログ参照)

PCへのリアルタイムデータ収集

専用PCソフトを使用すれば、リアルタイムにパソコンへデータを保存できます。接続方法はUSB、LANいずれも可能です。
収録はロガー本体とパソコンの同時保存か、パソコンのみの保存か選択可能です。