本体

形式 形ZR-RX70A
入力方式 全チャネル絶縁入力 全チャネル同時サンプリング
入力端子形状 BNC端子:電圧測定用 M3ネジ式端子:電圧/温度測定用 ※1
アナログ入力チャネル数 8CH
サンプリング周期 10μs~1min
A/D分解能 16 bit
A/D変換方式 逐次比較方式
測定
レンジ
電圧 20・50・100・200・500mV、1・2・5・10・20・50・100・200・500V、1-5V F.S.
温度 熱電対 K・J・E・T・R・S・B・N・W(WRe5-26)
測温抵抗体 -
湿度 0~100%(電圧0~1Vスケーリング換算) ※2
外部
入出力
デジタル入力 ロジック入力4CHかパルス入力4CHの選択方式 ※3 ※4
アラーム出力 4CH(オープンコレクタ出力)
各種
機能
トリガ機能 外部トリガ入力(1CH)、入力信号レベル、一定時間
※タイマモードとの組み合わせで日付時刻指定、毎日周期、毎時周期など多彩なトリガ設定が可能
フィルタ機能 Off・Line・5Hz・50Hz・500Hz
演算機能 統計演算※5:平均値、ピーク値、最大値、最小値、実効値(最大2演算を同時設定可能)
PC I/F 種類 LAN(100BASE-TX)、USB2.0(HIGH SPEED)
機能 イーサネット Webサーバ機能、FTPサーバ機能、NTPクライアント機能
パソコンへのリアルタイムデータ転送、パソコンからの本体制御
USB パソコンへのリアルタイムデータ転送
記憶
装置
本体内蔵 RAM:約64MB フラッシュメモリ:約256MB
外付け USBメモリ ※6
表示 5.7インチカラー液晶(QVGA:320×240ドット)
使用環境 0~40℃、5~85%R.H.(バッテリ使用時は15~35℃)
耐振動 自動車部品第1種A種相当
電源電圧 ACアダプタ:AC100~240V/50~60Hz※7、DC駆動:8.5V~24V、バッテリ:DC7.4V(2個搭載)
消費電力 42VA(ACアダプタ使用時)
質量 約1.1kg(バッテリ、ACアダプタ含まず)
外形寸法 232×150×80mm
付属品 ユーザーズマニュアル、ユーティリティディスク(CD-ROM)、ACアダプタ/ACケーブル

※1:同じチャネルのBNC端子とM3ネジ式端子は同時には使用できません。
※2:温度センサZR-XRH1が必要です。
※3:ロジックアラームケーブルZR-XRL1が必要です。
※4:パルス入力は回転数モード、積算モード、瞬時モードの切替方式です。
※5:リアルタイムおよび、カーソル間指定(再生時)
※6:1ファイル2GB(使用するUSBメモリによる)
※7:標準添付している電源コードは、AC100V用(日本仕様)です。

測定確度

項目 ZR-RX70A
電圧 ±0.25% of F.S.
温度
※1
熱電対 測定温度範囲(℃) 測定確度
R/S 0≦TS ≦100 ±7.0℃
100<TS ≦300 ±5.0℃
R:300<TS ≦1600 ±(0.05%of rdg+3.0℃)
S:300<TS ≦1760 ±(0.05%of rdg+3.0℃)
B 400≦TS ≦600 ±5.5℃
600<TS ≦1820 ±(0.05%of rdg+3.0℃)
K −200≦TS ≦−100 ±(0.05%of rdg+3.0℃)
−100<TS ≦1370 ±(0.05%of rdg+2.0℃)
E −200≦TS ≦−100 ±(0.05%of rdg+3.0℃)
−100<TS ≦800 ±(0.05%of rdg+2.0℃)
T −200≦TS ≦−100 ±(0.1%of rdg+2.5℃)
−100<TS ≦400 ±(0.1%of rdg+1.5℃)
J −200≦TS ≦−100 ±3.7℃
−100<TS ≦100 ±2.7℃
100<TS ≦1100 ±(0.05%of rdg+2.0℃)
N 0≦TS ≦1300 ±(0.1%of rdg+2.0℃)
W 0≦TS≦ 2315 ±(0.1%of rdg+2.5℃)

※1:使用環境23℃±5℃
   電源投入後30分以上放置
   フィルタLine
   GND接地
   使用熱電対は、T:0.32φ、その他:0.65φを使用した場合

湿度センサ ZR-XRH1(オプション)

項目 内容
使用可能温度範囲 −25~+80℃
使用可能湿度範囲 0~100%RH
相対湿度計測精度 ±3%RH(5~98%RH at 25℃)
応答時間 15sec(メンブレンフィルタ装着時、90%応答)
センサ出力 DC0~1V
外形寸法 Φ 14mm×80mm(ケーブル含まず)
ケーブル長 3m

PCソフト

項目 スペシャルPCソフト ZR-SX10 標準PCソフト
Wave Inspire RX(Ver.2.4以降)
(オプション品)
Smart Viewer RX70(Ver.2.0以降)
(標準付属品)
対応ロガー ZR-RX25/RX45/RX70/RX20/RX40 ZR-RX70
対応OS Windows XP/Windows Vista/Windows 7 Windows 2000/Windows XP/Windows Vista
CPU Intel 互換プロセッサ 1GHz以上
Atomは動作保証対象外です
Pentium 4 2.0GHz 以上
Atomは動作保証対象外です
メモリ Windows XP:512MB以上、
Windows Vista/Windows 7:1GB以上
512MB以上(1GB以上を推奨)
ディスプレイ 解像度1024×768以上、65535色(16ビットカラー)以上 解像度1024×768以上
対応インターフェース USB、LAN
標準機能 保存データの閲覧、リアルタイムPCデータ収録、本体設定、CSVファイル変換機能
波形操作 マウスとアイコンによる波形の直接操作、
選択波形の一括操作
アイコンによるCH個別スケール変更
波形表示 複数グラフウィンドウ表示、X-Y表示、FFT表示、
リストビューによる波形簡単切り替え機能、
グルーピングチャネルの表示機能、上下左右にスクロール
シングルウィンドウ表示、制限つきX-Y表示、
グルーピングチャネルの表示機能
設定機能 高度なチャネルグルーピング機能、
高度なリストビュー設定機能、ロガー本体設定機能
チャネルグルーピング機能、
ロガー本体設定機能
外部サンプリング - 対応(設定および表示可能)
収録データ バイナリ形式(独自形式):収録データとグラフなど画像表示内容を含めて保存
CSV形式:収録データをカンマ区切りテキストファイルにて保存
バイナリ形式のファイルはCSVファイルに一括変換可能
その他 カーソル機能、コメント入力機能、Excel転送機能

注1 データ収録時は他のアプリケーションをすべて終了し、内蔵のハードディスクにデータを収録してください。仕様環境を満たすパソコンを使用した場合でも、パソコンの状態(他のアプリケーションが起動している場合、収録媒体の空き容量がない場合など)により、正常に収録できない場合があります。
注2 本ソフトウェアをご利用の際は、他のソフトウェアを起動しないでください。また、本ソフトウェア以外の操作や処理も行わないでください。(例:スクリーンセーバ、ウィルスチェック、ファイルコピー・移動処理、ファイル検索処理、など)