機能一覧

形W4S1-03B 形W4S1-05B 形W4S1-05C
ポート数(RJ45) 3 5 5
Ethernet規格 IEEE 802.3 10BASE-T, 100BASE-TX
Auto MDI/MDI-X ○ ○ ○
Auto Negotiation ○ ○ ○
Store-and-Forward方式 ○ ○ ○
Buffer 80KB
MAC address 2,000個
SW LSI・マイコン異常検知 × × ○
ブロードキャストストーム検知 × × ○
EtherNet/IP専用QoS ○ ○ ○
SNMP × × ×
VLAN × × ×
STP × × ×
IGMP Snooping × × ×
ポートミラーリング × × ×

一般仕様

電源電圧 DC24V±5%
消費電力 5.28W以下
突入電流 Ip=1.42A
スイッチング容量
(スイッチング・ファブリック) *1
3ポートタイプ:500Mbps
5ポートタイプ:700Mbps
スループット *2 148,800pps
接地方法 D種接地(第3種接地)
耐電圧 AC250V 1分間 1mA 以下(LANコネクタ、異常通知コネクタ、FGと電源一括間)
EMI/EMS EN61000-6-4:2007/EN61000-6-2:2005
耐振動 JIS C60068-2-6準拠
5~8.4Hz 振幅3.5mm、8.4~150Hz 加速度9.8m/s2
耐衝撃 JIS C60068-2-27準拠
196m/s2
構造 盤内内蔵型
使用周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと
使用周囲温度 0℃~+55℃(ただし、氷結および結露のないこと)
使用周囲湿度 10~90% 相対湿度(結露のないこと)
保存周囲温度 -20~+75℃(ただし、氷結および結露のないこと)

*1 スッチング容量はユニット単位です。
*2 64byteデータ、100Mbps時の最大スループット。
   スループットはポート単位です。形W4S1の機種(3ポート/5ポートタイプ)による違いはありません。