一般仕様

項目 仕様
通信電源電圧 DC 14~26.4V
耐ノイズ性 IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
耐振動 JIS C0040に準拠 10~57Hz、振幅0.075mm、57~150Hz
加速度9.8m/s2、X、Y、Z各方向80分(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分)
耐衝撃 JIS C0041に準拠 147m/s2 X、Y、Z各方向3回
絶縁抵抗 絶縁されている回路間:20MΩ以上(DC250Vメガー)
耐電圧 絶縁されている回路間:AC500V1分間(検出電流1mA)
使用周囲温度 0~55℃
使用周囲湿度 10~90%RH(結露のないこと)
使用周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと
保存周囲温度 −20~+75℃

システム入出力応答性能
(I/O応答時間は除く)
・ 20ms以下(通信速度:4Mbps、 3Mbps、 1.5Mbps)<(C1000H:20.90ms)
  条件:LD 300個  OUT・MOV・XFER・BSET・CMP・INC(++) 各50個
・ 10ms以下(通信速度:4Mbps、 3Mbps)<(C1000H:11.29ms)
  条件:LD 300個  OUT300個

仕様

DC24V入力ユニット32点 形C500-ID218-CRT

名称 DC入力ユニット
形式 形C500-ID218-CRT
定格入力電圧 DC24V
許容入力電圧範囲 DC12~24V+10%/−15%
入力インピーダンス 2.7kΩ
入力電流 9mA TYP.(DC24V)
ON電圧/ON電流 DC10.2V以上
OFF電圧/OFF電流 DC3.0V以下
ON応答時間 1.5ms以下
OFF応答時間 1.5ms以下
回路数 32点(8点/コモン 4回路)
内部消費電流 36mA以下(DC24V時)、57mA以下(DC14V時)
質量 320g以下
回路構成
端子接続図

・入力電源の極性は+、−どちらでも構いません。
外形図 B

AC入力ユニット32点 形C500-IA122-CRT

名称 AC入力ユニット
形式 形C500-IA122-CRT
定格入力電圧 AC100V
許容入力電圧範囲 AC100~120V+10%/−15% 50/60Hz
入力インピーダンス 9.7kΩ(50Hz)、8kΩ(60Hz)
入力電流 10mA TYP.(AC100V)
ON電圧/ON電流 AC60V以上
OFF電圧/OFF電流 AC20V以下
ON応答時間 35ms以下
OFF応答時間 55ms以下
回路数 32点(8点/コモン 4回路)
内部消費電流 34mA以下(DC24V時)、51mA以下(DC14V時)
質量 440g以下
回路構成
端子接続図
外形図 C

トランジスタ出力ユニット32点 形C500-OD214-CRT

名称 トランジスタ出力ユニット
形式 形C500-OD214-CRT
定格電圧 DC12~24V
使用負荷電圧範囲 DC12~24V+10%/−15%
最大負荷電流 0.3A/点(4.8A/ユニット)
最大突入電流 4.0A/点、10ms以下
漏れ電流 0.1mA以下
残留電圧 1.5V以下
ON応答時間 0.2ms以下
OFF応答時間 0.6ms以下
回路数 32点(32点/コモン 1回路)
内部消費電流 46mA以下(DC24V時)、69mA以下(DC14V時)
ヒューズ なし
外部供給電源 DC12~24V+10%/−10% 28mA以上
質量 320g以下
回路構成
端子接続図

(注) ・B-18 には必ず電源を供給してください。電源供給がないと(L)に暗電流が流れ誤動作を起します。
    ・各コモンは内部で短絡されていますので分離して使用することはできません。
    ・各コモンは内部で短絡されていますが電流容量が不足しますので本図通り配線してください。
外形図 B

リレー接点出力ユニット32点 形C500-OC224-CRT

名称 リレー接点出力ユニット
形式 形C500-OC224-CRT
最大開閉能力 AC250V/2A(cosΦ =1)、AC250V/0.5A(cosΦ =0.4)
DC24V/2A(8A/コモン、32A/ユニット)
最小開閉能力 DC5V 10mA
外部供給電源
(リレー駆動用)
電圧 DC24V±10%
電流 10mA/点、320mA/ユニット
使用リレー 形G6B-1174-FD-US-M(DC24V仕様)ソケット無し
リレー寿命 電気的:抵抗負荷30万回、誘導負荷10万回
機械的:5,000万回
ON応答時間 15ms以下
OFF応答時間 15ms以下
回路数 32点(8点/コモン 4回路)
内部消費電流 45mA以下(DC24V時)、70mA以下(DC14V時)
質量 540g以下
回路構成
端子接続図
外形図 C

リレー接点出力ユニット16点(独立コモン) 形C500-OC223-CRT

名称 リレー接点出力ユニット
形式 形C500-OC223-CRT
最大開閉能力 AC250V/2A(cosΦ =1)、AC250V/0.5A(cosΦ =0.4)
DC24V/2A(32A/ユニット)
最小開閉能力 DC5V 10mA
外部供給電源
(リレー駆動用)
電圧 DC24V±10%
電流 10mA/点、160mA/ユニット
使用リレー 形G6B-1174-FD-US-M(DC24V仕様)ソケット無し
リレー寿命 電気的:抵抗負荷30万回、誘導負荷10万回
機械的:5,000万回
ON応答時間 15ms以下
OFF応答時間 15ms以下
回路数 16点(独立コモン)
内部消費電流 37mA以下(DC24V時)、57mA以下(DC14V時)
質量 400g以下
回路構成
端子接続図
外形図 B