適合規格について
形式ごとの最新の適合規格は、
「規格認証/適合」、または、当社営業担当者に確認してください。
C500 CompoNetスレーブ
| ユニット
種類 |
商品名称 | 仕様 | 形式 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IO点数 | 入力電流、電圧 | コモン数 | 外部接続 | 占有点数 | |||
| C500
CompoNet スレーブ |
DC入力ユニット | 入力32点 | DC24V 9mA | 8点
1コモン |
脱着式端子台 | 2CH | 形C500-ID218-CRT |
| AC入力ユニット | 入力32点 | AC100V 10mA | 8点
1コモン |
脱着式端子台 | 2CH | 形C500-IA122-CRT | |
| トランジスタ
出力ユニット |
出力32点 | DC12~24V 0.3A | 32点
1コモン |
脱着式端子台 | 2CH | 形C500-OD214-CRT | |
| リレー接点
出力ユニット |
出力32点 | AC250V/DC24V 2A | 8点
1コモン |
脱着式端子台 | 2CH | 形C500-OC224-CRT | |
| リレー接点
出力ユニット |
出力16点 | AC250V/DC24V 2A | 独立コモン | 脱着式端子台 | 1CH | 形C500-OC223-CRT | |
付属品
CompoNet用通信コネクタ及び38P端子台コネクタは含まれておりません。お客様にてご用意ください。
CPUベースユニット用取付けプレート、C2000H用置換ベース
CPUベースユニット上に空がある場合は、CJ基本構成(形CJ1M-CPU1□(受注終了品)、形CJ1W-PA202、形CJ1W-CRM21)やCJユニットを設置することができます。
| 商品名称 | 構成部品 | 形式 | |
|---|---|---|---|
| CPUベースユニット用
取付けプレート |
CPU、電源ユニット
空きスペース用 |
ATT10(左)、ATT10(右)、ATT10(端子台)、端子台、
DINレール 2本、M4×6 12本、M4×20 2本 |
形C500-ATT10 |
| I/Oユニット
空きスペース用 |
ATT11、M4×6 4本 | 形C500-ATT11 | |
| C2000H用置換ベース | C2000Hベースに
ATT10、ATT12を使用す る場合のみ使用 |
ATT12 | 形C500-ATT12 |
注1. 詳細については「外形寸法」をご参照ください。
2. 置き換え対象CPUベースユニット
C500/1000H
| 現在ご使用の形式 | スロット数 | 取付穴加工寸法(mm) | 置換後 |
|---|---|---|---|
| 形C500-BC031 | 3 | 150×255 | 左記ベースユニットは、リニューアル後、ユニット固定として使用します。
既存の電源、CPU、各ユニットを取外して使用します。 |
| 形C500-BC051/052 | 5 | 150×360 | |
| 形C500-BC061 | 6 | 150×360 | |
| 形C500-BC081/082 | 8 | 150×465 | |
| 形C500-BC091 | 9 | 150×465 |
C2000H
| 現在ご使用の形式 | スロット数 | 取付穴加工寸法(mm) | 置換後 |
|---|---|---|---|
| 形C2000-BC061 | 6 | 150×465 | 左記ベースユニットは、リニューアル後、ユニット固定として使用します。
既存の電源、CPU、各ユニットを取外して使用します。 CPUベースユニット用取付けプレート(形C500-ATT10、ATT11)を 使用する場合、C2000H用置換ベースを形C500-ATT12へ変更します。 |
CV/CVM1
| 現在ご使用の形式 | スロット数 | 取付穴加工寸法(mm) | 置換後 |
|---|---|---|---|
| 形CV500-BC031 | 3 | 150×221 | 左記ベースユニットは、リニューアル後、ユニット固定として使用します。
既存の電源、CPU、各ユニットを取外して使用します。 CPUベースユニット用取付けプレート(形C500-ATT10、ATT11)を 使用する場合、CPUユニット左側の1ユニットを外す必要があります。 |
| 形CV500-BC051 | 5 | 150×291 | |
| 形CV500-BC101 | 10 | 150×465 | |
| 形CVM1-BC053 | 5 | 150×291 | |
| 形CVM1-BC103 | 10 | 150×465 |