時間仕様

目盛数字 時間レンジ 時間単位 sec(秒) min(分) hrs(時間) ×10h(時間)
12 ×0.1 セット
時間範囲
0.1~1.2 1~12
×1 1~12 10~120

注. 目盛を0方向へまわし切って設定することで瞬時出力します。シーケンスチェックにご利用ください。

定格

電源電圧 AC/DC24~230V 50/60Hz(DC電源のリップルは20%以下)
許容電圧変動範囲 定格電圧の85~110%
電源リセット 最小電源開放時間 0.1s
復帰電圧 AC/DC2.4V以下
電圧入力 Hレベル : AC/DC20.4~253V、 Lレベル : AC/DC0~2.4V
消費電力 *1 形H3DE-M1 AC230V時 : 4.3VA以下(2.2W以下)、 DC24V時 : 0.7W以下
形H3DE-M2 AC230V時 : 4.8VA以下(2.4W以下)、 DC24V時 : 1.0W以下
形H3DE-S1 AC230V時 : 2.7VA以下(1.6W以下)、 DC24V時 : 0.7W以下
形H3DE-S2 AC230V時 : 3.2VA以下(1.9W以下)、 DC24V時 : 1.0W以下
制御出力 接点出力 : AC250V 5A 抵抗負荷(cosΦ =1)、 DC30V 5A 抵抗負荷 *2、*3
使用温度範囲 -10~+55°C(ただし、 氷結しないこと)
保存温度範囲 -25~+65°C(ただし、 氷結しないこと)
使用周囲湿度 35~85%

注. 電源電圧をDC24Vで使用時は、約0.25Aの突入電流がありますので、センサなどの無接点出力で
   タイマ本体の電源を開閉するときは注意が必要です。
*1. 消費電力は、Aモード、タイムアップ後のものとします。AC入力は、50Hz時のものとします。
   形H3DE-M□タイプは、入力回路消費電流を含んだ最大時のものです。
*2. 制御出力は形H3DE単体の定格です。2 個以上並べてご使用の時は、下記の「取りつけ間隔と
   出力開閉容量との関係」を参照ください。
*3. DC125V 0.15A max 抵抗負荷、DC125V 0.1A max L/R=7ms最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)

形H3DEの2台以上の取りつけ間隔と出力開閉容量との関係(参考値)

取りつけ間隔と負荷電流の関係は、下図を参照ください。
これ以上の負荷条件で使用になるとタイマ内部の温度上昇の関係で内部部品の寿命が短くなる恐れがありますので、ご注意ください。

試験方法
試料 :形H3DE-M/S
印加電圧 :AC230V
取りつけ間隔 :0mm、5mm、10mm、50mm

性能

動作時間のばらつき ±1%以下(最大目盛時間に対する割合)(1.2sレンジでは±1%±10ms以下) *
セット誤差 ±10%(最大目盛時間に対する割合)±0.05s以下 *
最小入力信号幅 50ms *(スタート入力)
電圧の影響 ±0.5%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±0.5%±10ms以下)
温度の影響 ±2%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±2%±10ms以下)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC2,000V 50/60Hz 1min(充電金属部と非充電金属部間)
AC2,000V 50/60Hz 1min(制御出力と操作回路間)
AC1,000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)
インパルス電圧 3kV(電源端子間)、 4.5kV(導電部端子と露出した非充電金属部間)
耐ノイズ ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅 100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV
静電気耐力 4kV(誤動作) 8kV(破壊)
振動 耐久 10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h
誤動作 10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min
衝撃 耐久 1,000m/s2 6方向 各3回
誤動作 100m/s2 6方向 各3回
寿命 機械的 1,000万回以上(無負荷、 開閉ひん度1,800回/h)
電気的 10万回以上(AC250V、 5A、 抵抗負荷、 開閉ひん度360回/h)
EMC (EMI) : EN61812-1
放射妨害電界強度 : EN55011 class B
雑音端子電圧 : EN55011 class B
高調波電流 : EN61000-3-2
電圧変動、フリッカ : EN61000-3-3
(EMS) : EN61812-1
静電気放電イミュニティ : EN61000-4-2 :6kV接触、8kV気中
電界強度イミュニティ(AM変調) : EN61000-4-3 :10V/m(80MHz~1GHz)
バーストノイズイミュニティ : EN61000-4-4 :2kV 電源線、1kV I/O信号線
サージイミュニティ : EN61000-4-5 :2kV大地間、1kV線間
保護構造 IP30(端子部はIP20)
質量 約120g
取得規格 詳細は、カタログの「規格認証機種一覧表」をご覧ください。

*ただし、形H3DE-M□をAC/DC26.4V以上の電圧で、かつC、D、Gモードで使用時のOFF信号トリガーの性能は次のようになります。
  動作時間のばらつき:±1% ±50ms以下
  セット誤差:±10% +100ms -50ms 以上
  最小入力信号幅:100ms

入出力機能

形式 形H3DE-M1/-M2 形H3DE-S1/-S2
入力機能 スタート 計時スタート機能として働きます。 スタート入力はありません。
出力機能 制御出力 ダイヤルセット値に達したとき動作モードに応じた出力を出します。 *

*形H3DE-M2/-S2では、本体下面の瞬時/限時切換スイッチをINSTANTANEOUS CONTACT側(瞬時側)に設定した場合、リレーR2が瞬時接点となり、電源の動きに同期してオン/オフします。