種類/標準価格
| 電源電圧 | 制御出力 | 形H3DE | ||
|---|---|---|---|---|
| マルチタイプ | スタンダードタイプ | |||
| AC/DC 24~230V | 接点出力2c
(限時2cまたは限時1c+瞬時1c) スイッチにより切り換え |
形式 | 形H3DE-M2 | 形H3DE-S2 |
| 接点出力1c
(限時1c) |
形式 | 形H3DE-M1 | 形H3DE-S1 | |
体系
| 機種 | 動作モード | 端子台 | 入力 方式 | 出力方式 | 取付方式 | 安全規格 | 付属品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形H3DE-M2 | A : オンディレー B : フリッカオフスタート B2: フリッカオンスタート C : 信号オン/オフディレー D : 信号オフディレー E : インターバル G : 信号オン/オフディレー J : ワンショット出力 | 9端子 | 電圧 | リレー2c | DINレール取付 | UL508 CSA C22.2 No.14 EN61812-1 IEC60664-1 4kV/2 VDE0106/Part100 | ネーム プレート |
| 形H3DE-M1 | リレー1c | ||||||
| 形H3DE-S2 | A : オンディレー B2: フリッカオンスタート E : インターバル J : ワンショット出力 | --- | リレー2c | ||||
| 形H3DE-S1 | 6端子 | リレー1c |