商品名 仕様 形式仕様 海外規格
画面サイズ ドット数 ファンクション
スイッチ数
枠色
NP3本体 3.5 インチ
STN(モノクロ)
320×240 3 黒 形NP3-MQ000B cULus、CE
シルバー 形NP3-MQ000
6 黒 形NP3-MQ001B
シルバー 形NP3-MQ001
NP-Designer
作画ソフトウェア *
Windows版CD-ROM 形NP-NPDC0-V1 --
PT-PLC
接続ケーブル
PT側 :9ピン
PLC側:9ピン
ケーブル長:2m 形XW2Z-200T --
ケーブル長:5m 形XW2Z-500T --
オプション 反射保護シート(表面部のみ5枚1組) NP3用 形NP3-KBA04 --
バッテリ 形CJ1W-BAT01 CE

※ 作画ツールNP-Designerは、「カタログ / マニュアル / CAD / ソフトウェア」の「ソフトウェア」からもダウンロードできます。
 ダウンロードの際には、NP本体同梱の取扱説明書に記載されているkeycodeが必要です。