一般仕様

項目 仕様
定格電源電圧 DC24V
許容電源電圧範囲 DC21.6~27.6V(DC24V -10%~+15%)
許容瞬時停電時間 規定なし
消費電力 12W以下
使用周囲温度 0~50℃ *1 *2
保存周囲温度 -20~+60℃
使用周囲湿度 35~85%RH(0~40℃) *2/35~50%RH(40~50℃)*2
結露がないこと
使用周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと
耐ノイズ性 IEC61000-4-4に準拠 2KV(電源ライン)
耐振動(動作時) 5~9Hz 振幅3.1mm, 9~150Hz 9.8m/s XYZ各方向30分
耐衝撃(動作時) 147m/s2 XYZ各方向3回
質量 500g以下
保護構造 前面操作部:IP65防油形 *3
電池寿命 電池寿命 5年(25℃)
対応規格 EC指令、cULus(UL508認定)

*1.表示部デバイスがSTN LCDの場合、高温40℃を超えると表示品位の低下(コントラスト比の低下など)が生じます。また、低温になると
   液晶の特性から応答速度が低下します。
*2.下図の温湿度範囲でご使用下さい。

*3.長時間水・油がかかる場所では、ご使用になれない場合があります。

機能仕様

項 目 仕 様
タイプ モノクロSTN 3.8インチ
形式 NP3-MQ000 NP3-MQ001 NP3-MQ000B NP3-MQ001B
表示デバイス モノクロLCD
有効表示エリア(横×縦) 78.8×59.6mm(3.8インチ)
枠 色 シルバー 黒
ファンクションスイッチ数 3 6 3 6
表示色 モノクロ8階調
ドット数(横×縦) 320×240ドット
視野角 左右±30°上10°下30°
画面容量 3MB
BMP-JPEG画像データ表示色数 8階調
メモリカード *1 可能(USBフラッシュメモリ(FAT32)を利用)
タッチパネル *2 方式 アナログタイプ方式抵抗膜式 *3
入力 感圧式
寿命 100万回以上
シリアル通信 COM1 コネクタ EIA RS-232C準拠 D-SUB 9ピン・コネクタメス
6番ピン+5V出力(250mA以下)
COM2 コネクタ RS-422A/485準拠(絶縁タイプ)伝送距離:最大500m
10端子 固定端子台
USB SLAVE仕様 USB規格 USB1.1
コネクタ TYPE-B(スレーブ)
USB HOST仕様 USB規格 USB1.1
コネクタ TYPE-A(ホスト)

*1. メモリカードの推奨品:形FZ-MEM1G(オムロン製)
*2. ファンクションキースイッチも同一仕様となります。
*3. アナログタイプタッチパネルは、構造上、経年変化や温湿度の影響でタッチポイントがずれる可能性があります。定期的にNP本体システムメニュー内の“キャリブレート”を実施してください。