操作部をスッキリ・コンパクトにしたい

小型で取り付け作業工数も削減

130.1mm(W)×104.8mm(H)の小型サイズです。
スイッチ数個分のスペースがあれば、盤面穴加工が1ケ所だけで、取り付け可能です。少ない加工作業工数で、操作部がスッキリとまとまります。

環境を気にせず設置したい

IP65相当の耐水性能

ミスト雰囲気や冷却水が飛散するような環境でも使用できるよう、パネル前面はIP65相当の防水性を確保しています。

小さくても十分な情報を表示したい

5インチクラスの情報量を表示

3.8インチQVGA液晶を採用、モノクロ8階調でクッキリと表現できます。5インチサイズ表示器並みの高い表現力で、現場でのオペレーションを効率化します。

接続のための設計、作業工数を削減したい

オムロン制御機器との親和性抜群

オムロン製PLC CP1L/CP1Hのプロコン機能を搭載しています。オムロン製温度調節計EJ1もダイレクト接続できます。サポートツール(NP-Designer)付属のサンプル画面ですぐに動かすことができます。

装置ごとに各社のPLCを使いたい

マルチベンダはグローバルメーカ対応

オムロン製、三菱電機製はもちろん、グローバルメーカのPLCにも対応しています。今、お使いのPLCは設計を変えることなく接続できます。プロジェクトごとにPLCメーカが違っても安心です。

配線工数を削減したい

ケーブル1本で配線

RS-232C専用ポートとRS-422A/485切換えポートを装備しています。PLCや温度調節器との接続はケーブル1本で可能です。配線工数の削減はもちろん、メンテナンスも容易です。

パソコンのUSBポートを活用したい

作成画面を高速に転送

パソコンのツール環境をフルに活用できるUSBインタフェースを搭載しています。パソコン上で作成された画面はUSBケーブルで高速に転送が可能です。さらにUSBメモリスティックを使えば、現場にパソコンを持ち込まずに画面データを転送できます。

現場での操作性を高めたい

2種のファンクションキーを品揃え

お客様のアプリケーション・デザインに合わせて、3キータイプと6キータイプの2種類のファンクションキーを品揃えしています。ケース色には黒ケースタイプとシルバーケースタイプをご用意しています。

日本でも海外でも同じ装置で対応したい

多言語に対応

本体、ツールとも日本語・英語(欧州言語を含む)・中国語に対応しています。また、海外規格にも対応していますから装置の輸出や海外移転にも安心です。