当社コンポーネント(温度調節器、センサなど)はもちろん、世界の各社の豊富な機器と通信が可能です。
今後国内も、EtherNet/IPによるマルチベンダ環境を(ロボット、セーフティ機器など)加速します。
        
CSシリーズ EtherNet/IPユニット
             
        
形CS1W-EIP21は2025年3月受注終了
※ Web特別価格提供品
情報更新 : 2023/06/12
            当社コンポーネント(温度調節器、センサなど)はもちろん、世界の各社の豊富な機器と通信が可能です。
今後国内も、EtherNet/IPによるマルチベンダ環境を(ロボット、セーフティ機器など)加速します。
        
 
       
    
            世界標準のオープンプロコトル(CIP)を採用し、制御ラインと情報監視ライン間でのシームレスなデータの流れが、単一のネットワークシステムで実現できます。
標準LANだからオムロンFINSメッセージ通信とも共存できます。
        
 
       
    DeviceNetとEtherNet/IPの、機器の設定・モニタ・診断やプログラム転送に用いるツールは、共通の操作でリモートから実行できます。
 
       
    EtherNet/IPカプラユニットとスライスタイプのセーフティコントロールユニットの組み合わせでPLC側から安全システムをモニタリング。
 
       
    
            工程間インタロック情報や製造間レシピから生産データまで、あらゆるデータを、高速かつ最適なタイミングで交換可能です。
当社既存ネットワークであるController Linkや、FL-netと比べても高速な通信性能を実現しました。
        
 
       
    
            イーサネットスイッチを用いた、自由な配線・拡張が可能になりました。
このため、通信路の異常でネットワーク全体がダウンすることもなく、高性能なネットワークパフォーマンスとセキュリティ確保が可能です。
○通信中の加入離脱可能
  稼動中のノードの脱着が可能で、異常の発見、分離、復旧など高い保全性を実現
○データの衝突による予測不能な遅延が極小化
○配線異常による影響をライン単位に最小化
        
 
       
    
            ○LANケーブルは、カテゴリ5、5e以上のメタルケーブルが使用可能
○コネクタは、汎用のRJ-45コネクタが使用可能
        
            ○標準の無線LANを用いて、EtherNet/IPを無線化可能
○FA無線LAN 形WE70*1を使用すれば
  移動体でも高速ローミング通信が行える「スマートローミング」可能
  さらにアクセスポイント間通信(中継機能)で通信エリア拡大が可能
*1. 形WE70は2020年6月末受注終了品です。
        
 
       
    
            ○データリンクのテーブルを複数分割(グループ化)可能
  データリンクテーブルを最大256グループ(=コネクション)に分割可能。
  グループ毎にアプリケーションに最適な通信サイクルの設定ができます。
○グループ毎にサイクリック同期の設定が可能
  通信サイクルは0.5ms~10秒まで0.5ms単位で設定。コネクション単位でデータ同時性を保証。ノード数が増加しても通信サイクルに影響ありません。また、通信性能は、Controller Linkの30倍以上です。
  例)25台のデータリンク2万CH/ネットワークの場合の更新周期: 300ms → 10msに
○設備の増設が容易
  設備増設の場合、該当するテーブルを追加するだけでよく、短時間に低コストで拡張できます。
注. EtherNet/IPユニット、CJ2H内蔵EtherNet/IPポート使用時
        
 
       
    
            CJ/NJ/NX/NY内蔵の多機能型EtherNet/IPポートを使えば、1ポートだけで、 周辺ツールをつなぎながら、PLC間データリンク、PLC間メッセージ通信、FTP転送などの汎用のイーサネット通信を、実行できます。
もちろん、既設のCS1/CJ1に、EtherNet/IPユニットを追加しても同様の機能が実現できます。
        
 
       
     
       
    
            装置間のデータリンクや、上位アプリケーションとの通信時の送受信エリアの指定を、アドレスではなく「タグ名」という共通の名称で指定可能。
設計・立上げ、保守・改造時の作業効率を向上します。
○表示器や上位アプリケーションとの同時並行開発が可能
  表示器画面は、CJ/NJ/NX/NYで定義したタグ名を用いて設計が可能。
  情報部門と制御部門でタグ名を決めるだけで設計が可能です。
  後工程でのアドレス割付調整時間は不要です。
○設備の改造・保守に強い
  PLC側で物理アドレスの変更があっても、 データリンク設定や、表示器・上位アプリケーション側の変更は不要。
        
 
       
    情報更新 : 2023/06/12