EtherNet/IPユニット仕様

項目 仕様
形式 形CS1W-EIP21/EIP21S
タイプ 100BASE-TX/10BASE-T(ただし、100BASE-TX を推奨します。)*1
対応CPU CSシリーズ *2
ユニット種類 CPU高機能ユニット
装着可能位置 CPU装置または増設装置
装着可能台数 CSシリーズ システム 最大8台(増設装置も含む)
CPUユニットでの
占有エリア
CPU高機能ユニット割付リレーエリア 25CH/ユニット(1号機占有)
ソフトスイッチ、ターゲットノードPLC本体運転/異常情報、ユニットステータス、 通信ステータス、登録/正常ターゲットノード情報、FINS/TCP接続ステータス
CPU高機能ユニット割付DMエリア 100CH/ユニット(1号機占有)
IPアドレス表示・設定エリア
ユーザ設定エリア 任意のI/Oメモリエリア
ターゲットノードPLC本体運転/異常情報、登録/正常ターゲットノード情報
CPU高機能ユニットシステム設定エリア 使用しない
EtherNet/IPユニット内の
不揮発性メモリ
EtherNet/IPユニット内の不揮発性メモリに設定。
注. CPU ユニット内の CPU 高機能ユニットシステム設定エリアは使用しません。この点で、
  Ethernetユニットと異なります。
1)ユニット設定(EtherNet/IPユニットのIPアドレス、DNSサーバ、ホスト名、伝送速度、
  FINS/UDP 、FINS/TCP などの通信設定)
2)タグデータリンク設定(デバイスパラメータ)
3)ユーザ認証設定(形CS1W-EIP21Sのみ)
4)操作ログ(形CS1W-EIP21Sのみ)
伝送仕様 媒体アクセス方式 CSMA/CD
変調方式 ベースバンド
伝送路形式 スター型
伝送速度 100Mビット/s(100BASE-TX)
伝送媒体 ツイストペアケーブル(シールド付:STP):カテゴリ5、5e以上
伝送距離 100m(スイッチングハブとノード間の距離)
カスケード接続数 スイッチングハブの使用において制限なし
消費電流 形CS1W-EIP21:DC5V 410mA以下
形CS1W-EIP21S:DC5V 620mA以下
質量 形CS1W-EIP21:171g以下
形CS1W-EIP21S:180g以下
外形寸法 35(W)×130(H)× 101(D)mm
その他一般仕様 SYSMAC CSシリーズの一般仕様に準ずる。

*1. タグデータリンクをご使用の場合は、100BASE-TXにてお使いください。
*2. 形CS1W-EIP21Sに対応するCPUユニットは以下のとおりです。
  形CS1G-CPU□□H、形CS1H-CPU□□H、形CS1D-CPU□□HA/H、形CS1D-CPU□□SA/S、形CS1D-CPU□□P

通信仕様

項目 仕様
CIP
サービス
タグデータリンク
(サイクリック通信)
コネクション数 256
パケットインターバル
(更新周期)
0.5~10000msec(0.5msec単位)
コネクションごとに設定可能(ノード数に依存せず、設定した周期で回線上をデータ更新
ユニット許容通信帯域幅 6,000~12,000pps *1 *2
注. ハートビートを含む
登録可能なタグ数 256
タグ種別 CIO、DM、EM、HR、WR
1コネクション(=1タグ
セット)あたりのタグ数
8(タグセットにPLCステータスを含める場合は7)
1ノード当たりの最大リンク
データサイズ
(全タグの合計サイズ)
184,832CH
1コネクションあたりの
最大データサイズ
252CH または 722CH *3
注.1コネクション内でのデータの同時性は保証されます。
登録可能なタグセット数 256(1コネクション=1タグセット)
1タグセットの最大サイズ 722CH(タグセットにPLCステータスを含める場合は1CH分を使用)
CPUユニット1サイクル当た
りにリフレッシュ可能なタグ
最大数 *4
出力/送信
(CPU→ EtherNet/IP)時:19
入力/受信
(EtherNet/IP→ CPU)時:20 *5
CPUユニット1サイクル当た
りにリフレッシュ可能なデー
タサイズ *4
割付リレーエリアのレイアウ
トがデフォルト設定時 *6
出力/送信
(CPU→ EtherNet/IP)時:7469CH
入力/受信
(EtherNet/IP→ CPU)時:7469CH
タグデータリンクパラメータ
設定の稼働中変更
可 *7
マルチキャストパケット
フィルタ機能 *8
可
Explicit
メッセージ
Class3(コネクション型) コネクション数:128
UCMM(非コネクション型) 同時通信可能な最大クライアント数:32
同時通信可能な最大サーバ数:32
CIPルーチング 可  CIPルーチング可能な相手ユニットは以下の通り
形CS1W-EIP21/EIP21S、形CJ1W-EIP21/EIP21S、形CJ2H-CPU6□-EIP、
形CJ2M-CPU3□
FINSサービス *9 FINS/UDP 可
FINS/TCP 最大16コネクション
SNMP エージェント SNMPv1、SNMPv2c、SNMP trap
MIB MIB-II
EtherNet/IPコンフォーマンステスト 形CS1W-EIP21S:CT17
形CS1W-EIP21:CT11
Ethernetインタフェース 10BASE-T/100BASE-TX
Auto Negotiation/固定設定

*1. Packet Per Secondを意味し、1秒間に処理可能な送受信パケット数を示します。
*2. 形CS1W-EIP21ユニットバージョンVer.3.0以降または形CS1W-EIP21Sの場合です。
  形CS1W-EIP21ユニットバージョンVer.2.1以前の場合は、6000ppsです。
*3. データサイズとして505~1444byteを使用するには、Large Forward Open(CIPオプション仕様)に対応している必要があります。CS/CJシリーズ間では使用可能ですが、他社ノードとの接続の場合、使用される機器がLarge Forward Open仕様に対応しているか確認ください。
*4. 最大数を超える場合は、CPUユニットとのリフレッシュは複数サイクルにまたがります。
*5. ステータスレイアウトをユーザ設定とした場合の最大数は以下のとおりとなります。

条件 出力/送信 入力/受信
形CS1W-EIP21S 18 18
形CS1W-EIP21 19 19

*6. ユーザ設定時の値は以下のとおりです。

EIP21 EIP21S
CPUユニット1サイクル当たりに
リフレッシュ可能なデータサイズ
出力/送信 7405 7321
入力/受信 7405 7385

*7. パラメータ変更時には、変更対象のEtherNet/IP ユニットはリスタートしますので、ご注意ください。また、変更対象と通信していた他ノードでは、変更対象の通信がいったんタイムアウト状態になり、後に自動復帰します。
*8. EtherNet/IPユニットは、IGMPクライアントを実装しているため、IGMP Snooping対応のスイッチングハブを使用することで不要なマルチキャストパケットのフィルタリングが行えます。
*9. EtherNet/IPユニットは、下記に示すTCP/UDPポート番号を使用します。

サービス 種別 ポート番号 補 足
タグデータリンク UDP 2222 固定値
Class3、UCMM TCP/UDP 44818
DNS UDP 53
Secure Comm TCP 443 固定値(形CS1W-EIP21Sのみ)
FINS/UDPサービス UDP 9600 CX-Programmerのユニット設定で変更可能
FINS/TCPサービス TCP 9600
FTP TCP 20,21
SNTP UDP 123
SNMP UDP 161
SNMPトラップ UDP 162

設定ツール(Network Configurator)の仕様

EtherNet/IPユニットを使用するには、専用の設定ツール、Network Configuratorが必要となります。
Network Configurator は CX-One に同梱されています。
形CS1W-EIP21を使用する場合には、Network Configurator Ver.3.0以降(CX-One Ver.3.0以降)、形CS1W-EIP21Sを
使用する場合には、Network Configurator Ver.3.74a以降(CX-One Ver.4.61以降)が必要です。
下記にNetwork Configuratorのおもな仕様を示します。

項目 仕様
動作環境 「CX-One Ver.4カタログ(SBCZ-063)」を参照してください。
ネットワークへの
接続方法
CS/CJ(CJ1)シリーズ CJ(CJ2)シリーズ
シリアルI/F経由 CPUユニットのペリフェラル/
RS-232Cポート
CPUユニットのUSB/RS-232C
ポート
Ethernet I/F経由 EtherNet/IPユニットのEthernet
ポート
CPUユニットのEtherNet/IPポート
EtherNet/IPユニットのEthernet
ポート
ネットワーク上の位置づけ 1ノードアドレスを占有
(EtherNet/IPネットワークに直接接続のときのみ)
ネットワークへの接続可能台数 1台/1ネットワーク(同一システムで複数のコンフィグレータを使用不可)
おもな機能 ネットワーク
管理機能
・オンライン/オフラインに関わらず、ネットワーク構成の作成・編集を
行うことができます。
・ネットワーク構成は、ファイルあるいはネットワークから読み出すこと
ができます。
コンフィグレーション
機能
Network Configuratorで使用する、EDSファイルのインストールや削除を
行うことができます。
作成可能なファイル コンフィグレータネットワーク構成ファイル(*.ncf)