Page top

CJ2 形式一覧

CJ2シリーズ概要

CJ2シリーズ概要 CJ2

入力~演算~出力のシステムスループットの高速性を究め、ばらつきのない定時性に優れた制御を実現

在庫状況

表示件数

情報更新 : 2021/03/04

全商品 247 件の形式仕様から 101 - 120 件を表示

形式仕様 商品説明 在庫状況 標準価格
(税抜き)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込み)
購入
トランジスタ出力ユニット DC24V 出力32点 ソース 標準在庫 ¥ 46,500 ¥ 51,150 カートに追加
トランジスタ出力ユニット DC12-24V 出力32点 シンク 標準在庫 ¥ 33,000 ¥ 36,300 カートに追加
DC出力ユニット(高速) DC24V 出力32点 標準在庫 ¥ 37,000 ¥ 40,700 カートに追加
トランジスタ出力ユニット DC12-24V 出力64点 シンク 標準在庫 ¥ 54,500 ¥ 59,950 カートに追加
トランジスタ出力ユニット DC12-24V 出力64点 ソース 標準在庫 ¥ 65,500 ¥ 72,050 カートに追加
トランジスタ出力ユニット DC12-24V 出力64点 シンク 標準在庫 ¥ 54,500 ¥ 59,950 カートに追加
電源ユニット AC100-240V 出力DC5V 2.8A 標準在庫 ¥ 12,600 ¥ 13,860 カートに追加
電源ユニット AC100-240V 出力DC5V 5A 交換時期お知らせ機能付き 標準在庫 ¥ 26,300 ¥ 28,930 カートに追加
電源ユニット AC100-240V 出力DC5V 5A 標準在庫 ¥ 24,700 ¥ 27,170 カートに追加
電源ユニット DC24V 出力DC5V 2A 標準在庫 ¥ 10,300 ¥ 11,330 カートに追加
電源ユニット DC24V 出力DC5V 5A 標準在庫 ¥ 26,200 ¥ 28,820 カートに追加
プロセス入力ユニット 高分解能タイプ 入力2点 アナログ電圧入力タイプ 標準在庫 ¥ 96,500 ¥ 106,150 カートに追加
プロセス入力ユニット 絶縁型フルマルチ入力ユニット 入力4点 標準在庫 ¥ 126,000 ¥ 138,600 カートに追加
プロセス入力ユニット 絶縁型熱電対入力ユニット 入力4点 標準在庫 ¥ 63,000 ¥ 69,300 カートに追加
プロセス入力ユニット 絶縁測温抵抗体入力ユニット 入力4点 標準在庫 ¥ 63,000 ¥ 69,300 カートに追加
シリアルコミュニケーションユニット RS-232C 標準在庫 ¥ 50,500 ¥ 55,550 カートに追加
シリアルコミュニケーションユニット 高速タイプ RS-232C 標準在庫 ¥ 103,000 ¥ 113,300 カートに追加
シリアルコミュニケーションユニット RS-422A/485 2ポート 標準在庫 ¥ 56,500 ¥ 62,150 カートに追加
シリアルコミュニケーションユニット 高速タイプ RS-422A/485 2ポート 標準在庫 ¥ 103,000 ¥ 113,300 カートに追加
シリアルコミュニケーションユニット RS-232C RS-422/485 標準在庫 ¥ 52,500 ¥ 57,750 カートに追加

全商品 247 件の形式仕様から 101 - 120 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。