時間仕様

形式 目盛数字 時間単位 sec(秒) 10s(秒) min(分) 10m(分) hrs(時間) 10h(時間)
形H3AM-( )-A 3 時間範囲
セット
0.5~30 0.05~3 0.5~30 0.05~3 0.5~30
形H3AM-( )-B 6 1~60 0.1~6 1~60 0.1~6 1~60
形H3AM-( )-C 12 0.2~12 2~120 0.2~12 2~120 0.2~12

注. 目盛りを0方向に回し切ることで瞬時出力します。

定格

電源電圧 AC100~240V 50/60Hz
許容電圧変動範囲 電源電圧の85~110%
電源リセット(形H3AM-NS) 最小電源開放時間 0.5s
リセット印加時間(形H3AM-NSR) 最小入力信号幅 0.5s
リセット電圧範囲(形H3AM-NSR) Hレベル:AC85~264V
Lレベル:AC0~10V
消費電力 約9VA(約5W)
制御出力 形H3AM-NSのリレー(R1)、(R2)
形H3AM-NSRのリレー(R2)
(接点材質:AgSnIn)
 接点出力:AC250V 5A
 抵抗負荷(cosφ=1)
 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)
形H3AM-NSRのリレー(R1)
(接点材質:AgSnIn)
 接点出力:AC250V 5A
 抵抗負荷(cosφ=1)
 最小適用負荷:DC5V 100mA(P水準、参考値)
使用温度範囲 -10~+55℃(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度 35~85%
保存温度範囲 -25~+65℃(ただし、氷結しないこと)

性能

動作時間のばらつき ±0.7%(最大目盛りに対する割合)以下
セット誤差 ±2%(最大目盛りに対する割合)以下
復帰時間 0.5s以下
電圧の影響 ±1%(最大目盛りに対する割合)以下
温度の影響 ±2%(最大目盛りに対する割合)以下
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC2,000V 50/60Hz 1min(導電部端子と露出した非充電金属部間)
AC2,000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力回路間)
AC1,000V 50/60Hz 1min(操作電源回路とリセット入力回路間)(形H3AM-NSRのみ)
AC1,000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)
AC2,000V 50/60Hz 1min(異極接点間)
インパルス電圧 5kV(電源端子間)、 5kV(導電部端子と露出した非充電金属部間)
耐ノイズ ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns) ±1.5kV(電源端子間)
静電気耐力 8kV(誤動作)、 15kV(破壊)
振動 耐久 10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2サイクル(8分/サイクル)
誤動作 10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各2サイクル(8分/サイクル)
衝撃 耐久 300m/s2 6方向 各3回
誤動作 150m/s2(前後方向は100m/s2) 6方向 各3回
寿命 機械的 500万回以上(無負荷、 開閉ひん度1,800回/h)
電気的 10万回以上(AC250V 5A 抵抗負荷、 開閉ひん度1,800回/h)
モータ寿命 2万時間
保護構造 IP65(ただし、表示部のみ)*、IP20(端子部)
質量 約350g

*本体とパネル間の防水性(IP65)を確保するためには別売の防水パッキン(形Y92S-35)が必要です。
 icon_01詳細は、カタログをご覧ください。

取得規格

安全規格 * UL508、 CSA C22.2 No.14取得
EN61812-1、 IEC60664-1 4kV/2適合
EMC (EMI) EN61812-1
放射妨害電界強度EN55011 Group1 classA
雑音端子電圧EN55011 Group1 classA
(EMS) EN61812-1
静電気放電イミュニティIEC61000-4-2
電界強度イミュニティIEC61000-4-3
バーストノイズイミュニティIEC61000-4-4
サージイミュニティIEC61000-4-5
伝導性ノイズイミュニティIEC61000-4-6
電源周波数磁界IEC61000-4-8
電圧ディップ/電断イミュニティIEC61000-4-11