| 形式 | 形H3AM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源電圧 | 復帰方式 | 制御出力 | 時間レンジ | (30s、3min、30min、3h、30h) | (60s、6min、60min、6h、60h) | (12s、120s、12min、120min、12h) |
| AC100~
240V |
自己復帰 | 接点出力2c
(限時2cまたは 限時1c+瞬時1c) |
形式 | 形H3AM-NS-A | 形H3AM-NS-B | 形H3AM-NS-C |
| 電気復帰 | 接点出力2c
(限時1c+瞬時1c) |
形式 | 形H3AM-NSR-A | 形H3AM-NSR-B | 形H3AM-NSR-C | |
注. 自己復帰式と電気復帰式では瞬時接点の動作は異なります。(詳細については、データシートの「タイムチャート」をご参照ください。)
オプション(別売)
| 商品名称 | 形式 | 最小発注単位(個) |
|---|---|---|
| 防水パッキン | 形Y92S-35 | 1 |