海外規格について

・記号については次のとおりです。
  U:UL、U1:U(L Class I Div 2 危険場所認定取得品)、C:CSA、UC:cULus、UC1:cULu(s Class I Div 2 危険場所認定取得品)、
  CU:cUL、N:NK、L:ロイド、CE:EC指令。
・使用条件についてはお問い合わせください。

絶縁型 フルマルチ入力ユニット

種類 ユニット
名称
入力
点数
信号レンジ
選択
信号レンジ 変換速度
(分解能)
精度
(周囲温度25℃時)
外部
接続
占有
号機数
消費電流(A) 形式 海外
規格
5V系 24V系
CJ1
高機能
I/O
ユニット
プロセス
入力ユニット
(絶縁型フル
マルチ入力
ユニット)
csm000001632_lu_4_1
4点 4点
個別
フルマルチ入力:
Pt100、JPt100、Pt1000、K、J、T、
L、R、S、B、4~20mA、
0~20mA、1~5V、0~5V、0~10V
変換速度:250ms/4点 精度:
白金測温抵抗体入力:(±0.3 of PV、または±0.8℃の
大きい方)±1ディジット以下
熱電対入力:(±0.3% of PV、または±1.5℃の大きい方)
±1ディジット以下 *1
電圧・電流入力:(±0.3% of F.S.)±1ディジット以下
脱着式
端子台
1号機分 0.32 ― 形CJ1W-AD04U UC1、
L、CE
4点 4点
個別
フルマルチ入力:
Pt100(3線式)、JPt100(3線式)、
Pt1000(3線式)、Pt100(4線式)、
K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、
WRe5-26、PLⅡ、4~20mA、
0~20mA、1~5V、0~1.25V、0~5V、
0~10V、±100mV任意レンジ、
-1.25~+1.25V、-5~+5V、
-10~+10V、±10V任意レンジ、
ポテンショメータ
分解能/変換速度:
1/256000(変換周期60ms/4点)、
1/64000(変換周期10ms/4点)、
1/16000(変換周期5ms/4点)
基準精度:±0.05% of F.S. 0.30 ― 形CJ1W-PH41U
*2
UC1、
CE

*1. K、Tの-100℃以下およびLは±2℃±1ディジット以下。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下、Bの400℃以下は保証外。
*2. 形CJ1W-PH41Uを使用する場合は、リレー接点出力ユニットを同一CPU装置または同一増設装置に接続しないでください。