熱電対入力、測温抵抗体入力、直流電流/電圧入力に 対応したフルマルチ入力対応※1
入力チャネル毎に入力種別を選択可能なため、入力種別が混在する小型装置などの省スペース化/省コスト化が計れます。また、入力種別にあわせた選定のわずらわしさがないので、在庫管理やメンテナンス性が向上できます。
※1ユニバーサル入力と呼ばれることもあります。
コストパフォーマンスの高い汎用タイプと半導体製造装置などに適した高分解能タイプの品揃え
超小型CJシリーズのユニットでありながら、1ユニットで4chの入力が可能なチャネル間絶縁タイプのユニットです。PLCユニットで業界初※2の1/1,000℃レンジ対応(0.000~50.000℃、4線式Pt100の場合)のほか分解能と変換速度の組み合わせを選択可能な「高分解能タイプ 形CJ1W-PH41U」とコストパフォーマンスに優れた「汎用タイプ 形CJ1W-AD04U」をアプリケーションに応じて選択可能です。
※2 当社調べ