形式形E3X-DA11TG-S形E3X-DA41TG-S
出力NPNオープンコレクタ出力PNPオープンコレクタ出力
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
消費電力960mW以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下)
制御出力負荷電源電圧 DC26.4V以下、負荷電流:50mA以下(残留電圧 1V以下)
応答時間タフモード(TG):動作・復帰:各16ms、スーパータフモード(STG):動作・復帰:各64ms、
標準モード(STND):動作・復帰:各1ms、高精度モード(HRES):動作・復帰:各4ms
タイマ機能オンディレー・オフディレータイマ/オフディレー/オンディレー/ワンショット

注1.工場出荷時はタフモード、オンディレー・オフディレータイマが設定されています。
注2.ご使用になる薬品、噴霧の状態を確認してお使いください。