種類 形状(mm)* 検出距離(mm) 標準検出物体 曲げ半径
(mm)
特長 形式
限定反射 【Free-cut】
1985_lu_1_1
レンズ先端から8~20mm
(推奨検出距離 11mm)
取付穴A中心から19~31mm
(推奨検出距離 22mm)
(外形図参照)
ガラス
(t=0.7mm)
R40 材質:耐熱PVC、フッ素樹脂
IP67 60℃
形E32-L11FP 2M
形E32-L11FP 5M
【Free-cut】
1985_lu_1_2
レンズ先端から8~20mm
(推奨検出距離 11mm)
取付穴A中心から32~44mm
(推奨検出距離 35mm)
(外形図参照)
材質:SUS316L、フッ素樹脂
IP67 85℃
形E32-L11FS 2M
形E32-L11FS 5M
材質:SUS316L、フッ素樹脂
IP67 70℃
形E32-L12FS 2M
形E32-L12FS 5M

*【Free-cut】はフリーカット可能なユニットです。

アンプユニット

形式 接続方式 機能 形式
NPN出力 PNP出力
1985_lu_2_1 コード引き出しタイプ
(2m)
【タフモード】
【スーパータフモード】
【オンディレー・オフディレータイマ】
形E3X-DA11TG-S 2M * 形E3X-DA41TG-S 2M *

* 2017年3月に受注終了しました。