定格

電源部

形式 G9SX-SM032-□
電源電圧 DC24V
許容電圧変動範囲 電源電圧の-15%~+10%
消費電力 * 4W以下

*負荷へ供給される電力は含みません。

入力部

形式 G9SX-SM032-□
入力電圧 停止検知入力(Z1-Z2間/Z3-Z4間) *1
AC480V以下(120Hz以下) *2
内部インピーダンス 停止検知入力:約660kΩ
EDM入力:約2.8kΩ *3

*1. モータ相間電圧をZ1-Z2間およびZ3-Z4間に入力してください。
*2. AC240V以上の電源仕様のモータを使用する場合は、電源の中性点を接地してください。
*3. EDM入力に接続する接点は、微小負荷(DC24V、5mA)に適用できるものを使用してください。

出力部

形式 G9SX-SM032-□
安全停止検知出力 *1 ソース出力(PNP対応) 負荷電流 DC0.3A以下 *2
補助出力(出力モニタ/エラー) ソース出力(PNP対応) 負荷電流 DC100mA以下

*1. 安全停止検知出力ON時には、出力回路診断のため以下のパルス信号を出力しています。
   安全停止検知出力を制御機器(PLCなどの入力ユニット)への入力信号とする場合は、以下のパルス信号を留意した設計にしてください。

*2. 密着取りつけ時には、下記ディレーティングが必要になります。
   G9SX-SM032-□:負荷電流0.2A以下

性能

形式 G9SX-SM032-□
過電圧カテゴリ(IEC/EN60664-1) Ⅲ
応答時間(停止検知ON→OFF) 50ms以下
検出電圧(停止検知電圧) 標準設定時:10mV以下
ユーザ設定時:100mV以下
ON時残留電圧 3.0V以下(安全停止検知出力、補助出力)
OFF時漏れ電流 0.1mA以下(安全停止検知出力、補助出力)
停止検知入力およびEDM入力の最大配線長 100m以下
(外部接続インピーダンス:100Ω以下かつ10nF以下)
絶縁抵抗 停止検知入力ch間(Z1、Z2⇔Z3、Z4) 100MΩ以上 DC500Vメガ
停止検知入力一括⇔他の入出力端子一括
停止検知入力以外の端子一括⇔DINレール
停止検知入力一括⇔DINレール
耐電圧 停止検知入力ch間(Z1、Z2⇔Z3、Z4) AC2,000V 1min.
停止検知入力一括⇔電源・他の入出力端子一括 AC2,200V 1min.
停止検知入力以外の端子一括⇔DINレール AC500V 1min.
停止検知入力一括⇔DINレール AC2,200V 1min.
耐振動 10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
耐衝撃 耐久 300m/s2
誤動作 100m/s2
使用周囲温度 -10~+55℃(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 25~85%RH
保護構造 端子台部:IP20、製品本体:IP40
端子締めつけ強度 * 0.6N・m
質量 約200g

*G9SX-SM032-RT(ねじ式端子台タイプ)の場合。