一般仕様

項目 仕様・性能
通信電源電圧 DC14~26.4V
I/O電源電圧*1 DC20.4~26.4V(DC24V −15~+10%)
耐ノイズ性 IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
耐振動 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min
耐衝撃 150m/s2(3軸6方向各3回)
耐電圧 AC500V(絶縁されている回路間)
絶縁抵抗 20MΩ以上(絶縁されている回路間)
使用周囲温度 −10~+55℃
使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと)
使用周囲雰囲気 腐食性ガスがないこと
保存温度 −25~+65℃
保存湿度 25~85%(結露なきこと)
端子台ねじの締め付けトルク *2 M3(結線用ねじ):0.5N・m
M3(取りつけ用ねじ):0.5N・m
取りつけ方法 DIN35mmレール、M4ねじまたは取付金具による取りつけ(機種により異なる)

*1 形CRT1-VAD04Sにおいては「センサ電源」と記載しています。
*2 ねじ式端子台が装着されているスレーブのみ

入力部仕様

形式 形CRT1-VID32ML 形CRT1-VID32ML-1
入出力点数 入力32点
内部I/Oコモン線処理 NPN対応 PNP対応
ON電圧 DC17V以上(各入力端子とV間) DC17V以上(各入力端子とG間)
OFF電圧 DC5V以下(各入力端子とV間) DC5V以下(各入力端子とG間)
OFF電流 1.0mA以下
入力電流 6.0mA以下/点(DC24V時)
3.0mA以上/点(DC17V時)
6.0mA以下/点(DC24V時)
3.0mA以上/点(DC17V時)
ON遅延時間 1.5ms以下
OFF遅延時間 1.5ms以下
コモン当たりの回路数 32点/コモン
最大同時入力点数 32点 *
絶縁方式 フォトカプラ絶縁
入力表示 LED表示(黄)
取りつけ方式 DINレール取りつけまたは、 取りつけ金具による取りつけ
給電タイプ マルチ給電タイプ
通信電源消費電流 40mA以下(電源電圧 DC24V時)
60mA以下(電源電圧 DC14V時)
I/O電源消費電流 2mA以下(電源電圧 DC24V時)
質量 120g以下

* スレーブユニットを上向きに取りつけた場合、32点すべてがONとなる可能性があるときは、周囲温度に応じて、ユニット間に距離をとってください。
  例えば、使用周囲温度が55℃の場合は、ユニット間に10mm以上の間隔が必要となります。

出力部仕様

形式 形CRT1-VOD32ML 形CRT1-VOD32ML-1
入出力点数 出力32点
内部I/Oコモン線処理 NPN対応 PNP対応
定格出力電流 0.3A/点、 4A/コモン *
残留電圧 1.2V以下(DC0.3A、 各出力端子とG間) 1.2V以下(DC0.3A、 各出力端子とV間)
漏れ電流 0.1mA以下 0.1mA以下
ON遅延時間 0.5ms以下
OFF遅延時間 1.5ms以下
コモン当たりの回路数 32点/コモン
絶縁方式 フォトカプラ絶縁
出力表示 LED表示(黄)
取りつけ方式 DINレール取りつけまたは、 取りつけ金具による取りつけ
給電タイプ マルチ給電タイプ
通信電源消費電流 50mA以下(電源電圧 DC24V時)
80mA以下(電源電圧 DC14V時)
I/O電源消費電流 6.5mA以下(電源電圧 DC24V時)
通信異常時の出力保持 保持/クリアの選択が可能(CX-Integratorによる)
質量 100g以下

* 総外部負荷電流は、4Aを超えないようにご使用ください。
  V端子とG端子は、1端子当たりで1Aを超えないようにご使用ください。

入出力部仕様

共通部仕様

形式 形CRT1-VMD32ML 形CRT1-VMD32ML-1
取りつけ方法 DINレール取りつけまたは、 取りつけ金具による取りつけ
通信電源消費電流 45mA以下(電源電圧 DC24V時)
70mA以下(電源電圧 DC14V時)
質量 110g以下

入力部仕様

形式 形CRT1-VMD32ML 形CRT1-VMD32ML-1
入出力点数 入力16点
内部I/Oコモン線処理 NPN対応 PNP対応
ON電圧 DC17V以上(各入力端子とV間) DC17V以上(各入力端子とG間)
OFF電圧 DC5V以上(各入力端子とV間) DC5V以上(各入力端子とG間)
OFF電流 1.0mA以下
入力電流 6.0mA以下/点(DC24V時)
3.0mA以上/点(DC17V時)
6.0mA以下/点(DC24V時)
3.0mA以上/点(DC17V時)
ON遅延時間 1.5ms以下
OFF遅延時間 1.5ms以下
コモン当たりの回路数 16点/コモン
最大同時入力点数 16点
絶縁方式 フォトカプラ絶縁
入力表示 LED表示(黄)
給電タイプ マルチ給電タイプ
I/O電源消費電流 2mA以下

* スレーブユニットを上向きに取りつけた場合、16点すべてがONとなる可能性があるときは、周囲温度に応じて、ユニット間に距離をとってください。

出力部仕様

形式 形CRT1-VMD32ML 形CRT1-VMD32ML-1
入出力点数 出力16点
内部I/Oコモン線処理 NPN対応 PNP対応
定格出力電流 0.3A/点、 2A/コモン *
残留電圧 1.2V以下(DC0.3A、 各出力端子とG間) 1.2V以下(DC0.3A、 各出力端子とV間)
漏れ電流 0.1mA以下 0.1mA以下
ON遅延時間 0.5ms以下
OFF遅延時間 1.5ms以下
コモン当たりの回路数 16点/コモン
絶縁方式 フォトカプラ絶縁
出力表示 LED表示(黄)
給電タイプ マルチ給電タイプ
I/O電源消費電流 6.5mA以下(電源電圧 DC24V時)
通信異常時の出力保持 保持/クリアの選択が可能(CX-Integratorによる)

* 総外部負荷電流が、2Aを超えないようにご使用ください。
  V端子とG端子は、1端子当たりで1Aを超えないようにご使用ください。