定格
| 形式 | 形H3YN-2/-4 | 形H3YN-21/-41 | |
|---|---|---|---|
| 時間仕様 | 短時間タイプ0.1s~10min
(1s、10s、1min、10minの4レンジ切替) |
長時間タイプ0.1min~10h
(1min、10min、1h、10hの4レンジ切替) |
|
| 電源電圧 *5 *6 | ・AC100~120V 50/60Hz ・AC200~230V 50/60Hz ・AC24V 50/60Hz *1
・DC12V ・DC24V ・DC48V ・DC100~110V ・DC125V *2 |
||
| 動作モード | オンディレー、 インターバル、 フリッカオフスタート、
フリッカオンスタートの4モードをディップスイッチで切替 |
||
| 許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85~110%(ただしDC12V仕様のみ電源電圧の90~110%) *3 | ||
| 消費電力
(参考) |
AC100~120V | リレーOFF時 約1VA(0.6W): リレーON時 約1.8VA(1.6W)(AC120V 60Hz時) | |
| AC200~230V | リレーOFF時 約1.5VA(1.1W): リレーON時 約2.2VA(1.8W)(AC230V 60Hz時) | ||
| AC24V | リレーOFF時 約0.3VA(0.2W): リレーON時 約1.8VA(1.4W)(AC24V 60Hz時) | ||
| DC12V | リレーOFF時 約0.1W: リレーON時 約1.1W (DC12V時) | ||
| DC24V | リレーOFF時 約0.1W: リレーON時 約1.1W (DC24V時) | ||
| DC48V | リレーOFF時 約0.3W: リレーON時 約1.2W (DC48V時) | ||
| DC100~110V | リレーOFF時 約0.4W: リレーON時 約1.6W (DC110V時) | ||
| DC125V | リレーOFF時 約0.4W: リレーON時 約1.6W (DC125V時) | ||
| 復帰電圧 | 電源電圧の10%以下 *4 | ||
| 制御出力 | 2極 : AC250V 5A 抵抗負荷(cosφ=1)
最小適用負荷 DC5V 1mA(P水準、 参考値) 接点材質 : Ag 4極 : AC250V 3A 抵抗負荷(cosφ=1) 形H3YN-4/-41 : 最小適用負荷 DC1V 1mA(P水準、 参考値) 形H3YN-4-Z/-41-Z : 最小適用負荷 DC1V 0.1mA(P水準、 参考値) 接点材質 : Auクラッド+Ag合金 |
||
| 使用周囲温度 | -10~+50℃(ただし、 氷結しないこと) | ||
| 保存温度 | -25~+65℃(ただし、 氷結しないこと) | ||
| 使用周囲湿度 | 35~85% | ||
*1. インバータの出力を電源として使用しないでください。詳しくは、「タイマ共通の注意事項●電源について」をご覧ください。
*2. 単相全波整流電源まで使用可能です。
*3. 使用周囲温度50℃で連続使用する時は電源電圧の90~110%(DC12Vは95~110%)でお使いください。
*4. 確実に復帰させるためにはAC100~120VはAC10V、AC200~230VはAC20V、DC100~110VはDC10V以下にしてください。
*5. 交流2線式の近接センサとタイマの組み合わせでご使用される場合は、「タイマ共通の注意事項●電源について」をご覧ください。
*6. 電源電圧がDCタイプのみ、逆起防止ダイオードが搭載しています。
性能
| 形式 | 形H3YN-2/-4 | 形H3YN-21/-41 | |
|---|---|---|---|
| 動作時間のばらつき | ±1%以下(最大目盛時間にて)(1sレンジでは±1%±10ms以下) | ||
| セット誤差 | ±10%±50ms以下(最大目盛時間にて) | ||
| 復帰時間 | 0.1s以下(途中復帰を含む) | ||
| 電圧の影響 | ±2%以下(最大目盛時間にて) | ||
| 温度の影響 | ±2%以下(最大目盛時間にて) | ||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて測定) | ||
| 耐電圧 | AC2,000V 50/60Hz 1min 導電部端子と露出した非充電金属部間、ただし端子ねじ部は除く)
AC2,000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間) AC2,000V 50/60Hz 1min(異極接点間 2極タイプ) AC1,500V 50/60Hz 1min(異極接点間 4極タイプ) AC1,000V 50/60Hz 1min(非連続接点間) |
||
| 振動 | 耐久 | 10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h | |
| 誤動作 | 10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min | ||
| 衝撃 | 耐久 | 1,000m/s2 6方向 各3回 *1 | |
| 誤動作 | 100m/s2 6方向 各3回 | ||
| 寿命 | 機械的 | 1,000万回以上(無負荷、 開閉ひん度1,800回/h) | |
| 電気的 | 2極 50万回以上(AC250V 5A 抵抗負荷 開閉ひん度1,800回/h)(常温時)
4極 20万回(-Zは10万回以上)以上 (AC250V 3A 抵抗負荷 開閉ひん度1,800回/h)(常温時) *2 |
||
| インパルス電圧 | 電源端子間3kV、 ただしDC12V、DC24V、DC48V、AC24Vは1kV、
導電部端子と露出した非充電金属部間4.5kV、 ただしDC12V、DC24V、DC48V、AC24Vは1.5kV |
||
| 耐ノイズ | ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns) ±1.5kV | ||
| 静電気耐力 | 4kV(誤動作) 8kV(破壊) | ||
| 保護構造 | IP40 | ||
| 質量 | 約50g | ||
*1. タイマ単体で耐久衝撃試験を実施する場合の条件となります。
*2. 電気的寿命曲線をご確認ください。
電気的寿命曲線(参考値)
形H3YN-2/-21
形H3YN-4/-41
形H3YN-4-Z/-41-Z
取得規格
| 安全規格 | UL 508、 CSA C22.2 No.14、 LR取得、 CCC: GB/T 14048.5 *2
EN 61812-1、 IEC 60664-1 2.5kV/2(形H3YN-2/-21) *1、 2.5kV/1(形H3YN-4/-41、 形H3YN-4-Z/-41-Z)適合 *1 |
|---|---|
| EMC | (EMI) EN 61812-1
放射妨害電界強度 EN 55011、 Group 1、 class A 雑音端子電圧 EN 55011、 Group 1、 class A (EMS) EN 61812-1 静電気放電イミュニティ IEC 61000-4-2 電界強度イミュニティ IEC 61000-4-3 バーストノイズイミュニティ IEC 61000-4-4 サージイミュニティ IEC 61000-4-5 伝導性ノイズイミュニティ IEC 61000-4-6 電圧ディップ/電断イミュニティ IEC 61000-4-11 |
*1. 過電圧カテゴリーⅡ。
*2. CCC取得条件について
| 形式 | 形H3YN-2/-21 | 形H3YN-4/-41 |
|---|---|---|
| 推奨ヒューズ | RT14-20/6A (380VAC 6A) DELIXI製 | RT14-20/4A (380VAC 4A) DELIXI製 |
| 定格動作電圧Ue
定格動作電流Ie |
AC-15: Ue: 250VAC, Ie: 3A
AC-13: Ue: 250VAC, Ie: 5A DC-13: Ue: 30VDC, Ie: 0.5A |
AC-15: Ue: 250VAC, Ie: 2A
AC-13: Ue: 250VAC, Ie: 3A DC-13: Ue: 30VDC, Ie: 0.5A |
| 定格絶縁電圧 | 250V | |
| 定格インパルス電圧
(高度:2000mまで) |
2.5kV(AC240V時) | |
| 条件付短絡電流 | 1000A | |