種類

ご注文の際は、電源電圧をご指定ください。

限時接点 2c 4c 4c(ツイン接点)
短時間タイプ(0.1s~10min) H3YN-2 H3YN-4 *2 H3YN-4-Z *1、*2
長時間タイプ(0.1min~10h) H3YN-21 H3YN-41 *2 H3YN-41-Z *1、*2

icon_01注. 形H3YNには、接続ソケット、保持金具は付属していません。(別売)詳細については、カタログをご覧ください。
*1. 電圧仕様はDC24Vのみ。
*2. 微小負荷での開閉が必要な場合は、形H3YN-4、形H3YN-41シリーズをお使いください。
   さらに微小な負荷を開閉される場合は、形H3YN-4-Z、形H3YN-41-Zをお使いください。

2cタイプ

形式 H3YN-2、H3YN-21
電源電圧 AC100~120V AC200~230V AC24V DC12V DC24V DC48V DC100~110V DC125V
短時間タイプ(0.1s~10min)
長時間タイプ(0.1min~10h)

4cタイプ

形式 H3YN-4、H3YN-41 H3YN-4-Z、H3YN-41-Z
電源電圧 AC100~120V AC200~230V AC24V DC12V DC24V DC48V DC100~110V DC125V DC24V
短時間タイプ(0.1s~10min)
長時間タイプ(0.1min~10h)

オプション(別売)

アダプタ/取りつけ板/保持金具/端子カバー

商品名称/仕様 形式 備考
埋込み取りつけ用アダプタ Y92F-78
接続ソケット取りつけ板 1個取りつけ用 PYP-1
18個取りつけ用 PYP-18
保持金具 PYFZ-□、PYF□A用 Y92H-3
PY□、PYF□M用 Y92H-4
端子カバー PYFZ-08用 PYCZ-C08 2個/セット
PYFZ-14用 PYCZ-C14 1個/セット

接続ソケット

タイマ 角形ソケット
種類 形式 ピン数 接続 形状 形式
2C H3YN-2□ 8ピン 表面接続 DINレール取りつけ PYFZ-08
DINレール取りつけ
(フィンガープロテクト構造)
PYFZ-08-E
ねじ締め取りつけ PYF08M
裏面接続 はんだづけ端子 PY08
プリント基板用端子 PY08-02
4C H3YN-4□ 14ピン 表面接続 DINレール取りつけ PYFZ-14
DINレール取りつけ
(フィンガープロテクト構造)
PYFZ-14-E
裏面接続 はんだづけ端子 PY14
プリント基板用端子 PY14-02

注1. 形H3Y-□-0(プリント基板用端子)はご使用できません。
注2. 形PYFZ-□-E、形PYF□A-Eタイプはフィンガープロテクト構造です。丸形端子はご使用になれません。Y形端子などをご使用ください。
icon_01注3. 詳細については、データシートの「形H3Yシリーズ共通事項」をご覧ください。