三相200V級

タイプ 三相 200V級
機種名(形3G3MX-) A2002 A2004 A2007 A2015 A2022 A2037 A2055 A2075
適用モータ容量 *1 kW 0.2 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5
HP 1/4 1/2 1 2 3 5 7.5 10
定格出力容量(kVA) 200V 0.5 1.0 1.7 2.7 3.8 6.0 8.3 11.0
240V 0.6 1.2 2.0 3.3 4.5 7.2 9.9 13.3
定格入力電圧 三相 200~240V±10%、50/60Hz±5%
定格入力電流(A) 2.0 3.9 6.5 10.0 14.0 22.0 30.0 40.0
定格出力電圧 *2 三相 200~240V(入力電圧対応)
定格出力電流(A) 1.6 3.0 5.0 8.0 11.0 17.5 24.0 32.0
質量(kg) 0.7 0.85 0.9 1.8 1.8 1.8 3.5 3.5
冷却方式 自冷 強制空冷
制動トルク 短時間減速時 *3
コンデンサ帰還時
約50% 約20~40% 約20%
放電抵抗取りつけ時 約150% 約100% 約80%
最小接続抵抗値(Ω) 100 50 35 17

三相400V級

タイプ 三相 400V級
機種名(形3G3MX-) A4004 A4007 A4015 A4022 A4037 A4055 A4075
適用モータ容量 *1 kW 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5
HP 1/2 1 2 3 5 7.5 10
定格出力容量(kVA) 400V 1.0 1.7 2.6 3.8 5.9 9.0 11.0
480V 1.2 2.0 3.1 4.5 7.1 10.8 13.3
定格入力電圧 三相 380~480V±10%、50/60Hz±5%
定格入力電流(A) 2.0 3.3 5.0 7.0 11.0 16.5 20.0
定格出力電圧 *2 三相 380~480 V (入力電圧対応)
定格出力電流(A) 1.5 2.5 3.8 5.5 8.6 13.0 16.0
質量(kg) 1.3 1.7 1.8 1.8 1.8 3.5 3.5
冷却方式 自冷 強制空冷
制動トルク 短時間減速時 *3
コンデンサ帰還時
約50% 約20~40% 約20%
放電抵抗取りつけ時 約150% 約100% 約80%
最小接続抵抗値(Ω) 180 100 70

単相/三相200V級

タイプ 単相/三相 200V級
機種名(形3G3MX-) AE002 AE004 AE007 AE015 AE022
適用モータ容量 *1 kW 0.2 0.4 0.75 1.5 2.2
HP 1/4 1/2 1 2 3
定格出力容量(kVA) 200V 0.5 0.9 1.3 2.7 3.8
240V 0.6 1.0 1.6 3.3 4.5
定格入力電圧 単相/三相 200V−10%~240V+10%、50/60Hz±5%
定格入力電流(A) 単相 3.5 5.8 9.0 17.5 24.0
三相 2.0 3.4 5.2 10.0 14.0
定格出力電圧 *2 三相 200~240V(入力電圧対応)
定格出力電流(A) 1.6 2.6 4.0 8.0 11.0
質量(kg) 0.7 0.85 0.9 1.8 1.8
冷却方式 自冷 強制空冷
制動トルク 短時間減速時 *3
コンデンサ帰還時
約50% 約20~40%
放電抵抗取りつけ時 約150% 約100% 約80%
最小接続抵抗値(Ω) 100 50 35

共通仕様

項目 仕様
保護構造 *4 半閉鎖形(IP20)
制御 制御方式 線間正弦波変調PWM方式
出力周波数範囲 *5 0.5~400Hz
周波数精度 *6 最高周波数に対してデジタル指令±0.01%、アナログ指令±0.2%(25±10℃)
周波数設定分解能 デジタル設定:0.1Hz アナログ設定:最高周波数/1000
電圧/周波数特性 V/f特性(定トルク、低減トルク)
過負荷電流定格 150%、1分間
加速、減速時間 0.01~3000秒(直線、S字)、第2加減速設定可
始動トルク 200%以上/1Hz
キャリア周波数変更範囲 2.0~14.0kHz
直流制動 停止指令による減速時動作周波数以下、または外部入力で動作(レベル、時間設定可)
保護機能 過電流、過電圧、不足電圧、電子サーマル、温度異常、電源投入時地絡過電流、過負荷制限、
受電過電圧、外部トリップ、メモリエラー、CPUエラー、USPエラー、内部通信エラー、BRDエラー、
減速時過電圧抑制、過電流抑制
入力
信号
多機能入力 FW(正転指令)、RV(逆転指令)、CF1~4(多段速設定)、RS(リセット入力)、AT(電流入力選択)、
USP(USP機能)、EXT(外部トリップ)、OPE(強制オペレータ)、STA(3ワイヤ機能起動)、
STP(3ワイヤ機能停止)、F/R(3ワイヤ機能正逆)、FRS(フリーランストップ指令)、
JG(ジョギング指令)、2CH(2段加減速指令)、DB(外部直流制動)、SET(第2制御機能)、
UP(UP/DWN機能増速)、DWN(UP/DWN機能減速)、PID(PID有効/無効)、PIDC(PID偏差クリア)、
PTC(サーミスタ入力)、UDC(UP/DWN機能データクリア)、SFT(ソフトロック指令)、
ADD(周波数加算)、F-TM(強制端子台)、RDY(運転準備)、SP-SET(特殊設定)
出力
信号
多機能出力 RUN(運転中信号)、FA1(定速到達時信号)、FA2(設定周波数以上到達信号)、
OL(過負荷予告信号)、OD(PID偏差過大信号)、AL(アラーム出力)、FBV(PIDFB状態出力)、
NDc(ネットワークエラー)、LOG(論理演算出力)
周波数モニタ アナログメータ(DC0~10V、1mA max)、アナログ出力端子より、周波数信号および電流信号選択可
リレー出力 リレー(1c接点)により、多機能出力と同機能信号を出力可能
その他機能 AVR機能、V/f特性切替、曲線加減速、上下限リミット、16段多段速、始動周波数調整、
ジョギング運転、キャリア周波数変更、PID制御、周波数ジャンプ、アナログゲイン・バイアス調整、
S字加減速、電子サーマルレベル調整、リトライ機能、自動トルクブースト機能、トリップモニタ、
ソフトロック機能、周波数変換表示、USP機能、第2制御機能、モータ回転速度UP/DOWN、
ファンON/OFF機能
一般
仕様
周囲温度 −10~+40℃(キャリア周波数5kHzまで)
−10~+50℃(キャリア周波数および出力電流の低減が必要)
保存温度 −20~+65℃(輸送中の短時間温度)
湿度 20~90%RH
振動 5.9m/s2(0.6G)、10~55Hz(JIS C0040(1999)の試験方法に準拠)
使用場所 標高1,000m以下、屋内(腐食ガス、塵埃のないところ)
適用規格 UL、cUL、CE規格準拠(絶縁距離)
オプション ノイズフィルタ、DCリアクトル、ACリアクトル、回生制動ユニットおよび抵抗など

*1. 適用モータは三相標準モータを示します。他のモータをご使用の場合はモータの定格電流がインバータの定格電流を超えないようにしてください。
*2. 出力電圧は電源電圧が低下すると下がります。
*3. コンデンサ帰還時の制動トルクは、モータ単位で最短減速(50Hzより停止した時)の平均減速トルクです。連続回生トルクではありません。また平均減速トルクは、モータの損失により変わります。50Hzを超えて運転した時、この値は減少します。なお、インバータ内には回生制動回路が組み込まれておりません。大きな回生トルクを必要とする場合には、オプションの回生制動ユニットおよび抵抗をご使用ください。また、回生制動ユニットは、短時間の回生のみにご使用ください。
*4. 保護方式はJEM1030に準拠します。
*5. 50/60Hzを超えてモータを運転する場合はモータの許容最高回転数などをモータメーカーへお問い合わせください。
*6. モータの安定化制御のため、出力周波数はA004(A204)で設定した最高周波数を最大2Hz超過することがあります。