定格電圧 保護構造 最大適用モータ容量 形式 海外規格
三相 AC200V IP20 0.2kW 形3G3MX-A2002 UL、cUL、CE
0.4kW 形3G3MX-A2004
0.75kW 形3G3MX-A2007
1.5kW 形3G3MX-A2015
2.2kW 形3G3MX-A2022
3.7kW 形3G3MX-A2037
5.5kW 形3G3MX-A2055
7.5kW 形3G3MX-A2075
単相/三相 AC200V 0.2kW 形3G3MX-AE002
0.4kW 形3G3MX-AE004
0.75kW 形3G3MX-AE007
1.5kW 形3G3MX-AE015
2.2kW 形3G3MX-AE022
三相 AC400V 0.4kW 形3G3MX-A4004
0.75kW 形3G3MX-A4007
1.5kW 形3G3MX-A4015
2.2kW 形3G3MX-A4022
3.7kW 形3G3MX-A4037
5.5kW 形3G3MX-A4055
7.5kW 形3G3MX-A4075

オプションについては、 カタログをご参照ください。

海外規格について
・海外規格は2008年12月末日現在のUL、CUL規格合格品、EC指令対応品です。
・使用条件についてはお問い合わせください。

ソフトウェア

名称 仕様 形式 海外規格
ライセンス数 メディア
FA統合ツール
パッケージ
CX-One Ver.4.□
CX-Oneは、オムロン製PLC、コンポーネントの周辺
ツールを統合的に提供する統合ツールパッケージです。
次の環境で動作します。
OS : Windows XP(Service Pack3以降)/Vista/7
注. Windows XPは64bit版を除く

CX-One Ver.4.□には、 CX-Drive Ver.2.□が含まれます。
詳しくはCX-Oneカタログ(SBCZ-006)をご覧ください。
1ライセンス版
*1
DVD
*2
形CXONE-AL01D-V4 ――
CX-Driveの単体製品は、以下の形式にてご発注いただけます。
CX-Drive
Ver.1.□
インバータ・サーボの各種データの設定や調整を行うた
めのソフトウェアです。
OS : Windows 2000(Service Pack3以降)/XP/Vista
注. 64bit版を除く
1ライセンス版 CD 形WS02-DRVC1 ――

*1. CX-Oneはマルチライセンス商品(3、10、30、50ライセンス)をご用意しております。
*2. メディアはCD(形CXONE-AL□□C-V4)もご用意しております。

通信ケーブル

名称 仕様 形式
モニタソフト接続ケーブル USBケーブル(ケーブル長2m) 形3G3AX-PCACN2