ACサーボドライバ仕様(形R7D-BP)

一般仕様

項目 仕様
使用周囲温度・湿度 0~+55℃,90%RH以下(結露がないこと)
保存周囲温度・湿度 -20~+65℃、90%RH以下(結露がないこと)
使用・保存雰囲気 腐食性ガスがないこと、じんあい・鉄粉などがないこと、水滴・ 切削油などがかからないこと
耐久振動 加速度5.9m/s2(0.6G)以下 10~60Hz
耐衝撃 加速度19.6m/s2 以下 X、Y、Z 方向 各3回
絶縁抵抗 電源端子・動力端子とFG 間 0.5MΩ以上(DC500V メガ)
耐電圧 電源端子・動力端子とFG 間 AC1500V 50/60Hz 1 分間
標高 海抜1000m以下(860hp以上)
保護構造 盤内蔵型(IP10)
海外規格 EU指令
および
英国法令
EMC EN55011 classA group1
EN61000-6-2
低電圧機器 EN61800-5-1
UL規格 UL508C
cUL規格 cUL C22.2 No.14
韓国電波法(KC) 適合

注1. 上記項目は、単独での評価試験によるものです。複合された条件においてはこの限りではありません。
注2. サーボドライバのメガテスト(絶縁抵抗測定)を実施する場合は、サーボドライバへの接続を全て切り離して行ってください。
   接続したままメガテストを実施するとサーボドライバの故障の原因となります。
   サーボドライバの耐電圧試験は絶対に行わないでください。内部素子損傷の恐れがあります。
注3. サーボドライバの部品の中には、使用条件によっては保守が必要なものがあります。
注4. サーボドライバの寿命は、平均周囲温度40℃において5万時間(定格トルクの80%出力にて)となっています(軸流ファンは除く)

性能仕様

AC100V入力タイプ

項目 ドライバ形式
形R7D-BPA5L 形R7D-BP01L 形R7D-BP02L
連続出力電流(rms) 1.0A 1.6A 2.5A
瞬時最大出力電流(rms) 3.3A 5.1A 7.5A
入力電源電圧(主回路) 単相AC100~115V(85~126V)50/60Hz
入力電源電流(rms)(主回路) 1.4A 2.2A 3.7A
発熱量(主回路) 12W 16W 22W
制御方式 オールデジタルサーボ
インバータ方式 IGBT によるPWM方式
PWM周波数 12kHz 6kHz
最大応答周波数(指令パルス応答) ラインドライバ500kpps、オープンコレクタ200kpps
質量 0.35kg 0.42kg
適用モータ容量 50W 100W 200W

AC200V入力タイプ

項目 ドライバ形式
形R7D-BP01H 形R7D-BP02HH 形R7D-BP02H 形R7D-BP04H
連続出力電流(rms) 1.0A 1.6A 1.6A 2.5A
瞬時最大出力電流(rms) 3.3A 4.9A 4.9A 7.8A
入力電源電圧(主回路) 単相/三相ともAC200~240V(170~264V)50/60Hz
入力電源電流(rms)(主回路) 0.7A(1.5A)*1 1.6A 1.1A 1.8A(3.5A)*1
発熱量(主回路) 14W 16W 20W 26W
制御方式 オールデジタルサーボ
インバータ方式 IGBT によるPWM方式
PWM周波数 12kHz 6kHz
最大応答周波数(指令パルス応答) ラインドライバ500kpps、オープンコレクタ200kpps
質量 0.35kg 0.42kg 0.35kg 0.42kg
適用モータ容量 100W 200W 200W 400W

*1. ( )内の数字は、単相200V使用時の値です。

ACサーボモータ仕様(形R88M-G)

一般仕様

項目 仕様
使用周囲温度・湿度 0~+40℃、85%RH以下(結露がないこと)
保存周囲温度・湿度 -20~+65℃、85%RH以下(結露がないこと)
使用・保存雰囲気 腐食性ガスなどがないこと
耐久振動 49m/s2 以下(X、Y、Z 方向)
耐衝撃 加速度98m/s2 以下 (X、Y、Z 各3回)
絶縁抵抗 動力端子とFG 間20MΩ以上(DC500V メガ)
耐電圧 動力端子とFG 間AC1500V 50/60Hz 1分間
運転姿勢 全方向
絶縁階級 B種
構造 全閉自冷型
保護構造 IP65(軸貫通部除く)
振動階級 V-15
取付方式 フランジ取り付け
海外規格 EU指令
および
英国法令
低電圧機器 IEC60034-5:2001
UL規格 UL1004 File No.E179189
cUL規格 cUL 22.2 , No.100

注. サーボモータのメガテスト(絶縁抵抗測定)を実施する場合は、サーボモータへの接続を全て切り離して行ってください。
   接続したままメガテストを実施するとサーボモータの故障の原因となります。
   サーボモータの耐電圧試験は絶対に行わないでください。内部素子損傷の恐れがあります。

性能仕様

シリンダタイプモータ(3000r/min)

AC100V仕様

項目 単位 形R88M-G05030H 形R88M-G10030L 形R88M-G20030L
定格出力 *1 W 50 100 200
定格トルク *1 N・m 0.16 0.32 0.64
定格回転数 r/min 3000
最大回転数 r/min 5000
瞬時最大トルク *1 N・m 0.48 0.95 1.78
定格電流 *1 A(rms) 1.1 1.7 2.5
瞬時最大電流 *1 A(rms) 3.4 5.1 7.6
ロータイナーシャ kg・m2 2.5×10-6 5.1×10-6 1.4×10-5
適用負荷イナーシャ - ロータイナーシャの30倍以下 *2
パワーレート *1 kW/s 10.4 20.1 30.3
許容ラジアル荷重 *3 N 68 68 245
許容スラスト荷重 *3 N 58 58 98
質量 ブレーキなし kg 0.3 0.5 0.8
ブレーキ付き kg 0.5 0.7 1.3
放熱板寸法(材質) - 100×80×t10(Al) 130×120×t12(Al)
ブレーキ
仕様
ブレーキイナーシャ kg・m2 2.0×10-7 2.0×10-7 1.8×10-6
励磁電圧 *4 V DC24V±10%
消費電力(20℃時) W 7 7 9
消費電流(20℃時) A 0.3 0.3 0.36
静摩擦トルク N・m 0.29以上 0.29以上 1.27以上
吸引時間 *5 ms 35以下 35以下 50以下
釈放時間 *5 ms 20以下 20以下 15以下
バックラッシュ ±1 °
許容制動毎仕事量 J 39.2 39.2 137
許容総仕事量 J 4.9×103 4.9×103 44.1×103
許容角加速度 rad/s2 30000以下(2800r/min以上の速度を10ms以下で停止させないこと)
ブレーキ寿命 - 1000万回以上
定格 - 連続
絶縁階級 - F種

*1. ドライバと組み合わせ、常温での値です。瞬時最大トルクの値は標準値です。
*2. 適用可能な負荷イナーシャについて
   ・駆動可能な負荷イナーシャ倍率(負荷イナーシャ/ ロータイナーシャ)は、駆動する機械構成とその機械の剛性により変わります。
    剛性の高い機械は大きな負荷イナーシャでも動作できます。モータ選定して確認してください。
   ・大きな負荷イナーシャで頻繁にダイナミックブレーキを動作させるとダイナミックブレーキ抵抗の焼損に繋がります。
    ダイナミックブレーキを有効にして、頻繁にサーボのオン/オフを繰り返さないでください。
   ・ダイナミックブレーキは、あくまで非常停止用です。ダイナミックブレーキ回路の故障につながりますので、ダイナミックブレーキ
    が動作した場合は、3分間の停止時間を設けてください。
*3. 許容ラジアル荷重および許容スラスト荷重は、常温使用時において寿命2万時間を目安に決められた値です。
   また、下図の位置での値を示しています。

*4. ブレーキは無励磁作動型です。(励磁電圧を加えたとき解除されます。)
*5. 動作時間は保護素子にバリスタを入れて測定した値(参考値)です。

AC200V仕様

項目 単位 形R88M-G05030H 形R88M-G10030H 形R88M-G20030H 形R88M-G40030H
定格出力 *1 W 50 100 200 400
定格トルク *1 N・m 0.16 0.32 0.64 1.3
定格回転数 r/min 3000
最大回転数 r/min 5000
瞬時最大トルク *1 N・m 0.48 0.95 1.78 3.6
定格電流 *1 A(rms) 1.1 1.1 1.6 2.6
瞬時最大電流 *1 A(rms) 3.4 3.4 4.9 7.9
ロータイナーシャ kg・m2 2.5×10-6 5.1×10-6 1.4×10-5 2.6×10-5
適用負荷イナーシャ - ロータイナーシャの30倍以下 *2
パワーレート *1 kW/s 10.4 20.1 30.3 62.5
許容ラジアル荷重 *3 N 68 68 245 245
許容スラスト荷重 *3 N 58 58 98 98
質量 ブレーキなし kg 0.3 0.5 0.8 1.2
ブレーキ付き kg 0.5 0.7 1.3 1.7
放熱板寸法(材質) - 100×80×t10(Al) 130×120×t12(Al)
ブレーキ
仕様
ブレーキイナーシャ kg・m2 2.0×10-7 2.0×10-7 1.8×10-6 7.5×10-6
励磁電圧 *4 V DC24V±10%
消費電力(20℃時) W 7 7 9 9
消費電流(20℃時) A 0.3 0.3 0.36 0.36
静摩擦トルク N・m 0.29以上 0.29以上 1.27以上 1.27以上
吸引時間 *5 ms 35以下 35以下 50以下 50以下
釈放時間 *5 ms 20以下 20以下 15以下 15以下
バックラッシュ ±1 °
許容制動毎仕事量 J 39.2 39.2 137 196
許容総仕事量 J 4.9×103 4.9×103 44.1×103 147×103
許容角加速度 rad/s2 30000以下(2800r/min以上の速度を10ms以下で停止させないこと)
ブレーキ寿命 - 1000万回以上
定格 - 連続
絶縁階級 - F種

*1. ドライバと組み合わせ、常温での値です。瞬時最大トルクの値は標準値です。
*2. 適用可能な負荷イナーシャについて
   ・駆動可能な負荷イナーシャ倍率(負荷イナーシャ/ ロータイナーシャ)は、駆動する機械構成とその機械の剛性により変わります。
    剛性の高い機械は大きな負荷イナーシャでも動作できます。モータ選定して確認してください。
   ・大きな負荷イナーシャで頻繁にダイナミックブレーキを動作させるとダイナミックブレーキ抵抗の焼損に繋がります。
    ダイナミックブレーキを有効にして、頻繁にサーボのオン/オフを繰り返さないでください。
   ・ダイナミックブレーキは、あくまで非常停止用です。ダイナミックブレーキ回路の故障につながりますので、ダイナミックブレーキ
    が動作した場合は、3分間の停止時間を設けてください。
*3. 許容ラジアル荷重および許容スラスト荷重は、常温使用時において寿命2万時間を目安に決められた値です。
   また、下図の位置での値を示しています。

*4. ブレーキは無励磁作動型です。(励磁電圧を加えたとき解除されます。)
*5. 動作時間は保護素子にバリスタを入れて測定した値(参考値)です。

ACサーボモータ仕様(形R88M-GP)

性能仕様

フラットタイプモータ(3000r/min)

AC100V仕様

項目 単位 形R88M-GP10030L 形R88M-GP20030L
定格出力 *1 W 100 200
定格トルク *1 N・m 0.32 0.64
定格回転数 r/min 3000
最大回転数 r/min 5000
瞬時最大トルク *1 N・m 0.85 1.86
定格電流 *1 A(rms) 1.6 2.5
瞬時最大電流 *1 A(0-p) 6.9 10.5
ロータイナーシャ kg・m2 9.0×10-6 3.4×10-5
適用負荷イナーシャ - ロータイナーシャの20倍以下 *2
パワーレート *1 kW/s 11.4 12
許容ラジアル荷重 *3 N 68 245
許容スラスト荷重 *3 N 58 98
質量 ブレーキなし kg 0.65 1.3
ブレーキ付き kg 0.9 2
放熱板寸法(材質) - 130×120×t10(Al) 170×160×t12(Al)
ブレーキ
仕様
ブレーキイナーシャ kg・m2 3.0×10-6 9.0×10-6
励磁電圧 *4 V DC24V±10%
消費電力(20℃時) W 7 10
消費電流(20℃時) A 0.29 0.41
静摩擦トルク N・m 0.29以上 1.27以上
吸引時間 *5 ms 50以下 60以下
釈放時間 *5 ms 15以下 15以下
バックラッシュ ±1 °
許容制動毎仕事量 J 137 196
許容総仕事量 J 44.1×103 147×103
許容角加速度 rad/s2 10000以下(950r/min以上の速度を10ms以下で停止させないこと)
ブレーキ寿命 - 1000万回以上
定格 - 連続
絶縁階級 - F種

*1. ドライバと組み合わせ、常温での値です。瞬時最大トルクの値は標準値です。
*2. 適用可能な負荷イナーシャについて
   ・駆動可能な負荷イナーシャ倍率(負荷イナーシャ/ ロータイナーシャ)は、駆動する機械構成とその機械の剛性により変わります。
    剛性の高い機械は大きな負荷イナーシャでも動作できます。モータ選定して確認してください。
   ・大きな負荷イナーシャで頻繁にダイナミックブレーキを動作させるとダイナミックブレーキ抵抗の焼損に繋がります。
    ダイナミックブレーキを有効にして、頻繁にサーボのオン/オフを繰り返さないでください。
   ・ダイナミックブレーキは、あくまで非常停止用です。ダイナミックブレーキ回路の故障につながりますので、ダイナミックブレーキ
    が動作した場合は、3分間の停止時間を設けてください。
*3. 許容ラジアル荷重および許容スラスト荷重は、常温使用時において寿命2万時間を目安に決められた値です。
   また、下図の位置での値を示しています。

*4. ブレーキは無励磁作動型です。(励磁電圧を加えたとき解除されます。)
*5. 動作時間は保護素子にバリスタを入れて測定した値(参考値)です。

AC200V仕様

項目 単位 形R88M-GP10030H 形R88M-GP20030H 形R88M-GP40030H
定格出力 *1 W 100 200 400
定格トルク *1 N・m 0.32 0.64 1.3
定格回転数 r/min 3000
最大回転数 r/min 5000
瞬時最大トルク *1 N・m 0.9 1.82 3.6
定格電流 *1 A(rms) 1 1.6 4.4
瞬時最大電流 *1 A(0-p) 4.3 6.8 18.6
ロータイナーシャ kg・m2 9.0×10-6 3.4×10-5 6.4×10-5
適用負荷イナーシャ - ロータイナーシャの20倍以下 *2
パワーレート *1 kW/s 11.4 11.8 25.5
許容ラジアル荷重 *3 N 68 245 245
許容スラスト荷重 *3 N 58 98 98
質量 ブレーキなし kg 0.7 1.3 1.8
ブレーキ付き kg 0.9 2 2.5
放熱板寸法(材質) - 130×120×t10(Al) 170×160×t12(Al)
ブレーキ
仕様
ブレーキイナーシャ kg・m2 3.0×10-6 9.0×10-6 9.0×10-6
励磁電圧 *4 V DC24V±10%
消費電力(20℃時) W 7 10 10
消費電流(20℃時) A 0.29 0.41 0.41
静摩擦トルク N・m 0.29以上 1.27以上 1.27以上
吸引時間 *5 ms 50以下 60以下 60以下
釈放時間 *5 ms 15以下 15以下 15以下
バックラッシュ ±1 °
許容制動毎仕事量 J 137 196 196
許容総仕事量 J 44.1×103 147×103
許容角加速度 rad/s2 10000以下(950r/min以上の速度を10ms以下で停止させないこと)
ブレーキ寿命 - 1000万回以上
定格 - 連続
絶縁階級 - F種

*1. ドライバと組み合わせ、常温での値です。瞬時最大トルクの値は標準値です。
*2. 適用可能な負荷イナーシャについて
   ・駆動可能な負荷イナーシャ倍率(負荷イナーシャ/ ロータイナーシャ)は、駆動する機械構成とその機械の剛性により変わります。
    剛性の高い機械は大きな負荷イナーシャでも動作できます。モータ選定して確認してください。
   ・大きな負荷イナーシャで頻繁にダイナミックブレーキを動作させるとダイナミックブレーキ抵抗の焼損に繋がります。
    ダイナミックブレーキを有効にして、頻繁にサーボのオン/オフを繰り返さないでください。
   ・ダイナミックブレーキは、あくまで非常停止用です。ダイナミックブレーキ回路の故障につながりますので、ダイナミックブレーキ
    が動作した場合は、3分間の停止時間を設けてください。
*3. 許容ラジアル荷重および許容スラスト荷重は、常温使用時において寿命2万時間を目安に決められた値です。
   また、下図の位置での値を示しています。

*4. ブレーキは無励磁作動型です。(励磁電圧を加えたとき解除されます。)
*5. 動作時間は保護素子にバリスタを入れて測定した値(参考値)です。

減速機仕様(形R88G-HPG/VRXF)

性能仕様

シリンダタイプモータ用〈バックラッシュ:3分以内〉

形式 定格
回転数
定格
トルク
効率 最大
回転数
瞬時最大
トルク
減速機
イナーシャ
許容
ラジアル
荷重
許容
スラスト
荷重
質量
r/min N・m % r/min N・m kg・m2 N N kg
50W 1/5 形R88G-HPG11B05100B 600 0.50 63 1000 1.51 5.00 × 10-7 135 538 0.29
1/9 形R88G-HPG11B09050B 333 1.12 78 555 3.37 3.00 × 10-7 161 642 0.29
1/21 形R88G-HPG14A21100B 143 2.18 65 238 6.54 5.00 × 10-6 340 1358 1.04
1/33 形R88G-HPG14A33050B 91 3.73 71 151 11.2 4.40 × 10-6 389 1555 1.04
1/45 形R88G-HPG14A45050B 67 5.09 71 111 15.2 4.40 × 10-6 427 1707 1.04
100W 1/5 形R88G-HPG11B05100B 600 1.28 80 1000 3.80 5.00 × 10-7 135 538 0.29
1/11 形R88G-HPG14A11100B 273 2.63 75 454 7.80 6.00 × 10-6 280 1119 1.04
1/21 形R88G-HPG14A21100B 143 5.40 80 238 16.0 5.00 × 10-6 340 1358 1.04
1/33 形R88G-HPG20A33100B 91 6.91 65 151 20.5 6.50 × 10-5 916 3226 2.4
1/45 形R88G-HPG20A45100B 67 9.42 65 111 27.9 6.50 × 10-5 1006 3541 2.4
200W 1/5 形R88G-HPG14A05200B 600 2.49 78 1000 7.44 2.07 × 10-5 221 883 1.02
1/11 形R88G-HPG14A11200B 273 6.01 85 454 17.9 1.93 × 10-5 280 1119 1.09
1/21 形R88G-HPG20A21200B 143 10.2 76 238 30.6 4.90 × 10-5 800 2817 2.9
1/33 形R88G-HPG20A33200B 91 17.0 81 151 50.8 4.50 × 10-5 916 3226 2.9
1/45 形R88G-HPG20A45200B 67 23.2 81 111 69.3 4.50 × 10-5 1006 3541 2.9
400W 1/5 形R88G-HPG14A05400B 600 5.66 87 1000 16.5 2.07 × 10-5 221 883 1.09
1/11 形R88G-HPG20A11400B 273 11.7 82 454 34.2 5.70 × 10-5 659 2320 2.9
1/21 形R88G-HPG20A21400B 143 23.5 86 238 68.8 4.90 × 10-5 800 2547 2.9
1/33 形R88G-HPG32A33400B 91 34.7 81 151 101.7 6.20 × 10-5 1565 6240 7.5
1/45 形R88G-HPG32A45400B 67 47.4 81 111 138.6 6.10 × 10-5 1718 6848 7.5

注1. 減速機イナーシャは、モータ軸換算の値を示します。
注2. 減速機付きモータの保護構造はIP44です。
注3. 許容ラジアル荷重は、T/2の位置での値を示します。
注4. 標準の軸形状はストレート軸となります。形式の後ろに「J」を付けるとキー・タップ付きとなります。
注5. HPG11B05100B(J)において、50Wモータ使用されている場合、コールドスタート時は効率が若干低下します。
(朝一番の起動時等、減速機自体の温度が低い場合、減速機内の潤滑剤の動粘度が上昇します。
運転が継続され減速機自体の温度が上昇することで、減速機内の潤滑剤の動粘度が低下し、効率は上がります。)
寒冷地やご使用環境により、低温環境が心配される場合は、100Wモータのご使用を検討頂けますよう御願いします。

フラットタイプモータ用〈バックラッシュ:3分以内〉

形式 定格
回転数
定格
トルク
効率 最大
回転数
瞬時最大
トルク
減速機
イナーシャ
許容
ラジアル
荷重
許容
スラスト
荷重
質量
r/min N・m % r/min N・m kg・m2 N N kg
100W 1/5 形R88G-HPG11B05100PB 600 1.28 80 1000 3.60(3.40) 5.00 × 10-7 135 538 0.34
1/11 形R88G-HPG14A11100PB 273 2.63 75 454 7.39(6.98) 6.00 × 10-6 280 1119 1.04
1/21 形R88G-HPG14A21100PB 143 5.40 80 238 15.2(14.6) 5.00 × 10-6 340 1358 1.04
1/33 形R88G-HPG20A33100PB 91 6.91 65 151 19.4(18.3) 4.50 × 10-5 916 3226 2.9
1/45 形R88G-HPG20A45100PB 67 9.42 65 111 26.5(25.0) 4.50 × 10-5 1006 3541 2.9
200W 1/5 形R88G-HPG14A05200PB 600 2.49 78 1000 7.09 2.07 × 10-5 221 883 0.99
1/11 形R88G-HPG20A11200PB 273 4.75 68 454 13.5 5.80 × 10-5 659 2320 3.1
1/21 形R88G-HPG20A21200PB 143 10.2 76 238 29.2 4.90 × 10-5 800 2817 3.1
1/33 形R88G-HPG20A33200PB 91 17.0 81 151 48.5 4.50 × 10-5 916 3226 3.1
1/45 形R88G-HPG20A45200PB 67 23.2 81 111 66.1 4.50 × 10-5 1006 3541 3.1
400W 1/5 形R88G-HPG20A05400PB 600 4.67 72 1000 12.9 7.10 × 10-5 520 1832 3.1
1/11 形R88G-HPG20A11400PB 273 11.7 82 454 32.4 5.80 × 10-5 659 2320 3.1
1/21 形R88G-HPG20A21400PB 143 23.5 86 238 65.2 4.90 × 10-5 800 2817 3.1
1/33 形R88G-HPG32A33400PB 91 34.7 81 151 96.2 2.80 × 10-4 1565 6240 7.8
1/45 形R88G-HPG32A45400PB 67 47.4 81 111 131.2 2.80 × 10-4 1718 6848 7.8

注1. 減速機イナーシャは、モータ軸換算の値を示します。
注2. 減速機付きモータの保護構造はIP44です。
注3. 許容ラジアル荷重は、T/2の位置での値を示します。
注4. 標準の軸形状はストレート軸となります。形式の後ろに「J」を付けるとキー・タップ付きとなります。
注5. ( )内の数値は100V対応モータ使用時の値です。

シリンダタイプモータ用〈バックラッシュ:15分以内〉

形式 定格
回転
数
定格
トルク
効
率
瞬時
最大
回転数
瞬時
最大
トルク
減速機
イナー
シャ
許容
ラジアル
荷重
許容
スラスト
荷重
質
量
r/min N・m % r/min N・m kg・m2 N N kg
50W 1/5 形R88G-VRXF05B100CJ 600 0.66 82 1000 1.97 6.04× 10-6 392 196 0.55
1/9 形R88G-VRXF09B100CJ 333 1.18 82 556 3.54 4.97× 10-6 441 220 0.55
1/15 形R88G-VRXF15B100CJ 200 1.85 77 333 5.54 5.26× 10-6 588 294 0.70
1/25 形R88G-VRXF25B100CJ 120 3.08 77 200 9.24 5.14× 10-6 686 343 0.70
100W 1/5 形R88G-VRXF05B100CJ 600 1.44 90 1000 4.28 6.04× 10-6 392 196 0.55
1/9 形R88G-VRXF09B100CJ 333 2.59 90 556 7.70 4.97× 10-6 441 220 0.55
1/15 形R88G-VRXF15B100CJ 200 4.13 86 333 12.26 5.26× 10-6 588 294 0.70
1/25 形R88G-VRXF25B100CJ 120 6.88 86 200 20.43 5.14× 10-6 686 343 0.70
200W 1/5 形R88G-VRXF05B200CJ 600 2.94 92 1000 8.19 1.47× 10-5 392 196 0.72
1/9 形R88G-VRXF09C200CJ 333 4.78 83 556 13.30 2.37× 10-5 931 465 1.70
1/15 形R88G-VRXF15C200CJ 200 8.26 86 333 22.96 3.02× 10-5 1176 588 2.10
1/25 形R88G-VRXF25C200CJ 120 13.76 86 200 38.27 2.93× 10-5 1323 661 2.10
400W 1/5 形R88G-VRXF05C400CJ 600 5.72 88 1000 15.84 3.7× 10-5 784 392 1.70
1/9 形R88G-VRXF09C400CJ 333 10.30 88 556 28.51 2.37× 10-5 931 465 1.70
1/15 形R88G-VRXF15C400CJ 200 17.36 89 333 48.06 3.02× 10-5 1176 588 2.10
1/25 形R88G-VRXF25C400CJ 120 28.93 89 200 80.10 2.93× 10-5 1323 661 2.10

注1. 減速機イナーシャは、モータ軸換算の値です。
注2. 減速機とモータを組み合わせた場合の保護構造はIP44 になります。
        (減速機とサーボモータの結合部は除く)
注3. 許容ラジアル荷重は、軸中央(T/2) の位置での値です。
注4. 標準の軸形状はキー・タップ付きとなります。(キーは仮組状態で同梱されています。)
注5. 減速機の表面温度が90 ℃を超えないようにしてください。

フラットタイプモータ用〈バックラッシュ:15分以内〉

形式 定格
回転
数
定格
トルク
効
率
瞬時
最大
回転数
瞬時
最大
トルク
減速機
イナー
シャ
許容
ラジアル
荷重
許容
スラスト
荷重
質
量
r/min N・m % r/min N・m kg・m2 N N kg
100W 1/5 形R88G-VRXF05B100PCJ 600 1.44 90 1000 4.05
(3.83)
6.00× 10-6 392 196 0.70
1/9 形R88G-VRXF09B100PCJ 333 2.59 90 556 7.29
(6.89)
5.00× 10-6 441 220 0.70
1/15 形R88G-VRXF15B100PCJ 200 4.13 86 333 11.61
(10.97)
5.70× 10-6 588 294 0.90
1/25 形R88G-VRXF25B100PCJ 120 6.88 86 200 19.35
(18.28)
5.50× 10-6 686 343 0.90
200W 1/5 形R88G-VRXF05B200PCJ 600 2.94 92 1000 8.37
(8.56)
1.50× 10-5 392 196 0.90
1/9 形R88G-VRXF09C200PCJ 333 4.78 83 556 13.60
(13.89)
2.70× 10-5 931 465 2.00
1/15 形R88G-VRXF15C200PCJ 200 8.26 86 333 23.48
(23.99)
3.02× 10-5 1176 588 2.40
1/25 形R88G-VRXF25C200PCJ 120 13.76 86 200 39.13
(39.99)
2.90× 10-5 1323 661 2.40
400W 1/5 形R88G-VRXF05C400PCJ 600 5.72 88 1000 15.84 3.70× 10-5 784 392 2.00
1/9 形R88G-VRXF09C400PCJ 333 10.30 88 556 28.51 2.70× 10-5 931 465 2.00
1/15 形R88G-VRXF15C400PCJ 200 17.36 89 333 48.06 3.02× 10-5 1176 588 2.40
1/25 形R88G-VRXF25C400PCJ 120 28.93 89 200 80.10 2.90× 10-5 1323 661 2.40

注1. ( )内の数値は、電源100V 対応モータ使用時の値です。
注2. 減速機イナーシャは、モータ軸換算の値です。
注3. 減速機とモータを組み合わせた場合の保護構造はIP44 になります。
        (減速機とサーボモータの結合部は除く)
注4. 許容ラジアル荷重は、軸中央(T/2) の位置での値です。
注5. 標準の軸形状はキー・タップ付きとなります。(キーは仮組状態で同梱されています。)
注6. 減速機の表面温度が90 ℃を超えないようにしてください。

エンコーダ仕様・外部回生抵抗器仕様・リアクトル仕様・パラメータユニット仕様

エンコーダ仕様

項目 仕様
エンコーダ方式 光学式エンコーダ(インクリメンタルエンコーダ)
出力パルス数 A、B相:2500パルス/回転、Z相:1 パルス/回転
電源電圧 5V±5%
電源電流 180mA(Max.)
出力信号 +S,-S
出力インタフェース EIA-RS-485準拠
双方向シリアル通信データ

外部回生抵抗器仕様

形式 抵抗値 公称
容量
120℃温度上昇時の
回生吸収量
放熱条件 サーマルスイッチ出力仕様
形R88A-RR08050S 50Ω 80W 20W (Al)t3.0×□250 動作温度150℃±5%
ノーマルクローズ接点
定格出力DC30V-50mA以下
形R88A-RR080100S 100Ω 80W 20W (Al)t3.0×□250 動作温度150℃±5%
ノーマルクローズ接点
定格出力DC30V-50mA以下
形R88A-RR22047S1 47Ω 220W 70W (Al)t3.0×□350 動作温度150℃±5%
ノーマルクローズ接点
定格出力AC250V-0.2A以下
    DC42V-0.2A以下
    (最小電流:1mA)

リアクトル仕様

リアクトル種類 仕様
リアクトル形式 定格電流 インダクタンス 質量
単相リアクトル 形3G3AX-DL2002 1.6A 21.4mH 0.8kg
形3G3AX-DL2004 3.2A 10.7mH 1.0kg
形3G3AX-DL2007 6.1A 6.75mH 1.3kg
三相リアクトル 形3G3AX-AL2025 10A 2.8mH 2.8kg

パラメータユニット(形R88A-PR02G)仕様

一般仕様

項目 仕様
仕様周囲温度・湿度 0~+55℃ 90%RH以下(結露がないこと)
保存周囲温度・湿度 −20~+80℃ 90%RH以下(結露がないこと)
仕様・保存雰囲気 腐食性ガスなどがないこと
耐振動 5.9m/s2以下

性能仕様

項目 仕様
タイプ ハンディタイプ
ケーブル長 1.5m
コネクタ ミニDIN8P MDコネクタ
表示 7セグメントLED
外形 62(W)×114(H)×15(D)
質量 約0.1kg(ケーブル含む)
通信仕様 準拠規格 RS232
通信方式 調歩同期(ASYNC)
伝送速度 9600ビット/s
スタートビット 1ビット
データ 8ビット
パリティ なし
ストップビット 1ビット