性能仕様

インバータ本体

●三相 200V級

タイプ 三相 200V級
機種名(形3G3JX-) A2002 A2004 A2007 A2015 A2022 A2037 A2055 A2075
適用モータ容量 *1 kW 0.2 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5
HP 1/4 1/2 1 2 3 5 7.5 10
定格出力容量(kVA) 200V 0.4 0.9 1.3 2.4 3.4 5.5 8.3 11.0
240V 0.5 1.0 1.6 2.9 4.1 6.6 9.9 13.3
定格入力電圧 三相 200V−15%~240V+10% 50/60Hz±5%
ラジオノイズフィルタ 内蔵
定格入力電流(A) 1.8 3.4 5.2 9.3 13.0 20.0 30.0 40.0
定格出力電圧 *2 三相 : 200~240V(入力電圧対応)
定格出力電流(A) 1.4 2.6 4.0 7.1 10.0 15.9 24.0 32.0
質量(kg) 0.8 0.9 1.1 2.2 2.4 2.4 4.2 4.2
冷却方式 自冷 強制空冷
制動トルク 短時間減速時 *3
コンデンサ帰還時
約50% 約20~40% 約20%
直流制動 制動周波数、 制動時間、 制動力可変、 周波数制御可能

●三相 400V級

タイプ 三相 400V級
機種名(形3G3JX-) A4004 A4007 A4015 A4022 A4037 A4055 A4075
適用モータ容量 *1 kW 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5
HP 1/2 1 2 3 5 7.5 10
定格出力容量(kVA) 380V 0.9 1.6 2.5 3.6 5.6 8.5 10.5
480V 1.2 2.0 3.1 4.5 7.1 10.8 13.3
定格入力電圧 三相 380V−15%~480V+10% 50/60Hz±5%
ラジオノイズフィルタ 内蔵
定格入力電流(A) 2.0 3.3 5.0 7.0 11.0 16.5 20.0
定格出力電圧 *2 三相 : 380~480V(入力電圧対応)
定格出力電流(A) 1.5 2.5 3.8 5.5 8.6 13.0 16.0
質量(kg) 1.5 2.3 2.4 2.4 2.4 4.2 4.2
冷却方式 自冷 強制空冷
制動トルク 短時間減速時 *3
コンデンサ帰還時
約50% 約20~40% 約20%
直流制動 制動周波数、 制動時間、 制動力可変、 周波数制御可能
*1. 適用モータは三相標準モータを示します。他のモータをご使用の場合はモータの定格電流がインバータの定格電流を超えない
   ようにしてください。
*2. 出力電圧は電源電圧が低下すると下がります。
*3. コンデンサ帰還時の制動トルクは、モータ単位で最短減速(50Hzより停止した時)の平均減速トルクです。連続回生トルクでは
   ありません。また平均減速トルクは、モータの損失により変わります。50Hzを超えて運転した時、この値は減少します。なお、
   インバータ内には回生制動回路が組み込まれておりません。大きな回生トルクを必要とする場合には、オプションの回生制動
   ユニットおよび抵抗をご使用ください。また、回生制動ユニットは、短時間の回生のみにご使用ください。

●単相/三相 200V級

タイプ 単相/三相 200V級
機種名(形3G3JX-) AE002 AE004 AE007 AE015 AE022
適用モータ容量 *1 kW 0.2 0.4 0.75 1.5 2.2
HP 1/4 1/2 1 2 3
定格出力容量(kVA) 200V 0.4 0.9 1.3 2.4 3.4
240V 0.5 1.0 1.6 2.9 4.1
定格入力電圧 単相/三相 200V−15%~240V+10% 50/60Hz±5%
ラジオノイズフィルタ 内蔵
定格入力電流(A) 単相 3.1 5.8 9.0 16.0 22.5
三相 1.8 3.4 5.2 9.3 13.0
定格出力電圧 *2 三相 : 200~240V(入力電圧対応)
定格出力電流(A) 1.4 2.6 4.0 7.1 10.0
質量(kg) 0.8 0.9 1.1 2.2 2.4
冷却方式 自冷 強制空冷
制動トルク 短時間減速時 *3
コンデンサ帰還時
約50% 約20~40%
直流制動 制動周波数、 制動時間、 制動力可変、 周波数制御可能
*1. 適用モータは三相標準モータを示します。他のモータをご使用の場合はモータの定格電流がインバータの定格電流を超えない
   ようにしてください。
*2. 出力電圧は電源電圧が低下すると下がります。
*3. コンデンサ帰還時の制動トルクは、モータ単位で最短減速(50Hz より停止した時)の平均減速トルクです。連続回生トルクでは
   ありません。また平均減速トルクは、モータの損失により変わります。50Hzを超えて運転した時、この値は減少します。なお、
   インバータ内には回生制動回路が組み込まれておりません。大きな回生トルクを必要とする場合には、オプションの回生制動
   ユニットおよび抵抗をご使用ください。また、回生制動ユニットは、短時間の回生のみにご使用ください。

機能仕様

インバータ本体

項目 仕様
保護構造 *1 半閉鎖形(IP20)
制御 制御方式 線間正弦波変調PWM方式
出力周波数範囲 *2 0.5~400Hz
周波数精度 *3 最高周波数に対してデジタル指令±0.01%、アナログ指令±0.4%(25±10℃)
周波数設定分解能 デジタル設定 : 0.1Hz   
アナログ設定 : 最高周波数/1000
電圧/周波数特性 V/f特性(定トルク、低減トルク)
過負荷電流定格 150%、1分間
加速、減速時間 0.01~3000秒(直線、 曲線任意設定)、第2加減速設定可
キャリア周波数変更
範囲
2~12kHz
直流制動 停止指令による減速時動作周波数以下、運転中設定値以下、または外部入力で動作
(レベル、時間設定可)
保護機能 過電流、過電圧、不足電圧、電子サーマル、温度異常、電源投入時地絡過電流、過負荷制限、
受電過電圧、外部トリップ、メモリエラー、CPUエラー、USPトリップ、通信エラー、
減速時過電圧抑制、瞬時停電保護、緊急遮断
入力
信号
多機能入力 FW(正転)、RV(逆転)、CF1~CF4(多段速設定)、JG(ジョギング)、DB(外部直流制動)、
SET(第2機能)、2CH(2段加減速)、FRS(フリーラン)、EXT(外部トリップ)、USP(USP機能)、
SFT(ソフトロック)、AT(アナログ電流入力機能切替)、RS(リセット)、PTC(サーミスタ入力)、
STA(3-ワイヤ始動)、STP(3-ワイヤ停止)、F/R(3-ワイヤ正逆転)、PID(PID選択)、
PIDC(PID積分リセット)、UP(UP/DWN機能UP)、DWN(UP/DWN機能DWN)、
UDC(UP/DWN機能データクリア)、OPE(強制OPEモード)、ADD(周波数加算)、
F-TM(強制端子台)、RDY(運転準備)、SP-SET(特殊設定)、EMR(緊急遮断)
出力
信号
多機能出力 RUN(運転中信号)、FA1(周波数到達時信号)、FA2(設定周波数以上到達信号)、
OL(過負荷予告信号)、OD(PID偏差過大信号)、AL(アラーム出力)、
DC(アナログ入力断線検出信号)、FBV(PID FB状態出力)、NDc(ネットワークエラー)、
LOG(論理演算出力)、LOC(軽負荷検出信号)
周波数モニタ アナログ出力(DC0~10V、1mA max)
AM出力端子より、周波数信号および電流信号選択可
リレー出力 リレー(1c接点)により、多機能出力と同機能信号を出力可能
その他機能 AVR機能、V/f特性切替、上下限リミット、16段多段速、始動周波数調整、ジョギング運転、
キャリア周波数調整、PID制御、周波数ジャンプ、アナログゲイン・バイアス調整、S字加減速、
電子サーマル特性・レベル調整、リトライ機能、簡易トルクブースト機能、トリップモニタ、
ソフトロック機能、周波数変換表示、USP機能、第2制御機能、モータ回転速度UP/DOWN、
過電流サプレス機能
一般
仕様
周囲温度 -10~+50 ℃(ただし、 40℃以上でキャリア周波数および出力電流の低減が必要)
保存温度 -20~+65 ℃(輸送中の短時間温度)
湿度 20~90%RH
振動 5.9m/s2(0.6G)、10~55Hz(JIS C0040(1999)の試験方法に準拠)
使用場所 標高1,000m以下、屋内(腐食ガス、 塵埃のないところ)
適用規格 UL、 cUL、 CE規格準拠(絶縁距離)
オプション ノイズフィルタ、DCリアクトル、ACリアクトル、回生制動ユニットおよび抵抗など

オプション

回生制動ユニット 形3G3AX-RBU□□

●仕様
抵抗内蔵タイプ(形3G3AX-RBU21/-RBU22/-RBU41)

電圧クラス 三相 200V級 三相 400V級
形式(形3G3AX-) RBU21 RBU22 RBU41 *1
接続可能抵抗値 17Ω以上 17Ω以上 34Ω以上
動作電圧ON/OFF ON:362.5±5V、OFF:355±5V
(-5%、-10%設定可)
ON:725±5V、OFF:710±5V
(-5%、-10%設定可)
動作表示 LED点灯
並列運転最大台数 *2 5台
内蔵
抵抗器
内蔵抵抗値 120W 180Ω 120W 20Ω 120W 180Ω 2個直列
許容連続ON時間 10s max. 0.5s max. 10s max.
許容運転サイクル サイクル1/10
(10s ON/90s OFF)
サイクル1/80
(0.5s ON/40s OFF)
サイクル1/10
(10s ON/90s OFF)
消費電力 瞬時:0.73kW
短時間定格:120W
瞬時:6.6kW
短時間定格:120W
瞬時:1.46kW
短時間定格:240W
保護機能 内蔵抵抗過熱保護 内蔵リレー仕様
・内蔵抵抗器温度 約200℃以上でリレー動作
            約170℃以下で復帰
・温度ヒューズ内蔵(復帰不可) *3
・接点定格 AC250V 200mA(R負荷)
       DC12V 500mA(R負荷)
       DC42V 200mA(R負荷)
・最小負荷 1mA
使用環境 周囲温度 -10~+50℃
保存温度 -20~+65℃(輸送中の短時間温度)
湿度 20~90%(結露がないこと)
振動 5.9m/s2(0.6G) 10~55Hz
使用場所 標高1,000m以下、屋内(腐食性ガス、じんあいのないところ)
塗装色 マンセル5Y7/1(冷却ファンはアルミ地色)
*1. 200V級1.5kW以上、400V級2.2kW以上に制動ユニットを使用の際は、内蔵の抵抗器を外して接続ください。
*2. ディップスイッチにより設定してください。
*3. 内蔵抵抗器には温度ヒューズが内蔵されています。アラームを接続していない場合、過熱焼損防止のため、ヒューズが破断することがあります。
   ヒューズが破断した場合、内蔵抵抗器交換になります。

制動抵抗器 形3G3AX-RB□□□□□

●仕様

形式 小型タイプ
(形3G3AX-RBA□□□□)
標準タイプ
(形3G3AX-RBB□□□□)
中容量タイプ
(形3G3AX-RBC□□□□)
1201 1202 1203 1204 2001 2002 3001 4001 4001 6001 12001
抵抗 容量のタイプ 120W 120W 120W 120W 200W 200W 300W 400W 400W 600W 1200W
抵抗値(Ω) 180 100 50 35 180 100 50 35 50 35 17
許容制動頻度(%) 5 2.5 1.5 1.0 10 7.5 7.5 7.5 10 10 10
連続許容制動時間(秒) 20 12 5 3 30 30 30 20 10 10 10
質量(kg) 0.27 0.27 0.27 0.27 0.97 0.97 1.68 2.85 2.5 3.6 6.5
異常検出機能 内蔵サーマル(接点容量AC240V 2A MAX. 最小電流5mA)、
正常時ON(b接点)
内蔵温度ヒューズ(復帰しません)
温度リレー内蔵、
正常時ON(b接点)
接点容量:
AC240V 3A(抵抗負荷)、
0.2A(L負荷)、
DC36V 2A(抵抗負荷)
一般仕様 周囲温度 -10~+50℃
湿度 20~90%(RH)結露なきこと
振動 5.9m/s2(0.6G) 10~55Hz JIS C 0911 準拠
使用場所 標高1000m以下、室内(腐食性ガス、塵埃のない所)
冷却方式 自冷

ラジオノイズフィルタ 形3G3AX-ZCL□

●仕様
形3G3AX-ZCL1

適用インバータ容量
(kW)
200V級 400V級
入力側 出力側 入力側 出力側
個数 貫通数 個数 貫通数 個数 貫通数 個数 貫通数
0.2 1 4 1 4 1 4 1 4
0.4 1 4 1 4 1 4 1 4
0.75 1 4 1 4 1 4 1 4
1.5 1 4 1 4 1 4 1 4
2.2 1 4 1 4 1 4 1 4
3.7 1 4 1 4 1 4 1 4
5.5 1 4 1 4 1 4 1 4
7.5 1 4 1 4 1 4 1 4

形3G3AX-ZCL2

適用インバータ容量
(kW)
200V級 400V級
入力側 出力側 入力側 出力側
個数 貫通数 個数 貫通数 個数 貫通数 個数 貫通数
0.2 1 4 1 4 1 4 1 4
0.4 1 4 1 4 1 4 1 4
0.75 1 4 1 4 1 4 1 4
1.5 1 4 1 4 1 4 1 4
2.2 1 4 1 4 1 4 1 4
3.7 1 4 1 4 1 4 1 4
5.5 適用外 適用外 1 4 1 4
7.5 1 4 1 4

入力側ノイズフィルタ 形3G3AX-NFI□□

●仕様

電源 形式 適用
インバータ
容量(kW)
周囲温度
50℃時の
定格入力
電流
In(A)
電力
損失
(W)

漏れ電流
(mA/相)
60Hz時
ケース
保護構造
端子
サイズ
電線径 質量
(kg)
三相
200V
形3G3AX-NFI21 0.2~0.75 3×6A 3 <1.5(250V) プラスチック、
IP00
M4 1.25mm2 0.5
形3G3AX-NFI22 1.5 3×10A 4 <1.5(250V) プラスチック、
IP00
M4 2mm2 0.6
形3G3AX-NFI23 2.2、3.7 3×20A 6 <1.5(250V) プラスチック、
IP00
M4 2mm2、
3.5mm2
0.7
形3G3AX-NFI24 5.5 3×30A 9 <1.5(250V) プラスチック、
IP00
M4 5.5mm2 0.8
形3G3AX-NFI25 7.5 3×40A 12 <1.5(250V) プラスチック、
IP00
M5 8mm2 1.4
三相
400V
形3G3AX-NFI41 0.4~2.2 3×7A 2 <7.5(480V) プラスチック、
IP00
M4 1.25mm2、
2mm2
0.7
形3G3AX-NFI42 3.7 3×10A 4 <7.5(480V) プラスチック、
IP00
M4 2mm2 0.7
形3G3AX-NFI43 5.5、7.5 3×20A 6 <7.5(480V) プラスチック、
IP00
M4 2mm2、
3.5mm2
0.7

EMC用ノイズフィルタ 形3G3AX-EFI□□

●仕様

電源 形式 適用インバータ容量(kW) 入力
電流
In(A)
漏れ電流
(mA/相)
60Hz時
ケース
保護構造
入力
端子
サイズ
電線径 質量
(kg)
単相
200V
三相
200V
三相
400V
単相
AC200V
形3G3AX-EFIB1 0.2、0.4 ― ― 2×6A 15 アルミ、IP20 M4 1.3mm2 0.43
形3G3AX-EFIB2 0.75 ― ― 2×10A 15 2.1mm2 0.6
形3G3AX-EFIB3 1.5、2.2 ― ― 2×21A 15 3.3~5.3mm2 0.88
三相
AC200V
形3G3AX-EFI21 ― 0.2、0.4 ― 3×4A 15 アルミ、IP20 M4 1.3mm2 0.56
形3G3AX-EFI22 ― 0.75 0.4~1.5 3×5.2A 16 1.3mm2 0.72
形3G3AX-EFI23 ― 1.5、2.2 2.2、3.7 3×14A 16 2.1mm2 1.2
形3G3AX-EFI24 ― 3.7 ― 3×22A 16 3.3mm2 1.3
形3G3AX-EFI25 ― 5.5、7.5 5.5、7.5 3×40A 90 M5 3.3~8.4mm2 2.4
三相
AC200/
400V
形3G3AX-EFI41 ― 0.4、0.75 0.4~2.2 3×7A 150 プラスチック、
IP00
M4 1.25mm2、
2mm2
0.7
形3G3AX-EFI42 ― 1.5 3.7 3×10A 150 2mm2 0.7
形3G3AX-EFI43 ― 2.2、3.7 5.5、7.5 3×20A 170 M5 2mm2、
3.5mm2
1.0
形3G3AX-EFI44 ― 5.5 ― 3×30A 170 5.5mm2 1.3
形3G3AX-EFI45 ― 7.5 ― 3×40A 170 8mm2 1.4

出力側ノイズフィルタ 形3G3AX-NFO□□

●仕様

電源 形式 定格電流(A) 適用モータ(kW) 外形寸法(H×W×D)
(mm)
質量(kg)
200V級 400V級
三相三線
定格電圧
AC500V
形3G3AX-NFOO1 6 ~0.75 ~2.2 156×95×50 0.7
形3G3AX-NFOO2 12 1.5、2.2 3.7 176×110×70 0.9
形3G3AX-NFOO3 25 3.7、5.5 5.5、7.5 154×160×120 2.1
形3G3AX-NFOO4 50 7.5 ― 210×200×150 3.7

DCリアクトル 形3G3AX-DL□□□□

●仕様

インバータ入力電源 形式 適用インバータ容量(kW) 質量(kg) 標準適用電線
三相/単相 AC200V 形3G3AX-DL2002 0.2 0.8 1.25mm2以上
形3G3AX-DL2004 0.4 1 1.25mm2以上
形3G3AX-DL2007 0.75 1.3 2mm2以上
形3G3AX-DL2015 1.5 1.6 2mm2以上
形3G3AX-DL2022 2.2 2.1 2mm2以上
形3G3AX-DL2037 3.7 2.6 3.5mm2以上
形3G3AX-DL2055 5.5 3.6 8mm2以上
形3G3AX-DL2075 7.5 3.9 14mm2以上
三相 AC400V 形3G3AX-DL4004 0.4 0.8 1.25mm2以上
形3G3AX-DL4007 0.75 1.1 1.25mm2以上
形3G3AX-DL4015 1.5 1.6 2mm2以上
形3G3AX-DL4022 2.2 2.1 2mm2以上
形3G3AX-DL4037 3.7 2.6 2mm2以上
形3G3AX-DL4055 5.5 3.6 3.5mm2以上
形3G3AX-DL4075 7.5 3.9 3.5mm2以上

ACリアクトル 形3G3AX-AL□□□□

●仕様

電源 形式 適用インバータ容量(kW) 質量(kg)
三相 AC200V 形3G3AX-AL2025 0.2~1.5 2.8
形3G3AX-AL2055 2.2、3.7 4.0
形3G3AX-AL2110 5.5、7.5 5.0
三相 AC400V 形3G3AX-AL4025 0.4~1.5 2.7
形3G3AX-AL4055 2.2、3.7 4.0
形3G3AX-AL4110 5.5、7.5 6.0