使いやすさを追求した簡易小型インバータ

Modbus-RTUを搭載

インバータの前面にRS-485ポートを搭載。Modbus通信に標準で対応しています。オプションボードを追加することなく、簡単にネットワークに接続できます。そのためローコスト、省スペース化がはかれます。

PLCと簡単接続

Modbus-RTU簡易マスタ機能を標準搭載。これにより今まで以上にインバータをネットワークに接続することが簡単になりました。ローエンドのCPシリーズPLCとならModbus-RTU経由でのインバータ制御が簡単です。

ノイズフィルタ

JXシリーズはラジオノイズフィルタを内蔵*しています。これにより外付けのフィルタをつけた場合に比べてコストとスペースを削減できます。

*単相/三相200V共用タイプは除きます。

PID制御

高度な機能、PID制御もJXシリーズに標準で搭載されています。これにより、圧力、流量、その他プロセス制御のアプリケーションに最適なソリューションを提供できます。

自動省エネ機能搭載
一定速で運転中のインバータ出力電力が最小となるように自動調節。ファンやポンプなどの用途で、大きな省エネ効果を発揮します。

密着取り付けで省スペース化に貢献
盤に複数台を取り付ける場合、インバータを左右方向に密着して設置できるサイドバイサイド設置が可能。そのためスペースを有効活用できます。
注. 形式により、周囲温度・キャリア周波数・出力  電流の仕様に制限があります。