Modbus-RTUを搭載
インバータの前面にRS-485ポートを搭載。Modbus通信に標準で対応しています。オプションボードを追加することなく、簡単にネットワークに接続できます。そのためローコスト、省スペース化がはかれます。
簡易型小型インバータ JXシリーズ
※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。
この商品について
関連情報
情報更新 : 2012/10/09
Modbus-RTUを搭載
インバータの前面にRS-485ポートを搭載。Modbus通信に標準で対応しています。オプションボードを追加することなく、簡単にネットワークに接続できます。そのためローコスト、省スペース化がはかれます。
PLCと簡単接続
Modbus-RTU簡易マスタ機能を標準搭載。これにより今まで以上にインバータをネットワークに接続することが簡単になりました。ローエンドのCPシリーズPLCとならModbus-RTU経由でのインバータ制御が簡単です。
ノイズフィルタ
JXシリーズはラジオノイズフィルタを内蔵*しています。これにより外付けのフィルタをつけた場合に比べてコストとスペースを削減できます。
*単相/三相200V共用タイプは除きます。
PID制御
高度な機能、PID制御もJXシリーズに標準で搭載されています。これにより、圧力、流量、その他プロセス制御のアプリケーションに最適なソリューションを提供できます。
情報更新 : 2012/10/09
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.