形式形V400-R1CF形V400-R1CS
ビュー方向フロントビューサイドビュー
適用コード2次元コード:QRCode、DataMatrix(ECC200)、MicroQR、PDF417
バーコード:WPC(JAN/EAN/UPC-A/UPC-E)、NW-7、ITF、Industrial2of5、Code39、Code93、
        Code128、GS1 DataBar
最小分解能バーコード:0.1mm 2次元コード:0.169mm
焦点距離(WD)約60mm
視野 *52×41
照明赤色LED×4(波長630nm)
撮像素子CMOSエリアセンサ
有効画素数1280×1024画素
電源電圧DC4.5~5.5V
消費電流動作時:500mA以下 待機時:300mA以下
シリアルI/FRS-232C
周囲温度範囲動作時:0~+45℃ 保存時:−20~+60℃
周囲湿度範囲20~85%RH(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲雰囲気腐食性ガスのないこと
保護構造IP54(IEC60529規格)
質量約270g(ケーブル、フェライトコア、取付金具、絶縁板、ネジを含む)
外形サイズ58×46×24.2
入出力コネクタ丸形DINコネクタ
コード長約1.5m

* 焦点距離WD=60mmでの値です。