形式構成

形式基準

種類に記載している形式に従い、 発注してください。

種類

本体

容量 入力電圧 出力電圧 最大遮断出力電流
(1分岐出力あたり)
トータル
出力電流
分岐出力数 通信機能 パラメータ
設定変更
形式
240W AC100~240V 24V 3.8A 10A 6分岐 なし 可 形S8AS-24006
なし 不可 形S8AS-24006N
あり(RS-485) 可 形S8AS-24006R
480W 20A 8分岐 なし 可 形S8AS-48008
なし 不可 形S8AS-48008N
あり(RS-485) 可 形S8AS-48008R

レール取りつけ用別売品

支持レール(アルミ製)

形式
形PFP-100N
形PFP-50N

支持レール(アルミ製)

形式
形PFP-100N2

止め金具(エンドプレート)

形式
形PFP-M