Page top

CRT1-□D08SL(-1) / □D16SL(-1)

デジタルI/Oスレーブ クランプタイプ

CRT1-□D08SL(-1) / □D16SL(-1)

スクリューレスターミナル配線により、製造現場の省配線・省工数をさらに加速

※ Web特別価格提供品

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
CRT1-ID08SL デジタルI/Oスレーブ クランプタイプ 8点DC入力ユニット NPN対応 2D / 3D
CRT1-ID08SL-1 デジタルI/Oスレーブ クランプタイプ 8点DC入力ユニット PNP対応 2D / 3D
CRT1-ID16SL デジタルI/Oスレーブ クランプタイプ 16点DC入力ユニット NPN対応 2D / 3D
CRT1-ID16SL-1 デジタルI/Oスレーブ クランプタイプ 16点DC入力ユニット PNP対応 2D / 3D
CRT1-MD16SL デジタルI/Oスレーブ, 入力点数 8点, 出力点数 8点, クランプ端子台, NPN 2D / 3D
CRT1-MD16SL-1 デジタルI/Oスレーブ, 入力点数 8点, 出力点数 8点, クランプ端子台, PNP 2D / 3D
CRT1-OD08SL デジタルI/Oスレーブ クランプタイプ 8点DC出力ユニット NPN対応 2D / 3D
CRT1-OD08SL-1 デジタルI/Oスレーブ クランプタイプ 8点DC出力ユニット PNP対応 2D / 3D
CRT1-OD16SL デジタルI/Oスレーブ クランプタイプ 16点DC出力ユニット NPN対応 2D / 3D
CRT1-OD16SL-1 デジタルI/Oスレーブ クランプタイプ 16点DC出力ユニット PNP対応 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら