規格/EC指令

適合EC指令・規格

・低電圧指令
・GS-ET-22 

認証規格

認証機関 規格 ファイルNo.
TÜV SÜD EN60947-5-1(直接開路動作認証) お問い合わせください
UL * UL508、 CSA C22.2 No.14 E76675
CQC(CCC) GB/T 14048.5 お問い合わせください
KOSHA EN60947-5-1 お問い合わせください

*ULでCSA C22.2 No.14規格の認証をとっています。

安全規格認証定格(イネーブルスイッチ部)

TÜV(EN60947-5-1)

使用カテゴリAC-15DC-13
定格作動電流(Ie)0.75A0.55A
定格作動電圧(Ue)240V125V

注. 短絡保護装置としてIEC60269適合の10Aヒューズ形gIまたは、形gGをご使用ください。本体にはこのヒューズは内蔵されていません。

UL/CSA(UL508、CSA C22.2 No.14)、CCC(GB/T 14048.5)

・DC24V 0.3A(誘導負荷)
・AC125V 1A(抵抗負荷)

定格

部所イネーブルスイッチ部非常停止用押ボタンスイッチ部
(形A4EG-BE2R041のみ)
押ボタンスイッチ部
(形A4EG-BM2B041のみ)
定格絶縁電圧250V−
定格通電電流2.5A5A0.1A
定格負荷DC24V 0.3A(誘導負荷)
AC125V 1A(抵抗負荷)
EN認証定格:
AC-15 0.75A/240V
DC-13 0.55A/125V
一般定格:
AC125V 5A(抵抗負荷)
AC250V 3A(抵抗負荷)
DC30V 3A(抵抗負荷)
UL、 cUL定格:
AC125V 5A(誘導負荷 力率 0.75~0.8)
AC250V 3A(誘導負荷 力率 0.75~0.8)
DC30V 3A(抵抗負荷)
EN認証定格:
AC-12 3A/250V
DC-12 3A/30V
一般定格:
AC125V 0.1A(抵抗負荷)
DC8V 0.1A(抵抗負荷)
DC14V 0.1A(抵抗負荷)
DC30V 0.1A(抵抗負荷)
UL、 cUL定格:
AC125V 0.1A(抵抗負荷)
DC30V 0.1A(抵抗負荷)
EN認証定格:
AC-12 0.1A/125V
DC-12 0.1A/30V
最小適用負荷DC24V 4mADC5V 1mA

性能

部所 イネーブルスイッチ部 非常停止用押ボタンスイッチ部
(形A4EG-BE2R041のみ)
押ボタンスイッチ部
(形A4EG-BM2B041のみ)
保護構造 IP66(形A4EG-C000041)、IP65(形A4EG-BE2R041、形A4EG-BM2B041)
操作部強度 動作方向:200N、1分間 動作方向:367N、1分間
回転方向:0.49N・m、1分間
動作方向:50N、1分間
ケーブル引張強度 30N、1分間
許容
操作
頻度
電気的 20回/分以下 10回/分以下
(セット/リセットで1回)
60回/分以下
機械的 20回/分以下 10回/分以下
(セット/リセットで1回)
120回/分以下
電気的耐久 10万回以上(定格負荷) 10万回以上
(セット/リセットで1回)
(定格負荷)
10万回以上(定格負荷)
機械的耐久 OFF→ON→OFF(直接開路)
10万回以上
OFF→ON 100万回以上
10万回以上
(セット/リセットで1回)
200万回以上
耐電圧 同極端子間 AC2,500V 50/60Hz 1min
(インパルス電圧)
AC1,000V 50/60Hz 1min AC1,000V 50/60Hz 1min
異極端子間 AC2,500V 50/60Hz 1min
(インパルス電圧)
AC2,000V 50/60Hz 1min AC2,000V 50/60Hz 1min
各端子と
非充電
金属部間
AC2,500V 50/60Hz 1min
(インパルス電圧)
AC2,000V 50/60Hz 1min AC2,000V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
振動 誤動作 複振幅1.5mm 振動数10~55Hz
衝撃 誤動作 最大 150m/s2
使用周囲温度 -10~+55℃( ただし、氷結、結露しないこと)
使用周囲湿度 35~85%RH
保存周囲温度 -25~+65℃( ただし、氷結、結露しないこと)
感電保護クラス ClassⅡ(二重絶縁) 1935_sp_4_1
汚染度(使用環境) 汚染度3(EN60947-5-1)
条件付短絡電流 100A(EN60947-5-1)

注. 2回路以上の接点出力における各々の同時性はありません。ご使用条件にてご確認ください。