一般仕様
| 項目 | 仕様・性能 |
|---|---|
| 通信電源電圧 | DC14~26.4V |
| I/O電源電圧*1 | DC20.4~26.4V(DC24V -15~+10%) |
| 耐ノイズ性 | IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) |
| 耐振動 | 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min |
| 耐衝撃 | 150m/s2(3軸6方向各3回) |
| 耐電圧 | AC500V(絶縁されている回路間) |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(絶縁されている回路間) |
| 使用周囲温度 | -10~+55℃ |
| 使用周囲湿度 | 25~85%(結露なきこと) |
| 使用周囲雰囲気 | 腐食性ガスがないこと |
| 保存温度 | -25~+65℃ |
| 保存湿度 | 25~85%(結露なきこと) |
| 端子台ねじの締め付けトルク *2 | M3(結線用ねじ):0.5N・m
M3(取りつけ用ねじ):0.5N・m |
| 取りつけ方法 | DIN35mmレール、M4ねじまたは取付金具による取りつけ(機種により異なる) |
*1 形CRT1-VAD04Sにおいては「センサ電源」と記載しています。
*2 ねじ式端子台が装着されているスレーブのみ
入力部仕様
| 形式 | 形XWT-ID08 | 形XWT-ID08-1 | 形XWT-ID16 | 形XWT-ID16-1 |
|---|---|---|---|---|
| 内部I/Oコモン線処理 | NPN対応 | PNP対応 | NPN対応 | PNP対応 |
| 入出力点数 | 入力8点 | 入力16点 | ||
| ON電圧 | DC15V以上
(各入力端子とV間) |
DC15V以上
(各入力端子とG間) |
DC15V以上
(各入力端子とV間) |
DC15V以上
(各入力端子とG間) |
| OFF電圧 | DC5V以下
(各入力端子とV間) |
DC5V以下
(各入力端子とG間) |
DC5V以下
(各入力端子とV間) |
DC5V以下
(各入力端子とG間) |
| OFF電流 | 1.0mA以下 | |||
| 入力電流 | 6.0mA以下/点(DC24V時)
3.0mA以上/点(DC17V時) |
|||
| ON遅延時間 | 1.5ms以下 | |||
| OFF遅延時間 | 1.5ms以下 | |||
| コモン当たりの回路数 | 8点/コモン | 16点/コモン | ||
| 通信電源消費電流 | 5mA以下(DC24V時)、
5mA以下(DC11V時) |
10mA以下(DC24V時)、
15mA以下(DC11V時) |
||
| 質量 | 80g以下 | 120g以下 | ||
出力部仕様
| 形式 | 形XWT-OD08 | 形XWT-OD08-1 | 形XWT-OD16 | 形XWT-OD16-1 |
|---|---|---|---|---|
| 内部I/Oコモン線処理 | NPN対応 | PNP対応 | NPN対応 | PNP対応 |
| 入出力点数 | 出力8点 | 出力16点 | ||
| 定格出力電流 | 0.5A/点 2.0A/コモン | 0.5A/点 4.0A/コモン | ||
| 残留電圧 | 1.2V以下(DC0.5A、
各出力端子とG間) |
1.2V以下(DC0.5A、
各出力端子とV間) |
1.2V以下(DC0.5A、
各出力端子とG間) |
1.2V以下(DC0.5A、
各出力端子とV間) |
| 漏れ電流 | 0.1mA以下 | |||
| ON遅延時間 | 0.5ms以下 | |||
| OFF遅延時間 | 1.5ms以下 | |||
| コモン当たりの回路数 | 8点/コモン | 16点/コモン | ||
| 通信電源消費電流 | 5mA以下(DC24V時)、
5mA以下(DC11V時) |
10mA以下(DC24V時)、
15mA以下(DC11V時) |
||
| 質量 | 80g以下 | 120g以下 | ||