一般仕様

項目 仕様・性能
通信電源電圧 DC14~26.4V
I/O電源電圧*1 DC20.4~26.4V(DC24V −15~+10%)
耐ノイズ性 IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
耐振動 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min
耐衝撃 150m/s2(3軸6方向各3回)
耐電圧 AC500V(絶縁されている回路間)
絶縁抵抗 20MΩ以上(絶縁されている回路間)
使用周囲温度 −10~+55℃
使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと)
使用周囲雰囲気 腐食性ガスがないこと
保存温度 −25~+65℃
保存湿度 25~85%(結露なきこと)
端子台ねじの締め付けトルク *2 M3(結線用ねじ):0.5N・m
M3(取りつけ用ねじ):0.5N・m
取りつけ方法 DIN35mmレール、M4ねじまたは取付金具による取りつけ(機種により異なる)

*1 形CRT1-VAD04Sにおいては「センサ電源」と記載しています。
*2 ねじ式端子台が装着されているスレーブのみ

入力部仕様

8点入力ユニット(3段端子台)

形式 形CRT1-ID08TA 形CRT1-ID08TA-1 形CRT1-ID08TAH 形CRT1-ID08TAH-1
入出力点数 入力8点
内部I/Oコモン線処理 NPN対応 PNP対応 NPN対応 PNP対応
ON電圧 DC15V以上
(各入力端子とV間)
DC15V以上
(各入力端子とG間)
DC10.5V以上
(各入力端子とV間)
DC10.5V以上
(各入力端子とG間)
OFF電圧 DC5V以下
(各入力端子とV間)
DC5V以下
(各入力端子とG間)
―― ――
OFF電流 1.0mA以下
入力電流 6.0mA以下/点(DC24V時)
3.0mA以上/点(DC17V時)
ON遅延時間 1.5ms以下
OFF遅延時間 1.5ms以下
センサ電源短絡検知 ―― 50mA/点以上で動作
未接続検知 ―― 0.3mA/点以下で動作
コモン当たりの回路数 8点/コモン
絶縁方式 フォトカプラ絶縁
入力表示 LED表示(黄)
取りつけ方法 DINレール取りつけ
給電タイプ マルチ給電タイプ
入力接続機器供給電流 100mA/点 50mA/点
通信電源消費電流 30mA以下(電源電圧 DC24V時)
50mA以下(電源電圧 DC14V時)
35mA以下(電源電圧 DC24V時)
60mA以下(電源電圧 DC14V時)
I/O電源消費電流 5mA以下(電源電圧 DC24V時) 25mA以下(電源電圧 DC24V時)
質量 190g以下 200g以下

16点入力ユニット(3段端子台)

形式 形CRT1-ID16TA 形CRT1-ID16TA-1 形CRT1-ID16TAH 形CRT1-ID16TAH-1
入出力点数 入力16点
内部I/Oコモン線処理 NPN対応 PNP対応 NPN対応 PNP対応
ON電圧 DC15V以上
(各入力端子とV間)
DC15V以上
(各入力端子とG間)
DC10.5V以上
(各入力端子とV間)
DC10.5V以上
(各入力端子とG間)
OFF電圧 DC5V以下
(各入力端子とV間)
DC5V以下
(各入力端子とG間)
―― ――
OFF電流 1.0mA以下
入力電流 6.0mA以下/点(DC24V時)
3.0mA以上/点(DC17V時)
ON遅延時間 1.5ms以下
OFF遅延時間 1.5ms以下
センサ電源短絡検知 ―― 50mA/点以上で動作
未接続検知 ―― 0.3mA/点以下で動作
コモン当たりの回路数 8点/コモン
絶縁方式 フォトカプラ絶縁
入力表示 LED表示(黄)
取りつけ方法 DINレール取りつけ
給電タイプ マルチ給電タイプ
通信電源消費電流 40mA以下(電源電圧 DC24V時)
55mA以下(電源電圧 DC14V時)
40mA以下(電源電圧 DC24V時)
70mA以下(電源電圧 DC14V時)
I/O電源消費電流 5mA以下(電源電圧 DC24V時) 25mA以下(電源電圧 DC24V時)
質量 330g以下 340 g以下

出力部仕様

8点出力ユニット(3段端子台)

形式 形CRT1-OD08TA 形CRT1-OD08TA-1 形CRT1-OD08TAH 形CRT1-OD08TAH-1
入出力点数 出力8点
内部I/Oコモン線処理 NPN対応 PNP対応 NPN対応 PNP対応
定格出力電流 0.5A/点、 2A/コモン
残留電圧 1.2V以下(DC0.5A、
各出力端子とG間)
1.2V以下(DC0.5A、
各出力端子とV間)
1.2V以下(DC0.5A、
各出力端子とG間)
1.2V以下(DC0.5A、
各出力端子とV間)
漏れ電流 0.1mA以下
ON遅延時間 0.5ms以下
OFF遅延時間 1.5ms以下
負荷短絡検知 ―― あり
断線検知 ―― 3mA/点以下で動作(3mA以上では検知しない)
コモン当たりの回路数 8点/コモン
絶縁方式 フォトカプラ絶縁
出力表示 LED表示(黄)
取りつけ方法 DINレール取りつけ
給電タイプ マルチ給電タイプ
出力接続機器供給電流 100mA/点
通信電源消費電流 35mA以下(電源電圧 DC24V時)
55mA以下(電源電圧 DC14V時)
I/O電源消費電流 15mA以下(電源電圧 DC24V時) 35mA以下(電源電圧 DC24V時)
通信異常時の出力保持 保持/クリアの選択が可能(CX-Integratorによる)
質量 190g以下

16点出力ユニット(3段端子台)

形式 形CRT1-OD16TA 形CRT1-OD16TA-1 形CRT1-OD16TAH 形CRT1-OD16TAH-1
入出力点数 出力16点
内部I/Oコモン線処理 NPN対応 PNP対応 NPN対応 PNP対応
定格出力電流 0.5A/点、 2A/コモン
残留電圧 1.2V以下(DC0.5A、
各出力端子とG間)
1.2V以下(DC0.5A、
各出力端子とV間)
1.2V以下(DC0.5A、
各出力端子とG間)
1.2V以下(DC0.5A、
各出力端子とV間)
漏れ電流 0.1mA以下
ON遅延時間 0.5ms以下
OFF遅延時間 1.5ms以下
負荷短絡検知 ―― あり
断線検知 ―― 3mA/点以下で動作(3mA以上では検知しない)
コモン当たりの回路数 8点/コモン
絶縁方式 フォトカプラ絶縁
出力表示 LED表示(黄)
取りつけ方法 DINレール取りつけ
給電タイプ マルチ給電タイプ
通信電源消費電流 45mA以下(電源電圧 DC24V時)
65mA以下(電源電圧 DC14V時)
40mA以下(電源電圧 DC24V時)
70mA以下(電源電圧 DC14V時)
I/O電源消費電流 15mA以下(電源電圧 DC24V時) 35mA以下(電源電圧 DC24V時)
通信異常時の出力保持 保持/クリアの選択が可能(CX-Integratorによる)
質量 330g以下

入出力部仕様

8点入力/8点出力ユニット(3段端子台)
共通部仕様

形式 形CRT1-MD16TA 形CRT1-MD16TA-1 形CRT1-MD16TAH 形CRT1-MD16TAH-1
取りつけ方法 DINレール取りつけ
通信電源消費電流 40mA以下(電源電圧 DC24V時)
60mA以下(電源電圧 DC14V時)
40mA以下(電源電圧 DC24V時)
70mA以下(電源電圧 DC14V時)
質量 330g以下 340g以下

入力部仕様

形式 形CRT1-MD16TA 形CRT1-MD16TA-1 形CRT1-MD16TAH 形CRT1-MD16TAH-1
入出力点数 入力8点
内部I/Oコモン線処理 NPN対応 PNP対応 NPN対応 PNP対応
ON電圧 DC15V以上
(各入力端子とV間)
DC15V以上
(各入力端子とG間)
DC10.5V以上
(各入力端子とV間)
DC10.5V以上
(各入力端子とG間)
OFF電圧 DC5V以下
(各入力端子とV間)
DC5V以下
(各入力端子とG間)
―― ――
OFF電流 1.0mA以下
入力電流 6.0mA以下/点(DC24V時)
3.0mA以上/点(DC17V時)
ON遅延時間 1.5ms以下
OFF遅延時間 1.5ms以下
センサ電源短絡検知 ―― 50mA/点以上で動作
未接続検知 ―― 0.3mA/点以下で動作
コモン当たりの回路数 8点/コモン
絶縁方式 フォトカプラ絶縁
入力表示 LED表示(黄)
給電タイプ マルチ給電タイプ
I/O電源消費電流 5mA以下(電源電圧 DC24V時) 25mA以下(電源電圧 DC24V時)

出力部仕様

形式 形CRT1-MD16TA 形CRT1-MD16TA-1 形CRT1-MD16TAH 形CRT1-MD16TAH-1
入出力点数 出力8点
内部I/Oコモン線処理 NPN対応 PNP対応 NPN対応 PNP対応
定格出力電流 0.5A/点、 2A/コモン
残留電圧 1.2V以下(DC0.5A、
各出力端子とG間)
1.2V以下(DC0.5A、
各出力端子とV間)
1.2V以下(DC0.5A、
各出力端子とG間)
1.2V以下(DC0.5A、
各出力端子とV間)
漏れ電流 0.1mA以下
ON遅延時間 0.5ms以下
OFF遅延時間 1.5ms以下
負荷短絡検知 ―― あり
断線検知 ―― 3mA/点以下で動作(3mA以上では検知しない)
コモン当たりの回路数 8点/コモン
絶縁方式 フォトカプラ絶縁
出力表示 LED表示(黄)
I/O電源消費電流 15mA以下(電源電圧 DC24V時) 35mA以下(電源電圧 DC24V時)
通信異常時の出力保持 保持/クリアの選択が可能(CX-Integratorによる)