Page top

CRT1-□D08TA(-1) / □D16TA(-1) / □D08TAH(-1) / □D16TAH(-1)

デジタルI/Oスレーブ ねじ式端子台 3段端子台

CRT1-□D08TA(-1) / □D16TA(-1) / □D08TAH(-1) / □D16TAH(-1)

中継端子台、共締め不要。一点毎にコモンがあり配線箇所が分かりやすいスマートスレーブ

形CRT1-ID08TAH(-1)/ ID16TAH(-1)/ MD16TAH(-1)/ OD08TAH(-1)/ OD16TAH(-1)は2025年3月受注終了

※ Web特別価格提供品

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
CRT1-ID08TA デジタルI/Oスレーブ 3段端子台タイプ 8点DC入力ユニット NPN対応 2D / 3D
CRT1-ID08TA-1 デジタルI/Oスレーブ 3段端子台タイプ 8点DC入力ユニット PNP対応 2D / 3D
CRT1-ID08TAH デジタルI/Oスレーブ 3段端子台タイプ 8点DC入力ユニット NPN対応 2D / 3D
CRT1-ID08TAH-1 デジタルI/Oスレーブ 3段端子台タイプ 8点DC入力ユニット PNP対応 2D / 3D
CRT1-ID16TA デジタルI/Oスレーブ 3段端子台タイプ 16点DC入力ユニット NPN対応 2D / 3D
CRT1-ID16TA-1 デジタルI/Oスレーブ 3段端子台タイプ 16点DC入力ユニット PNP対応 2D / 3D
CRT1-ID16TAH デジタルI/Oスレーブ 3段端子台タイプ 16点DC入力ユニット NPN対応 2D / 3D
CRT1-ID16TAH-1 デジタルI/Oスレーブ 3段端子台タイプ 16点DC入力ユニット PNP対応 2D / 3D
CRT1-MD16TA デジタルI/Oスレーブ, 入力点数 8点, 出力点数 8点, ねじ端子, NPN 2D / 3D
CRT1-MD16TA-1 デジタルI/Oスレーブ, 入力点数 8点, 出力点数 8点, ねじ端子, PNP 2D / 3D
CRT1-MD16TAH デジタルI/Oスレーブ, 入力点数 8点, 出力点数 8点, ねじ端子, 断線検知、負荷短絡検知, NPN 2D / 3D
CRT1-MD16TAH-1 デジタルI/Oスレーブ, 入力点数 8点, 出力点数 8点, ねじ端子, 断線検知、負荷短絡検知, PNP 2D / 3D
CRT1-OD08TA デジタルI/Oスレーブ 3段端子台タイプ 8点Tr出力ユニット NPN対応 2D / 3D
CRT1-OD08TA-1 デジタルI/Oスレーブ 3段端子台タイプ 8点Tr出力ユニット PNP対応 2D / 3D
CRT1-OD08TAH デジタルI/Oスレーブ 3段端子台タイプ 8点Tr出力ユニット NPN対応 2D / 3D
CRT1-OD08TAH-1 デジタルI/Oスレーブ 3段端子台タイプ 8点Tr出力ユニット PNP対応 2D / 3D
CRT1-OD16TA デジタルI/Oスレーブ 3段端子台タイプ 16点Tr出力ユニット NPN対応 2D / 3D
CRT1-OD16TA-1 デジタルI/Oスレーブ 3段端子台タイプ 16点Tr出力ユニット PNP対応 2D / 3D
CRT1-OD16TAH デジタルI/Oスレーブ 3段端子台タイプ 16点Tr出力ユニット NPN対応 2D / 3D
CRT1-OD16TAH-1 デジタルI/Oスレーブ 3段端子台タイプ 16点Tr出力ユニット PNP対応 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら