ファイバアンプ

タイプ 汎用タイプ 高機能タイプ(2色同時判別) 高機能タイプ(4色判別)
形式 形E3X-DAC□-S
(□:11/41/6/8)
形E3X-DAC□-S
(□:21/51)
形E3X-DAC□B-S
(□:21/51)
検出距離 ファイバユニットにより異なります。詳細は下記「検出距離」参照
検出物体 反射形:11色標準色カード *1、透過形:不透明体および半透明体
光源(発光波長) 白色発光ダイオード(420~700nm)
検出方式 Cモード:RGB比率判別
(または、Iモード:RGBいずれかの光量判別、BLACKモード:RGB光量の総和で判別 ) *2
登録色数 1色 2色(同時判別) 4色(2色同時判別×2バンク)
電源電圧 DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
消費電力 960mW以下(電源電圧24V時、消費電流40mA以下)
制御出力 オープンコレクタ出力形(NPN、またはPNP)
負荷電源電圧:DC26.4V以下、負荷電流:50mA以下(残留電圧:2V以下)
制御出力数 1出力 2出力
外部入力 *3 ―― リモートコントロール入力 バンク切替入力
保護回路 電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護
相互干渉防止 10台まで(光通信制御方式)
応答
時間
最速モード *4
高速モード
標準モード
高精度モード
動作・復帰:各60μs
動作・復帰:各300μs
動作・復帰:各1ms
動作・復帰:各4ms
動作・復帰:各120μs
動作・復帰:各600μs
動作・復帰:各2ms
動作・復帰:各8ms
感度設定
(色登録、許容範囲)
ティーチング(1点ティーチング/ワークありなしティーチング)、またはマニュアル調整
機能 動作モード 一致時ON(登録色と同色時にON)、不一致時ON(登録色と異色時にON)
タイマ タイマ種類:OFFディレイ/ONディレイ/ワンショット、タイマ時間:1ms~5s(可変)
制御出力 ―― チャンネル毎/AND/OR
リモート
コントロール
―― 1点ティーチング、
ワークありなしティーチング、
ゼロリセット、投光オフ
バンク切替
(バンクA・BとバンクC・Dの切替)
表示切替 *5 一致度+しきい値、余裕度+しきい値、アナログバー表示、ピーク+ボトムなど7パターン
設定リセット イニシャルリセット(工場出荷時の状態)、
ユーザーリセット(セーブした状態)
イニシャルリセット
(工場出荷時の状態)
ゼロリセット あり なし
表示灯 動作表示灯(橙色)、
Iモード表示灯(橙色)
各ch動作表示灯(橙色)
デジタル表示 7セグディスプレイ(メイン表示:赤色+サブ表示:緑色)
表示方向 通常/リバース切替可能
使用周囲照度 受光面照度 白熱ランプ:3,000lx、太陽光:10,000lx
周囲温度範囲 *6 動作時:−25~+55℃、保存時:−30~+70 ℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時・保存時:35~85%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min
振動(耐久) 10~50Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向3回
保護構造 IEC60529規格 IP50(保護カバー装着時)
接続方式 コード引き出し(標準コード長2m)、
または省配線コネクタ(接続台数:
16台まで)
コード引き出し(標準コード長2m)
質量(梱包状態) コード引き出しタイプ:約100g、省配線コネクタタイプ:約55g
材質 ケース ポリブチレンテレフタレート
カバー ポリカーボネート
付属品 取扱説明書

*1. 検出物体は、日本色研事業(株)製の標準色カード230を使用しています。

色名(標準11色) マンセル記号
N9.5
4R 4.5/12.0
黄赤 4YR 6.0/11.5
5Y 8.5/11.0
黄緑 3GY 6.5/10.0
3G 6.5/9.0
青緑 5BG 4.5/10.0
3PB 5.0/10.0
青紫 9PB 5.0/10.0
7P 5.0/10.0
赤紫 6RP 4.5/12.5
(黒) (N2.0)

*2. ワークありなしティーチングで設定した場合には、RGB比率(Cモード)/光量判別(Iモード)いずれかの最適な検出方式が自動選択されます。
   色の差が小さくRGB比率では検出が不安定な場合に、光量判別(Iモード)が選択されます。
   検出方式をC、I、BLACKモードのいずれかに固定することもできます。
*3. 入力に関する詳細は、以下となります。

有接点入力(リレー、スイッチ) 無接点入力(トランジスタ)
NPNタイプ ON時:0Vに短絡(流出電流:1mA以下)
OFF時:開放、またはVccに短絡
ON時:1.5V以下(流出電流:1mA以下)
OFF時:Vcc-1.5V~Vcc(漏れ電流:0.1mA以下)
PNPタイプ ON時:Vccに短絡(吸込電流:3mA以下)
OFF時:開放、または0Vに短絡
ON時:Vcc-1.5V~Vcc(吸込電流:3mA以下)
OFF時:1.5V以下(漏れ電流:0.1mA以下)

外部入力パルス幅は取扱説明書を参照ください。
   形E3X-DAC□B-Sのバンク切替時間はパルス幅が300ms以上必要です。
*4. 最速モードでは、相互干渉防止機能は使用できません。また、検出方式は、光量判別(Iモード)となります。
*5. 光量判別(Iモード、BLACKモード)の場合は、一致度ではなく受光量が表示されます。
*6. 連結使用時には、台数により使用周囲温度(動作時)は変わります。
   2台連結時:-25~+55℃、3~10台連結時:-25~+50℃、11~16台連結時:-25~+45℃

省配線コネクタ

形式 形E3X-CN11 形E3X-CN12
定格電流 2.5A
定格電圧 50V
接触抵抗 20mΩ以下(DC20mV以下、100mA以下)
〔ファイバアンプ本体との接続および隣接コネクタとの接続にて(コードの導体抵抗は除く)〕
挿抜(耐久) 50回(ファイバアンプ本体との接続および隣接コネクタとの接続にて)
材質 ハウジング ポリブチレンテレフタレート
コンタクト リン青銅/ニッケル下地金メッキ
質量(梱包状態) 約55g 約25g

検出距離

ねじ型
透過形

検出方向 サイズ 形式 検出距離(mm)
不透明体 (半透明体)*
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
ライトアングル M4 形E32-T11N 2M 150 110 95 50 30 22 18 16
ストレート 形E32-T11R 2M

*センサの検出能力を十分に発揮するために推奨する検出距離です。

反射形

検出方向 サイズ 形式 検出距離(mm)
白画用紙 11色標準カード(相互判別が可能)
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
ライトアングル M3 形E32-C31N 2M 7.7 6 4.8 2.1 1.6 1.2 0.9 0.7
M6 形E32-C11N 2M 35 26 22 9 7.5 5 4.5 3
ストレート M3 形E32-C31 2M 17 13 11 4.5 3.7 2.7 2.2 1.5
M6 形E32-D11R 2M 42 32 26 11 8.5 6 5 3.5
形E32-CC200 2M 60 45 35 16 12 9 7 4

円柱型
透過形

サイズ 検出方向 形式 検出距離(mm)
不透明体 (半透明体)*
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
Φ 1.5 トップビュー 形E32-T22B 2M 70 55 48 40 15 11 9 6
Φ 3 形E32-T12R 2M 150 110 95 50 30 22 18 16
サイドビュー 形E32-T14LR 2M 55 44 38 19 12 8.5 7 6.5

*センサの検出能力を十分に発揮するために推奨する検出距離です。

反射形

サイズ 検出方向 形式 検出距離(mm)
白画用紙 11色標準カード(相互判別が可能)
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
Φ 1.5 トップビュー 形E32-D22B 2M 8.8 6.7 5.8 2.1 1.8 1.3 1.1 0.7
Φ 3 形E32-D221B 2M 19 15 13 4.5 4.1 3 2.4 1.5
形E32-D32L 2M 35 26 22 9 7.5 5 4.5 3

フラット型
透過形

検出方向 形式 検出距離(mm)
不透明体 (半透明体)*
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
トップビュー 形E32-T15XR 2M 150 110 95 50 30 22 18 16
サイドビュー 形E32-T15YR 2M 55 44 38 19 12 8.5 7 6.5
フラットビュー 形E32-T15ZR 2M

*センサの検出能力を十分に発揮するために推奨する検出距離です。

反射形

検出方向 形式 検出距離(mm)
白画用紙 11色標準カード(相互判別が可能)
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
トップビュー 形E32-D15XR 2M 42 32 26 11 8.5 6 5 3.5
サイドビュー 形E32-D15YR 2M 10 7.5 6.5 2.5 2.1 1.5 1.3 0.9
フラットビュー 形E32-D15ZR 2M

スリーブ型
透過形

検出方向 形式 検出距離(mm)
不透明体 (半透明体)*
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
トップビュー 形E32-TC200BR 2M 150 110 95 50 30 22 18 16

*センサの検出能力を十分に発揮するために推奨する検出距離です。

反射形

検出方向 形式 検出距離(mm)
白画用紙 11色標準カード(相互判別が可能)
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
トップビュー 形E32-DC200BR 2M 42 32 26 11 8.5 6 5 3.5

小スポット反射

スポット径 中心距離
(mm)
形式 検出距離(mm)
白画用紙 11色標準カード(相互判別が可能)
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
Φ 6 50 形E32-L15 2M 40~80 40~80 40~80 40~80 40~55 * 40~55 *

*青・青紫のハンベツ可能距離は43~53mmになります。

ハイパワー
透過形

検出方向 開口角 形式 検出距離(mm)
不透明体 (半透明体)*
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
トップビュー 10° 形E32-T17L 10M 4,300 3,200 2,800 1,400 900 600 500 460
サイドビュー 30° 形E32-T14 2M 950 700 600 300 200 140 120 100
ライトアングル 12° 形E32-T11N 2M+形E39-F1 1,000 750 650 340 220 150 130 110
トップビュー 12° 形E32-T11R 2M+形E39-F1 1,000 750 650 340 220 150 130 110
サイドビュー 60° 形E32-T11R 2M+形E39-F2 110 85 70 36 22 16 14 12
トップビュー 12° 形E32-T11 2M+形E39-F1 1,000 750 650 320 200 150 120 110
サイドビュー 60° 形E32-T11 2M+形E39-F2 180 140 120 60 38 28 22 20
トップビュー 12° 形E32-T61-S 2M+形E39-F1 950 700 600 320 200 140 120 100
サイドビュー 60° 形E32-T61-S 2M+形E39-F2 120 95 80 42 26 19 16 14

*センサの検出能力を十分に発揮するために推奨する検出距離です。

狭視界
透過形

検出方向 開口角 形式 検出距離(mm)
不透明体 (半透明体)*
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
サイドビュー 形E32-T24S 2M 360 280 240 120 75 55 46 40
形E32-T22S 2M 500 400 350 170 110 80 65 55

*センサの検出能力を十分に発揮するために推奨する検出距離です。

耐薬品/耐油
透過形

種類 検出方向 形式 検出距離(mm)
不透明体 (半透明体)*
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
耐薬品/油 トップビュー 形E32-T12F 2M 850 650 550 280 180 120 100 95
形E32-T11F 2M 550 420 360 180 110 80 70 60
サイドビュー 形E32-T14F 2M 100 80 70 35 22 16 13 12
耐薬品/油150℃ トップビュー 形E32-T51F 2M 380 300 250 130 80 55 48 44

*センサの検出能力を十分に発揮するために推奨する検出距離です。

反射形

種類 検出方向 形式 検出距離(mm)
白画用紙 11色標準カード(相互判別が可能)
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
耐薬品/油 トップビュー 形E32-D12F 2M 22 17 15 6 4.9 3.5 2.9 2
ケーブルのみ耐薬品 形E32-D11U 2M 42 32 26 11 8.5 6 5 3.5

耐屈曲
透過形

サイズ 形式 検出距離(mm)
不透明体 (半透明体)*
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
Φ 1.5 形E32-T22B 2M 70 55 48 40 15 11 9 6
M3 形E32-T21 2M
M4 形E32-T11 2M 190 140 120 60 40 28 24 20
角型 形E32-T25XB 2M 55 42 36 30 11 8 7 4.5

*センサの検出能力を十分に発揮するために推奨する検出距離です。

反射形

サイズ 形式 検出距離(mm)
白画用紙 11色標準カード(相互判別が可能)
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
Φ 1.5 形E32-D22B 2M 8.8 6.7 5.8 2.1 1.8 1.3 1.1 0.7
M3 形E32-D21 2M
Φ 3 形E32-D221B 2M 19 15 13 4.5 4.1 3 2.4 1.5
M4 形E32-D21B 2M
M6 形E32-D11 2M 42 32 26 11 8.5 6 5 3.5
角型 形E32-D25XB 2M 14 10 9 3 3 2.1 1.7 1.1

耐熱
透過形

耐熱温度 形式 検出距離(mm)
不透明体 (半透明体)*
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
150℃ 形E32-T51 2M 200 160 140 70 44 32 26 22
200℃ 形E32-T81R-S 2M 75 60 50 26 16 11 9.5 8.5
350℃ 形E32-T61-S 2M 120 95 80 42 26 19 16 14

*センサの検出能力を十分に発揮するために推奨する検出距離です。

反射形

耐熱温度 形式 検出距離(mm)
白画用紙 11色標準カード(相互判別が可能)
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
150℃ 形E32-D51 2M 55 42 36 14 11 8.5 7 4.5
200℃ 形E32-D81R-S 2M 20 15 13 5 4 3 2.5 1.5
350℃ 形E32-D61-S 2M
400℃ 形E32-D73-S 2M 13 10 8.5 3.5 2.8 2 1.7 1.2

エリアビーム
透過形

タイプ 検出幅 形式 検出距離(mm)
不透明体 (半透明体)*
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
エリア 11mm 形E32-T16PR 2M 240 180 150 80 50 36 30 26
形E32-T16JR 2M 200 160 130 65 44 30 26 22
30mm 形E32-T16WR 2M 360 280 240 120 75 55 46 40

*センサの検出能力を十分に発揮するために推奨する検出距離です。

反射形

タイプ 検出幅 形式 検出距離(mm)
白画用紙 11色標準カード(相互判別が可能)
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
アレイ 11mm 形E32-D36P1 2M 35 26 22 9 7.5 5 4.5 3

耐真空
透過形

耐熱温度 形式 検出距離(mm)
不透明体 (半透明体)*
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
120℃ 形E32-T51V 1M 55 42 36 18 11 8.5 7 6
形E32-T51V 1M+E39-F1V 280 200 180 90 55 42 35 30
200℃ 形E32-T84SV 1M 130 100 85 45 28 20 17 15

*センサの検出能力を十分に発揮するために推奨する検出距離です。