(単位:mm)
指定なき寸法公差:公差等級 IT16
ファイバアンプ
コード引き出しタイプ
形E3X-DAC11-S
形E3X-DAC41-S
形E3X-DAC21-S
形E3X-DAC51-S
形E3X-DAC21B-S
形E3X-DAC51B-S
注. 取りつけ金具(E39-L143)を使用した場合、ファイバアンプの密着取りつけができません。
コネクタタイプ
形E3X-DAC6-S
形E3X-DAC8-S
注. 取りつけ金具(E39-L143)を使用した場合、ファイバアンプの密着取りつけができません。
省配線コネクタ
親コネクタ
形E3X-CN11
* コード Φ 4/3芯/標準2m(導体断面積: 0.2mm2(AWG24)/絶縁体径: Φ 1.1mm)
子コネクタ
形E3X-CN12
* コード Φ 2.6/1芯/標準2m(導体断面積: 0.2mm2(AWG24)/絶縁体径: Φ 1.1mm