定格/性能

定格電流 4A/ポート
12A/ボックス(電源ライン)
定格電圧 DC10~30V
接触抵抗(コネクタ部) 40mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vにて)
耐電圧(コネクタ部) AC500V 1分間(リーク電流1mA以下)
保護構造 IP67(IEC60529)
挿抜回数 50回以上
ロック強度 引張り:100N/15s、回転:1N・m/15s
ケーブル保持力 100N/15s
ロック操作力 0.1~0.25N・m
使用温度範囲 -25~+70℃
使用湿度範囲 25~85%RH

材質/処理

形式 形XW3D
コンタクト 材質 黄銅
処理 Ni下地金メッキ0.4μm
固定具 材質 亜鉛合金
処理 Niメッキ
ケース PBT樹脂(UL94V-0)、ライトグレー
ブッシュ ゴム
Oリング ゴム
基板 ガラスエポキシ基板
封止樹脂 ウレタン樹脂(UL94V-0)
ケーブル UL AWM2464
信号線 AWG22
電源・グランド線 AWG18

かん合の組合せ

コンタクト配列図