本体

コネクタ
極数
ケーブル
仕様
回路 適合センサの
種類
かん合
ポート数
入出力点数
(ポート毎)
ケーブル長
(m)
形式
5 標準ケーブル
(PVC)
PNP DC 直流3線式 4 1 5 形XW3D-P453-G11
7 形XW3D-P453-H11
10 形XW3D-P453-J11
8 1 5 形XW3D-P853-G11
7 形XW3D-P853-H11
10 形XW3D-P853-J11
15 形XW3D-P853-K11
4 2 5 形XW3D-P457-G11
7 形XW3D-P457-H11
10 形XW3D-P457-J11
NPN DC 直流3線式 4 1 5 形XW3D-P455-G11
8 1 5 形XW3D-P855-G11
4 2 5 形XW3D-P458-G11
PNP・
NPN共用
DC 直流2線式 4 1 5 形XW3D-P452-G11
8 1 5 形XW3D-P852-G11

アクセサリ(別売)

防水カバー

外観 形式 小箱入り数(個) 材質 備考
1913_lu_2_1 形XS5Z-11 50 PBT この防水カバーを用いると保護構
造IP67を保つことができます。コ
ネクタに装着するときは、必ず以
下の力で十分締めつけてください。
(0.39~0.49N・m)
形XS5Z-11はスマートクリック構
造のため、トルク管理不要です。
1913_lu_2_2 形XS2Z-22 50 黄銅/Niメッキ

注1. 形XW3Dには防塵用のダストカバーが付属しています。
   保護構造IP67が必要な場合は、別売の形XS5Z-11か形XS2Z-22をご使用ください。
 2. 形XS2Z-22の取りつけは、ねじでのかん合となります。