仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| ユニット形式 | 形CJ1W-ADG41 |
| ユニットグループ | CJシリーズCPU高機能ユニット |
| 絶縁方式 | 入力信号とPLC信号間:i-カプラ絶縁 |
| 外部接続端子 | 18点着脱式端子台(M3ネジ) |
| CPUユニットサイクルタイムへの影響時間 | CJ1H-R装着時
0.14ms以下(調整モード時は0.2ms以下) |
| 内部消費電流 | 650mA |
| 外形寸法 | 31W×90H×65D |
| 質量 | 150g以下 |
| ユニット装着可能位置 | CJシリーズCPU装置またはCJシリーズ用増設装置 * |
| ユニット装着可能台数 | 6台(CPU装置)/7台(増設装置)/16台(CPUシステム) |
| CPUユニットとのデータ交換 | CPU高機能ユニットリレーエリア(1500~1899CH)
25CH/ユニット CPU高機能ユニットDMエリア(D30000~D31599) 100ワード/ユニット |
| 使用周囲温度 | 0~55℃(結露がないこと) |
| 使用周囲湿度 | 10~90%RH(結露がないこと) |
| 使用周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと |
| 保存周囲温度 | -20~75℃ |
| 構造 | 盤内内蔵型 |
*割込み機能を使用する場合の装着可能位置は、CPU装置上の4スロット目までとなります。
(CJ1M(受注終了品)の場合は2スロット目まで)
入力仕様
| 項目 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|
| アナログ入力 | 点数 | 4点 | |
| 信号レンジと分解能 | -10~+10V(1/60000分解能)
0~+10V、0~+5V(1/30000分解能) 1~5V、4~20mA(1/24000分解能) |
||
| 変換周期 | 80μs以下/入力2点*、160μs以下/入力4点 | ||
| 総合精度 | 25℃ | ±0.05% of F.S. | |
| 0~55℃ | ±0.1% of F.S. | ||
| 最大定格 | 電圧入力:±15V、電流入力:±30mA | ||
| 入力インピーダンス | 電圧入力:1MΩ以上、電流入力:250Ω(TYP) | ||
| 外部トリガ入力 | 点数 | 4点 | |
| 入力電圧 | DC24V | ||
| 許容入力電圧範囲 | DC20.4~26.4V | ||
| 入力インピーダンス | 3.3kΩ | ||
| 入力電流 | 7mA TYP(DC24V時) | ||
| ON電圧/ON電流 | DC14.4V以上/3mA以上 | ||
| OFF電圧/OFF電流 | DC5V以下/1mA以下 | ||
| ON応答時間 | 0.05ms以下 | ||
| OFF応答時間 | 0.5ms以下 | ||
| 取込み可能最小パルス幅 | 160μs | ||
*入力1、入力2を使用した場合のみ