海外規格について

・記号については次のとおりです。
  U:UL、U1:UL(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、C:CSA、UC:cULus、UC1:cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、CU:cUL、N:NK、L:ロイド、CE:EC指令。
・使用条件についてはお問い合わせください。

アナログ入力ユニット

ユニット
種類
商品名称 入力点数 信号レンジ
選択
信号レンジ 分解能 変換速度 精度
(周囲温度25℃時)
外部
接続
占有
号機数
消費電流(A) 形式 海外規格
5V系 24V系
CJ1
CPU
高機能
ユニット
アナログ
入力
ユニット
1912_lu_1_1
4点 4点
個別
―10~+10V
(分解能1/60000)
0~5V、 0~10V
(分解能1/30000)
1~5V、 4~20mA
(分解能1/24000)
80μs/2点
160μs/4点
±0.05% of F.S. 脱着式
端子台
1号機分 0.65 ― 形CJ1W-ADG41 CE

注. 本ユニットは、マシンオートメーションコントローラ NJシリーズでは使用できません。

付属品

形式 付属品
形CJ1W-ADG41 短絡ピン 4個