| 形式 | 形ZX-SB11 |
|---|---|
| 適合アンプユニット | 形ZX-LDA11-N(Ver.1.000以上)、形ZX-EDA11(Ver.1.300以上)、形ZX-TDA11(Ver.1.100以上) |
| 計測処理周期 | 300μs |
| 出力信号 | HH判定出力、H判定出力、 PASS判定出力、L判定出力、LL判定出力 |
| 出力仕様 | NPNオープンコレクタ出力 DC30V 25mA max.、残留電圧1.2V以下 |
| 入力信号 | バンク切替入力(Bank0/1/2/3)、ゼロリセット入力 |
| 入力仕様 | ON時:0V短絡 または1.5V以下、OFF時:開放(漏れ電流0.1mA以下) |
| 処理機能 | バンク切替、5段階判定出力(通常/ゾーン)、ゼロリセット、キーロック、表示リバース |
| 表示灯 | 電源ON(Power:緑色)、ゼロリセット(STA1:緑色)、HI・HH(OPE1:橙)、PASS(OPE2:緑)、 L・LL(OPE3:黄) |
| 電源電圧 | DC12~24V ±10% リップル(p-p)10%以下 |
| 消費電流 | 電源電圧12V時、消費電流70mA以下 |
| 質量(梱包状態) | 約350g |
| 材質 | ケース:ポリブチレンテレフタレート カバー:ポリカーボネイト |
| 付属品 | 取扱説明書 |