| 形式 | 形ZX-SAM12 | |
|---|---|---|
| 接続アンプユニット ※1 | 形ZX-LDA11-N Ver1.000以上、形ZX-EDA11 Ver1.300以上、形ZX-TDA11 Ver1.100以上※1 | |
| 計測処理周期 | 300μs | |
| 連結アンプ台数 | MAX.5台まで | |
| 演算タイミング出力周期 | 500ms min. | |
| 出力信号 | 演算結果PASS出力、演算結果NG出力
ゲート出力 |
|
| 出力仕様 ※2 | NPNオープンコレクタ出力 DC30V 25mA min.、残留電圧1.2V以下 | |
| 入力信号 | 基準値設定入力、バンク切替入力(Bank1/2)、タイミング入力 | |
| 入力仕様 | ON時 : 0V短絡 または1.5V以下、OFF時 : 開放(漏れ電流0.1mA以下) | |
| 計測処理機能 | 全計測センサ内の最大値-最小値演算機能 / 高さ判別機能 / 個別判定機能 / バンク切替え機能 | |
| 通信機能
※3 |
通信ポート | RS-232Cポート(D-SUB 9ピンコネクタ) |
| 通信プロトコル | CompoWay / F | |
| 通信速度 | 38400bps | |
| データ構成 | データビット8、パリティなし、スタートビット1、ストップビット1、フロー制御なし | |
| 表示灯 | 電源ON(Power : 緑色)、シリアル通信中(STA : 緑色)
演算結果PASS (OPE2 : 緑色)、演算結果NG(OPE3 : 黄色) |
|
| 電源電圧 | DC12~24V ±10% リップル(p-p)10%以下 | |
| 消費電流 | 電源電圧DC12V時、70mA以下 | |
| 接続方法 | コード引き出しタイプ(標準コード長2m) | |
| 質量 (梱包状態) | 約350g | |
| 材質 | ケース | ポリブチレンテレフタレート |
| カバー | ポリカーボネート | |
| 付属品 | 設定用CD-ROM(アプリケーションモニタ)、取扱説明書、クランプ2個 | |
※1 バージョンは、アンプユニット電源投入時にサブデジタル表示灯に表示されます。
※2 規定値以上の負荷電流が流れた場合は出力が停止します。また突入電流が大きな素子の場合は、
内部素子が破損する恐れもありますので、ご確認のうえ、お使いください。
※3 ロギングを実行する際は、CPUクロック:500MHz以上、メモリ:192MByte以上のパソコンをご使用ください。
また、ロギング実行中は、他のアプリケーションソフトやスクリーンセーバーなどは終了させてください。