Page top

E3ZM-B

PETボトル検出・ステンレスケース アンプ内蔵形光電センサ(小型・ティーチングタイプ)

E3ZM-B

驚異のPETボトル検出性能。高温・高圧水による洗浄OK

※ Web特別価格提供品

光電センサセレクタ

検出方式/検出距離/検出対象物などの必要な条件を選ぶだけで簡単に光電センサの形式を検索できます。

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
E3ZM-B61 回帰反射形M.S.R.機能付 ティーチングタイプ コード引き出しタイプ 検出距離500mm NPN出力 2D / 3D
E3ZM-B61-C 回帰反射形M.S.R.機能付 ティーチングタイプ コード引き出しタイプ 検出距離500mm NPN出力 専用反射板付属 2D / 3D
E3ZM-B61T 回帰反射形M.S.R.機能付 ボリウムタイプ コード引き出しタイプ 検出距離500mm NPN出力 2D / 3D
E3ZM-B61T-C 回帰反射形M.S.R.機能付 ボリウムタイプ コード引き出しタイプ 検出距離500mm NPN出力 専用反射板付属 2D / 3D
E3ZM-B66 回帰反射形M.S.R.機能付 ティーチングタイプ コネクタタイプ 検出距離500mm NPN出力 2D / 3D
E3ZM-B66-C 回帰反射形M.S.R.機能付 ティーチングタイプ コネクタタイプ 検出距離500mm NPN出力 専用反射板付属 2D / 3D
E3ZM-B66T 回帰反射形M.S.R.機能付 ボリウムタイプ コネクタタイプ 検出距離500mm NPN出力 2D / 3D
E3ZM-B66T-C 回帰反射形M.S.R.機能付 ボリウムタイプ コネクタタイプ 検出距離500mm NPN出力 専用反射板付属 2D / 3D
E3ZM-B81 回帰反射形M.S.R.機能付 ティーチングタイプ コード引き出しタイプ 検出距離500mm PNP出力 2D / 3D
E3ZM-B81-C 回帰反射形M.S.R.機能付 ティーチングタイプ コード引き出しタイプ 検出距離500mm PNP出力 専用反射板付属 2D / 3D
E3ZM-B81T 回帰反射形M.S.R.機能付 ボリウムタイプ コード引き出しタイプ 検出距離500mm PNP出力 2D / 3D
E3ZM-B81T-C 回帰反射形M.S.R.機能付 ボリウムタイプ コード引き出しタイプ 検出距離500mm PNP出力 専用反射板付属 2D / 3D
E3ZM-B86 回帰反射形M.S.R.機能付 ティーチングタイプ コネクタタイプ 検出距離500mm PNP出力 2D / 3D
E3ZM-B86-C 回帰反射形M.S.R.機能付 ティーチングタイプ コネクタタイプ 検出距離500mm PNP出力 専用反射板付属 2D / 3D
E3ZM-B86T 回帰反射形M.S.R.機能付 ボリウムタイプ コネクタタイプ 検出距離500mm PNP出力 2D / 3D
E3ZM-B86T-C 回帰反射形M.S.R.機能付 ボリウムタイプ コネクタタイプ 検出距離500mm PNP出力 専用反射板付属 2D / 3D
E39-L43 ヨコ形取りつけ金具 2D / 3D
E39-L44 背面取りつけ用金具 2D / 3D
E39-L98 保護カバー金具 2D / 3D
E39-L104 センサ取りつけ金具 2D / 3D
E39-L142 ヨコ形保護カバー金具 2D / 3D
E39-L144 小形保護カバー金具 2D / 3D
E39-L150 センサアジャスタ 2D / 3D
E39-L151 センサアジャスタ 2D / 3D
E39-L153 センサ取りつけ金具 2D / 3D
E39-RP1 光電センサアクセサリ, 回帰反射板 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答