検出方式 回帰反射形(P-opaquing機能*1 による。M.S.R.機能あり)
形式 NPN出力 形E3ZM-B61(-C)/-B66(-C) 形E3ZM-B61T(-C)/-B66T(-C)*2
PNP出力 形E3ZM-B81(-C)/-B86(-C) 形E3ZM-B81T(-C)/-B86T(-C)*2
検出距離 100~500mm(形E39-RP1使用時)
標準検出物体 透明丸型PETボトル500ml(φ65mm)
指向角 本体:3~10°
反射板:30°
光源(発光波長) 赤色LED(650nm)
電源電圧 DC10~30Vリップル(p-p)10%含む
消費電力 450mW以下(電源電圧30V時
消費電流15mA以下)
25mA以下
制御出力 負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 2V以下)
オープンコレクタ出力(NPN/PNP出力 形式によって異なります)
動作モード 入光時ON/しゃ光時ON
ケーブル切替方式
入光時ON/しゃ光時ON
スイッチ切替方式
保護回路 電源逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護
応答時間 動作・復帰:各1ms以下
感度調整 ティーチング方式 単回転ボリウム
使用周囲照度 受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下
周囲温度範囲 動作時:-40~+60℃*3*4、
保存時:-40~+70℃
(ただし、氷結、結露しないこと)
動作時:-25~+55℃*3、
保存時:-40~+70℃
(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造*5 IEC60529規格 IP67/DIN40050-9規格 IP69K
接続方式 コード引出しタイプ(標準コード長2m)/M8・4極コネクタタイプ
表示灯 動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)、ティーチング表示灯(赤色)
質量(梱包状態) ケーブルタイプ:約85g
コネクタタイプ:約35g
コード引き出し(2m):約70g
コネクタタイプ:約20g
材質 ケース SUS316L
レンズ部 メタクリル樹脂
表示部 ポリエーテルサルフォン ポリエーテルイミド
ボタン部 フッ素ゴム
ケーブル 塩化ビニル
付属品*6 取扱説明書、専用反射板(形E3ZM-B□□-Cのみ)

*1. P-opaquing機能につきましてはデータシートをご参照ください。
*2. ガラス板のような検出物体では十分に受光レベルが減衰しない可能性があります。
   次のような場合には、必ず動作環境化で十分な動作確認の上、ご使用ください。
   ①5℃以上の温度変化がある場合
   ②センサやリフレクタが振動により揺れる場合
*3. -25℃以下では、コードを屈曲させないでください。
*4. 反射板 形E39-RP1使用時。
   形E39-RSP1、形E39-RP37の使用周囲温度範囲は-25~+55℃となります。
*5. 保護構造仕様 IP69Kについて
   IP69Kは、ドイツ規格 DIN 40050 PART9 で定められた、高温・高圧水に対する保護規定です。
   80℃の湯を、指定の形状のノズルから80~100BARの水圧で、供試体に放水します。水量は、14~16リットル/分です。
   供試体とノズルの間隔は10~15cm、放水の方位は 水平方向に0、30度、60度、90度であり、各方位につき30秒ずつ供試体を
   水平面上で回転させながら、実施します。
*6. 取りつけ金具は別売。