定格

定格電圧DC24V±20%(周囲温度20°Cにて)
定格電流電源ライン2.4A、信号ライン0.3A

性能

接触抵抗40mΩ以下(コネクタ部)
絶縁抵抗DC500V 60秒印加後(100MΩ以上)
耐振動10~500~10Hzを20分で掃引
全振幅1.52mmまたは98m/s2のいずれか小さいほうの振幅を持つ単振動で、
X・Y・Z、3軸方向に各2時間(計6時間)コネクタかん合状態で測定する
耐衝撃490m/s2、11ms
X・Y・Z、3軸6方向に各3回(計18回)コネクタかん合状態で測定する(MIL-STD-202F 試験213B 条件A)
使用周囲温度−25~+70°C(ただし、氷結・結露のないこと)
使用周囲湿度25~85%RH(ただし、氷結・結露のないこと)
保護構造IP67
付属品短絡コネクタ(ミューティングセンサ出力対応タイプのみ)、防水カバー