本体

種類 適応形式 仕様 タイプ 形式
ミューティング
ターミナル
形F3SJ-A□□□□P□□
形F3SJ-B□□□□P□□
PNP ミューティングセンサ出力対応タイプ 形F39-TC5P01
オーバーライド入力対応タイプ 形F39-TC5P02
形F3SJ-A□□□□N□□
形F3SJ-B□□□□N□□
NPN ミューティングセンサ出力対応タイプ 形F39-TC5N01
オーバーライド入力対応タイプ 形F39-TC5N02

アクセサリ(別売)

種類 形状 形式
短絡コネクタ 1895_lu_2_1 形F39-CN8
防水カバー 1895_lu_2_2 形XS2Z-22

注. 短絡コネクタは、ミューティングセンサ対応タイプ形F39-T□01に、1個同梱されています。
また、防水カバーは、ミューティングセンサ出力タイプ形F39-TC5□01には3個、オーバーライド入力対応タイプ形F39-TC5□02には4個同梱されています。 
予備品としてご注文ください。