| センサの種類 | Type3 セーフティレーザスキャナ | |
|---|---|---|
| 安全カテゴリ | カテゴリ 3、 2、 1、 Bの安全対策用 | |
| 最小検出物体 | 不透明体 直径62mm(反射率1.8%以上) | |
| 監視エリア | 監視エリアセット数:(防護エリア+警告エリア)×2セット | |
| 検出距離 | 防護エリア 最大半径4m、 警告エリア 最大半径15m | |
| 最大計測誤差 | 135mm *1 | |
| 検出角度 | 180゜ | |
| 応答時間 | ON→ OFF応答時間:80ms以下(2スキャン) 最大680ms(最大17スキャン) OFF→ ON応答時間:ON→ OFF応答時間+400ms |
|
| 電源電圧 | DC24V±20% (リップルp-p 2.5V以下) *2 | |
| 消費電力 | 20W(出力負荷のない状態) *3 | |
| 光源(波長) | 赤外レーザダイオード(905nm) | |
| レーザ保護クラス | CLASS1:IEC/EN60825-1(2001) クラス1:JIS6802(2005) CLASSⅠ:CFR211040.10、1040.11 |
|
| 制御出力(OSSD) | PNPトランジスタ×2、 負荷電流625mA以下 *4、 5 | |
| 補助出力(非安全) | PNPトランジスタ×1、 負荷電流100mA以下 *4、 5 | |
| 警告出力(非安全) | PNPトランジスタ×1、 負荷電流100mA以下 *4、 5 | |
| 出力動作モード | オートスタート、スタートインターロック、スタート/リスタートインターロック | |
| 入力 | 外部リレーモニタ | ON時:0V短絡(入力電流50mA)OFF時:オープン |
| スタート | ON時:0V短絡(入力電流20mA)OFF時:オープン | |
| エリア選択 | ON時:エリア選択COMに接続(入力電流20mA)OFF時:オープン | |
| 接続方式 | 電源ケーブル:14ピン専用丸型コネクタ 通信ケーブル:RS-232C 9ピン D-subコネクタ ストレートケーブル |
|
| PCとの接続 *6 | 通信:RS-232C ボーレート:9,600、 19,200、 38,400、 115,200bps 対応OS:Windows 2000、 Windows XP Professional、 Windows XP Home Edition |
|
| 表示灯 | ON出力表示灯:緑色、 OFF出力表示灯:赤色、 インターロック表示灯:黄色、 警告出力表示灯:橙色、状態/診断表示灯:2桁7セグメント表示灯、 侵入表示灯:赤色LED×16 |
|
| 保護回路 | 出力負荷短絡保護、電源逆接続保護 | |
| 周囲温度 | 動作時:0~+50℃、保存時:−25~+70℃ | |
| 周囲湿度 | 動作時、保存時:最大95%RH(結露なきこと) | |
| 使用周囲照度 | 白熱ランプ:受光面照度1,500lx以下 (ただし、レーザ走査面と外乱光の角度は±8°以上離すこと) |
|
| 保護構造 | IP65(IEC60529) | |
| 筐体材質 | アルミダイキャスト | |
| 外形寸法 | 115×177×156mm | |
| 耐電圧 | AC350V 50/60Hz 1min. | |
| 絶縁抵抗 | 100kΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 耐衝撃 | 98m/s2 X、Y、Z各方向 1,000回(IEC60068-2-29) | |
| 耐振動 | 10~55Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 20掃引(IEC60068-2-6) | |
| 質量(本体のみ) | 3.7kg | |
| 電源ケーブル | 最大ケーブル長30m | |
| 通信ケーブル | 最大ケーブル長15m | |
| 付属品 | 取扱説明書、CD(設定ソフト)、サージキラー(2個) | |
| 適合規格 | 認証機関:TÜVラインランド、UL、CSA 主な適合規格:IEC61496-1/-3タイプ3、EN954-1カテゴリ3、UL508 |
|
*1. 背景の影響により追加誤差を考慮する必要があります。
*2. 電源仕様については、カタログの「正しくお使いください」を参照してください。
*3. 形OS3101の定格電流は最大2.3A(形OS3101 850mA+制御出力A 負荷+制御出力B 負荷+補助出力負荷+警告出力負荷)
*4. 出力電圧は、入力電圧-DC2.0Vになります。
*5. 消費電流は、2つの制御出力、補助出力、警告出力の合計が1.45Aを超えてはなりません。
*6. USB接続する場合はUSB-シリアル変換ケーブルが必要です。